FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はFHU-96FLC12MOM4に関するものです。
00:48
この写真はFHU-96FLC12MOM4に関するものです。
この写真はFHU-96FLC12MOM4に関するものです。
この写真はFHU-96FLC12MOM4に関するものです。
この写真はFHU-96FLC12MOM4に関するものです。
この写真はFHU-96FLC12MOM4に関するものです。
この写真はFHU-96FLC12MOM4に関するものです。
この写真はFHU-96FLC12MOM4に関するものです。
この写真はFHU-96FLC12MOM4に関するものです。
この写真はFHU-96FLC12MOM4に関するものです。
この写真はFHU-96FLC12MOM4に関するものです。
この写真はFHU-96FLC12MOM4に関するものです。
この写真はFHU-96FLC12MOM4に関するものです。
この写真はFHU-96FLC12MOM4に関するものです。

FHU 1Uブレイクアウトカセット(96芯、OM4マルチモード、汎用極性、12x MTP®-8 - 24x LCクアッド、水色、最大0.35dB)

#43514
#43514

EIA 19" メソッドBトランクと併用

125,049円 (税込)
FS P/N: FHU-96FLC12MOM4
2.2K 販売数
66 レビュー
12 Q&A
グローバル倉庫16点在庫あり、配達予定日2024年07月08日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

FHU 1U 40GBASE-SR4 - 10GBASE-SRブレイクアウトカセット(エリートMTP-8 - LCクワッド、OM4マルチモード)

このFHU 1U 19インチ 96芯ブレイクアウトカセットは、40G QSFPポートをMTP/MPOファイバケーブルで接続し、パネルの背面にマッピングし、LCファイバケーブルでフロントパネルで48x 10Gとしてブレイクアウトするように設計されています。ブレイクアウトパネルは、TIA/EIA、IEC規格などの要件を満たし、シリアル化され、データセンター、通信、ストレージエリアネットワークに適用されます。

FHUシリーズは、迅速な展開と簡単なメンテナンスが重要な場所に接続するように設計されています。

製品規格
ファイバ芯数
96芯
ファイバモード
OM4 50/125µm
フロントアダプタータイプ
24x LCクワッド(水色)
リアアダプタータイプ
12x US Conec MTP®-8オス(ピン留め)
挿入損失
MTP≤ 0.35dB、LC≤ 0.2dB
反射減衰量
MTP≥ 20dB、LC≥ 30dB
MTPアダプター
Key up - Key down
寸法(HxWxD)
1.73"x19"x10.3" (44x482x261.2mm)
動作温度範囲
-20 ~ +60°C
保存温度範囲
-40 ~ +70°C
* MTPはUS Conec Ltd.の登録商標です。US ConecとFS.COMは、高性能MTPシリーズ製品の供給に関するパートナーです。もっと詳しく知る。
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
迅速な導入のための機能設計

迅速な導入と簡単なメンテナンスが重要な場所に接続するためのファイバアダプタが完全に装備されています。

US Conec MTP®アダプタ

より高い伝送データレートと優れた品質保証を実現

ユニークなプレート

取り外し可能なケーブル管理プレートにより、背面のトランクケーブルを効果的に管理

明確な番号付け

可視ポート識別によりアレイ接続を追跡するのに役立つ

超低挿入損失による安定性と信頼性の高いネットワーク

US Conec MTP®コネクタとCorningファイバを使用することで、パワーバジェットが限られている高速ネットワーク環境でも、低い挿入損失とパワーペナルティを保証します。

ネットワーク導入のための組立て済みソリューション
より低い挿入損失と高いパフォーマンスでネットワークのアップグレードを簡素化するために、ユニークな構造化ケーブルの要件を提供します。
プリロード済み
ファイバアダプタをフル装備し、設置コストを大幅に節約
1Uサイズ設計
標準のEIA 19インチ ラックに直接取り付けて、効率的で簡単な管理を実現
モジュラー配線
プラグインで25G - 100Gの相互接続ケーブル配線を実現
ファイバ種類
OM4 50/125µm
OS2 9/125μm
OS2 9/125μm
OM4 50/125μm
OS2 9/125μm
OM4 50/125μm
ファイバ芯数
96芯
96芯
24芯
24芯
24芯
24芯
LCポート数
48ポート
48ポート
12ポート
12ポート
6ポート
6ポート
MTP®ポート数
12ポート
12ポート
3ポート
3ポート
3ポート
3ポート
極性
汎用
汎用
汎用
汎用
汎用
汎用
トランク方式
メソッドBトランクと併用
メソッドBトランクと併用
メソッドBトランクと併用
メソッドBトランクと併用
メソッドBトランクと併用
メソッドBトランクと併用
カセット方式
MTP®カセット(汎用)
MTP®カセット(汎用)
MTP®カセット(汎用)
MTP®カセット(汎用)
MTP®カセット(汎用)
MTP®カセット(汎用)
Q&A
質問する
全て (12)MTP® MPO Connector (3)Application (2)Matching Product (2)Fiber Connectors Cleaning (1)Mating Times (1)MTP Cassettes (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
4.8
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
53
11
2
0
0

S***a

United States

2021年6月26日
5.0
This would not my last time to do business with FS. First, the customer service is great. The service person who helped me a lot. She was able to communicate with the warehouse and get them to send out my products quickly. The item arrived yesterday. Thanks. The quality and design is do as what they describe on website.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 1

E***n

United Kingdom

2021年4月08日
5.0
I needed a 96 fibers single mode cassette and needed both RX and TX stands separately. Also needed split a single 100G in one group so port numbers are contagious (eg. Port number 1-4 in group 1 is from MTP1). My account manager recommended the #43552, it works perfect. And the low insertion loss is very good, thanks!
FS認証購入者
役に立った 4
コメント 0

M***l

United Kingdom

2021年3月24日
5.0
I used it with the Type B cable#68018 together, it works well.The dimensions data on the website is very accurate, very suitable for my application.
Definitely worth buying again!
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品