4CH Mux Demuxは、コストパフォーマンスに優れ、柔軟性に富み、Free Space技術をベースとした短距離伝送に適したパッシブCWDM装置です。このユニットは、マルチプレクサまたはデマルチプレクサ(mux/demux) として使用できます。ITU-T G.694.2に準拠し、Cバンド帯域の容量を最大化します。
このMux Demuxは、FS CWDM光モジュールやOADMなどと組み合わせることで、シンプルなポイント・ツー・ポイントから増幅リング構成まで、幅広いアーキテクチャをサポートします。
![4チャネル 1270-1330nm、デュアルファイバ、低挿入損失CWDM波長合分波モジュール(Mux Demux、LC/UPC、FMUプラグインモジュール) この写真はFMU-MC042733に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/42972.main.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![4チャネル 1270-1330nm、デュアルファイバ、低挿入損失CWDM波長合分波モジュール(Mux Demux、LC/UPC、FMUプラグインモジュール) この写真はFMU-MC042733に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/42972.main.jpg)
![4チャネル 1270-1330nm、デュアルファイバ、低挿入損失CWDM波長合分波モジュール(Mux Demux、LC/UPC、FMUプラグインモジュール) この写真はFMU-MC042733に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/42972.B.jpg)
![4チャネル 1270-1330nm、デュアルファイバ、低挿入損失CWDM波長合分波モジュール(Mux Demux、LC/UPC、FMUプラグインモジュール) この写真はFMU-MC042733に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220707105405e8wl8v.jpg)
![4チャネル 1270-1330nm、デュアルファイバ、低挿入損失CWDM波長合分波モジュール(Mux Demux、LC/UPC、FMUプラグインモジュール) この写真はFMU-MC042733に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/42972.F.jpg)
4チャネル 1270-1330nm、デュアルファイバ、低挿入損失CWDM波長合分波モジュール(Mux Demux、LC/UPC、FMUプラグインモジュール)
#42972
#42972
28,370円 (税込)
FS P/N: FMU-MC042733
1.4K 販売数
47 レビュー
11 Q&A
グローバル倉庫14点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
5 点仕入れ中、配達予定日2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
3年間保証
30日間返品
30日間交換
4チャネル CWDM Mux Demux、1270-1330nm、1.0dB標準IL、LC/UPC、デュアルファイバ、FHD™プラグインモジュール付き
仕様一覧
波長
4チャネル1270-1330nm
チャネル間隔
20nm
チャネル通過帯域
±6.5nm
挿入損失
≤ 1.3dB、標準1.0dB
通過帯域リップル
≤ 0.5dB
技術
フリースペース
反射減衰量
≥ 45dB
指向性
≥ 50dB
偏光依存損失
≤ 0.3dB
偏光モード分散
≤ 0.1ps
チャネルアイソレーション
隣接 ≥ 30dB
非隣接 ≥ 40dB
非隣接 ≥ 40dB
温度範囲
動作-40 ~ 85℃(-40 ~ 185℉)
保存-40 ~ 85℃(-40 ~ 185℉)
保存-40 ~ 85℃(-40 ~ 185℉)
パワーハンドリング
≤ 500mW
寸法(Hx Wx D)
1.73"x 8.35"x 10.04"(44x 212x 255mm)
ご注意:挿入損失は指定されたコネクタとアダプタで実現します。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230908093739znfxpo.jpg)
特徴
4チャンネルCWDM Mux Demuxのための多様なポート
ITU 1G/10G/25G CWDM光トラフィック用の1270nm-1330nmチャネルポート、多重化信号伝送用のライン ポートです。
迅速な接続と展開を提供
考え抜かれた構造設計は、ユーザーエクスペリエンスに適合し、製品の使用を便利に導きます。
バンド&カラーラベル
迅速かつ正確な取り付けです。
TX/RXラベル
パッチケーブルの接続方法を明確に示します。
デュプレックスダストキャップ
簡単な挿入と取り外しが可能です。
WDMネットワークでファイバを最大限に活用
WDMネットワークでは、単一のファイバを複数の異なるデータまたはサービスで共有できます。ファイバの有用性を最大化し、大幅な節約を実現します。
任意のレートで多重化されるサービスの混合
1G/10G/25G/40G/100G/200Gイーサネット、8G/16G FC、SAN、OTN、SDH/SONET、およびネイティブビデオサービスを柔軟に組み合わせ、あらゆるレート、あらゆるサービスの多重化およびアップグレードに対して透過的です。
イーサネット
SAN
OTN
ビデオサービス
SONET/SDH
CWDMネットワークのデータセンター相互接続
Mux Demuxは、トランスポンダ、マックスポンダ、およびサードパーティのWDM製品とシームレスに相互接続し、費用対効果の高い大容量CWDMに合わせたソリューションを形成します。
データセンター/DCI
ISP
キャンパス/研究所
企業/ビジネス
可動性
お客様のニーズに合わせたカスタムソリューション
ネットワーク容量を増やす
ダークファイバネットワーク上で同時に接続される最大96のDWDMチャネル
ステージングと構成のサポート
ネットワーク全体の構築、テスト、および構成を含む
チャンネル数 | 4 | 6 | 8 | 9 | 18 |
波长 | 1270-1330nm | 1271-1371nm | 1470-1610nm | 1270-1590nm | 1270-1610nm |
挿入損失 | ≤ 1.3dB、1.0dB(標準) | ≤ 2.25dB、2.1dB(標準) | ≤ 2.4dB、2.0dB(標準) | ≤ 2.6dB、2.4dB(標準) | ≤ 5.5dB、5.0dB(標準) |
チャネル間隔 | 20nm | 20nm | 20nm | 20nm | 20nm |
チャネル分離 | 非隣接 ≥ 30dB 非隣接 ≥ 40dB | 非隣接 ≥ 30dB 非隣接 ≥ 40dB | 非隣接 ≥ 30dB 非隣接 ≥ 40dB | 非隣接 ≥ 30dB 非隣接 ≥ 40dB | 非隣接 ≥ 30dB 非隣接 ≥ 40dB |
反射減衰量 | ≥ 45dB | ≥ 45dB | ≥ 45dB | ≥ 45dB | ≥ 45dB |
特別サービス | — | — | モニター、拡張ポート | — | モニターポート |
技術 | フリースペース | 薄膜フィルター | フリースペース | フリースペース | 薄膜フィルター |
プロパティ | パッシブ | パッシブ | パッシブ | パッシブ | パッシブ |
監視タイプ | — | — | OPD/OPM | — | OPD/OPM |
パワーハンドリング | ≤ 500mW | ≤ 300mW | ≤ 500mW | ≤ 500mW | ≤ 500mW |
収容方式 | FMUプラグインモジュール | ABSピグテール付きモジュール | FMUプラグインモジュール | FMUプラグインモジュール | 1Uラックマウント |
ビデオ
Q&A
質問する
全て (11)ABS Packaging (1)Application (1)Compatibility (1)Customization (1)Fiber Type (1)Specification (1)Wavelength (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
43
4
0
0
0
E***z
United States
2023年9月22日
The mux demux is for our test space. to save on running multiple long fibers over the room. Its simply much easier and with your competitive pricing it's an economical choice for us.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0W***e
United States
2023年2月10日
Prompt delivery. Excellent package and arrived in perfect order. We've not yet had a chance to run integration tests though.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0r***o
United States
2019年6月10日
Packaging is great, product is exactly what is needed and works perfect!
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0すべてのレビューを見る
最近閲覧した製品