ピッグテール光ファイバケーブルは、現場で通信デバイスを素早く作成する方法を提供します。これらは、最も厳しい機械的及び性能仕様に適合する工業規格によって規定されたプロトコル及び性能に従って設計、製造及び試験されています。
![1m(3ft)シンプレックス LC/UPC マルチモード ピッグテール光ファイバケーブル(0.9mm PVC/OFNRジャケット、OM3) この写真はFSOM3-LCU-FP-1M-PVCに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/42466.main.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![1m(3ft)シンプレックス LC/UPC マルチモード ピッグテール光ファイバケーブル(0.9mm PVC/OFNRジャケット、OM3) この写真はFSOM3-LCU-FP-1M-PVCに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/42466.main.jpg)
![1m(3ft)シンプレックス LC/UPC マルチモード ピッグテール光ファイバケーブル(0.9mm PVC/OFNRジャケット、OM3) この写真はFSOM3-LCU-FP-1M-PVCに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/42466.B.jpg)
![1m(3ft)シンプレックス LC/UPC マルチモード ピッグテール光ファイバケーブル(0.9mm PVC/OFNRジャケット、OM3) この写真はFSOM3-LCU-FP-1M-PVCに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/42466.C.jpg)
![1m(3ft)シンプレックス LC/UPC マルチモード ピッグテール光ファイバケーブル(0.9mm PVC/OFNRジャケット、OM3) この写真はFSOM3-LCU-FP-1M-PVCに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/42466.D.jpg)
1m(3ft)シンプレックス LC/UPC マルチモード ピッグテール光ファイバケーブル(0.9mm PVC/OFNRジャケット、OM3)
#42466
#42466
270円 (税込)
FS P/N: FSOM3-LCU-FP-1M-PVC
64.2K 販売数
24 レビュー
19 Q&A
グローバル倉庫211点在庫あり、配達予定日2024年7月17日水曜日
300 点仕入れ中、配達予定日2024年8月16日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
30日間返品
30日間交換
シンプレックス LC/UPC 50/125 マルチモード ピッグテール光ファイバケーブル、0.9mm PVCアウタージャケット
製品規格
コネクタA
LC
コネクタB
未終端
ファイバ種類
50/125μm
ファイバ芯数
シンプレックス
ファイバグレード
低曲げ損失
最小曲げ半径
7.5mm
研磨方法
UPC
ケーブル直径
0.9mm
ケーブルジャケット
PVC
ジャケットの色
水色
波長
850nm/1300nm
耐久性
500回
挿入損失
≤ 0.3dB
互換性
≤ 0.2dB
反射減衰量
≥ 30dB
振動
≤ 0.2dB
動作温度範囲
-40 ~ 75°C
保存温度範囲
-45 ~ 85°C
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220512/1652337091627ca9c3e05c55.84946993.jpeg.webp)
特徴
高精度のコンポーネントにより信頼性の高い伝送が保証される
ピグテールは、高品質のジルコニアフェルールと頑丈な複合ハードウェアを組み合わせて、最新のネットワークアプリケーションに必要な光学性能、耐久性、再現性を提供します。
FBTコネクタ
丈夫で耐食性があり、変形しにくい
PVC (OFNR) ジャケット
柔軟性と耐摩耗性を備え、屋内での使用に耐久性がある
ナノジルコニアセラミックフェルール
安定した高速ネットワーク伝送を保証する
高密度接続アプリケーションに最適
G.657.A1低損失ファイバ&7.5mm最小曲げ半径により、限られたスペースの設置に優れた柔軟性を提供します。
Q&A
質問する
全て (19)Connectors (2)Product Recommendation (2)Cable Jacket (1)Color (1)Custom Length (1)Fusion Spliced (1)Length (1)Meter for Entire Strip (1)Operating Temperature (1)Product Comparison (1)PVC Material (1)Stripping Tools (1)Wavelength (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
13
11
0
0
0
W***x
Australia
2022年3月10日
I was pleased to find all pricing available without paywalls and had enough information to make my decisions. Excited to shop with you.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0A***y
Australia
2022年3月10日
I was pleased to find all pricing available without paywalls and had enough information to make my decisions. Excited to shop with you.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0D***r
United States
2017年8月24日
Well - I am pleased to report that I've deployed parts of them into production and they work perfectly - thank you. I will certainly purchase more from fs.com if new project comes.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品