FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はOM3LCDXに関するものです。
この写真はOM3LCDXに関するものです。
この写真はOM3LCDXに関するものです。
この写真はOM3LCDXに関するものです。
この写真はOM3LCDXに関するものです。
この写真はOM3LCDXに関するものです。
この写真はOM3LCDXに関するものです。
この写真はOM3LCDXに関するものです。
この写真はOM3LCDXに関するものです。
この写真はOM3LCDXに関するものです。

10m(33ft) LC/UPC-LC/UPC デュプレックス マルチモード 光パッチケーブル(2.0mm、PVC/OFNR、OM3)

Hot #41736
Hot #41736

BIF 10Gネットワーク

1,442円 (税込)
FS P/N: OM3LCDX
91.1K 販売数
469 レビュー
16 Q&A
日本倉庫48点在庫あり、配達予定日2024年7月18日木曜日
グローバル倉庫526点在庫あり、配達予定日2024年7月24日水曜日
920 点仕入れ中、配達予定日2024年8月19日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

10m (33ft) LC/UPC-LC/UPC デュプレックス マルチモード 光パッチケーブル(2.0mm、PVC/OFNR、OM3)

50/125μm OM3マルチモード低曲げ損失光ファイバケーブルは、従来の光ファイバケーブルと比較して曲げやねじれ時の減衰が少なく、これにより光ファイバケーブルの設置とメンテナンスがより効率的になります。また、データセンター、企業ネットワーク、テレコムルーム、サーバーファーム、クラウドストレージネットワークなど、ファイバパッチケーブルが必要な場所での高密度ケーブル配線のためのスペースを節約することもできます。

この 50/125 OM3 マルチモード 光ファイバケーブルは、10G SR、10G LRM、SFP+トランシーバ、およびその他の10/40/100Gイーサネット接続の接続に適しています。10Gイーサネット接続には、推奨されるファイバ仕様です。

製品規格
コネクタの種類
LC/UPC - LC/UPC
ファイバグレード
低曲げ損失
ファイバ芯数
デュプレックス
ファイバ種類
OM3 50/125μm
波長
850/1300nm
10Gイーサネット距離
850nmで300m
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 30dB
最小曲げ半径
(ファイバコア)
7.5mm
最小曲げ半径
(ファイバケーブル)
20/10D(動的/静的)
減衰量(λ=850nm)
3.0dB/km
減衰量(λ=1300nm)
1.0dB/km
ケーブルジャケット
ライザー(OFNR)
ケーブル外径(OD)
2.0mm
極性
A(Tx) - B(Rx)
動作/保存温度範囲
動作: -20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉)
保存: -40 ~ 80℃ (-40 ~ 176℉)

ビデオ

40G/100G接続用 OM3/OM4 マルチモード 光パッチケーブル

40G/100G接続用OM3/OM4ケーブルをよりよく理解できるため、紹介ビデオをご覧ください。

00:39

ビデオ

40G/100G接続用 OM3/OM4 マルチモード 光パッチケーブル 00:39
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
特徴

最小曲げ半径20/10D

曲がりの影響を受けないファイバを使用すると、ケーブルをよりきつく曲げることができ、たるんだ保管と配線を行うことができます。

ジルコニアセラミックフェルール

精密フェルールは最大500回の挿入寿命を達することができます。

引張荷重90-150N

抗張力が強いケーブルは、ケーブルの破損を防ぎ、耐用年数を延ばすことができます。

スパインリーフアーキテクチャによって、より大規模なネットワークスケールが実現
さまざまな屋内設置のニーズを満たす

耐久性のある光パッチケーブルは、ネットワークキャビネット接続、天井チャネル配線、およびデータセンターの床下配線に適しています。

Q&A
質問する
全て (16)Connector Boot (1)Connectors (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
4.9
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
409
59
0
0
1

C***d

Netherlands

2024年7月08日
5.0
Works perfectly, i was able to run it through my house and feed it through hole in the wall without any issues
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

W***n

United States

2024年6月28日
5.0
Great value, arrived in great shape.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

W***n

United States

2024年6月28日
5.0
Works as expected, arrived in great shape.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
最近閲覧した製品