タップまたはクリックで画像を拡大する
HW SFP-1/10G-GE-LX互換 1000BASE-LX & 10GBASE-LR SFP+光モジュール(1310nm 10km LC/UPCデュプレックス SMF DOM)
#39609
#39609
4,279円 (税込)
FS P/N: SFP-10GLR-31
1.6K 販売数
51 レビュー
9 Q&A
Transceiver Models:
グローバル倉庫3239点在庫あり、配達予定日2024年07月12日金曜日
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
HW SFP-1/10G-GE-LX互換 1000BASE-LX & 10GBASE-LR SFP+モジュール(1310nm 10Km LC DOM SMF)
製品規格
型番
SFP-1/10G-GE-LX
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
10.3125Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-8.2 ~ 0.5dBm
受信感度
< -14.4dBm
パワーバジェット
6.2dB
レシーバー過負荷
0.5dBm
消費電力
≤ 1W
消光比
> 3.5dB
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
通信プロトコル
IEEE 802.3ae、SFF-8472、SFF-8431、SFF-8432、SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI
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
0.6Wの低消費電力、高密度、高速性を特徴とするSFP+モジュールは、10G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
また、各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
信頼性を高める総合的なテスト
先進の設備と厳しいプロセスを経て認定された、高品質・高信頼性のオプティクスをお届けします。
光スペクトル試験
パケットロス & CRCなし
アイパターン検査
マスクマージン >20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
ビデオ
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
43
4
3
0
1
A***n
United States
2023年10月05日
Purchased two of these. One for ISP device and the other for company device. Once the ISP configured their side, data flows without issue.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0A***n
United States
2023年10月05日
This is the second module to match the first. Both worked perfectly.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0J***z
United States
2023年8月31日
Great purchase, It just works
Used with USW-48-Pro-Poe+ Unifi and USW-24Pro+PoE+
Single Mode LC
Used with USW-48-Pro-Poe+ Unifi and USW-24Pro+PoE+
Single Mode LC
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品