453154-B2 HPE BladeSystem互換SFPモジュールは、RJ-45コネクタ経由の銅線接続で最大100mのリンク長をサポートします。各SFPモジュールは、一連のHPEスイッチ、ルーター、サーバー、ネットワーク・インターフェイス・カード(NIC)などで使用できるように個別にテストされています。このモジュールは、IEEE STD 802.3、802.3ab、およびSFP MSAに準拠しています。 低消費電力を特長とするホットスワップ対応1G SFPモジュールは、LANアプリケーションや銅線接続を使用する他のさまざまな場所での企業ネットワークに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
HPE BladeSystem c-Class 453154-B21互換 1000BASE-T SFPモジュール(RJ-45銅製 100m)
#32249
#32249
4,437円 (税込)
FS P/N: SFP-GB-GE-T
1.3K 販売数
1.4K レビュー
9 Q&A
互換ブランド:
グローバル倉庫3010点在庫あり、配達予定日2024年07月11日木曜日
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
453154-B2 HPE BladeSystem c-Class互換 1000BASE-T SFPモジュール(銅線、100m、RJ-45)
製品規格
型番
453154-B21
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP
最大伝送速度
1000Mbps
最大伝送距離
100m
適用ケーブル
Cat 5e/6/6a (UTP)
コネクタ
RJ-45
Rx LOS
対応しない
消費電力
≤ 1.2W
DDM/DOM
対応しない
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
ビット誤り率(BER)
1E-12
電磁両立性(EMC)
対応
MTBF
217,330時間
通信プロトコル
IEEE規格802.3および802.3ab、SFP MSA準拠
保証期間
5年間
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
柔軟なローカルエリアネットワークの展開
短距離であれば、あらかじめ設置されたイーサネットケーブルを使用して、柔軟で低コストのローカルエリアネットワークを構築することが可能です。
データセンター向け1G接続
低消費電力を特徴とするSFPモジュールは、ギガビットイーサネットアプリケーションにコスト効率の高いソリューションを提供します。
1G用トップクラスの性能と品質
Marvellチップ内蔵のSFPモジュールは、1Gリンクにおいて高性能と低消費電力を提供します。
Marvellチップ
安定した伝送
≤ 1.2W
低消費電力
RJ-45コネクタ
中断のない接続
相互運用性を証明するホスト機器でのテスト
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われており、完璧な運用が保証されています。
ネットワークのシームレスな接続性を実現
FSボックスは、異なるブランドで動作するようにモジュールを再構成することで、在庫コストの柔軟性を提供します。
データレート | 1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 100/1000Mbps |
Rx LOS | なし | なし | なし | 対応 | 対応 |
温度範囲 | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) | -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) | -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) |
消費電力 | 1.2W | 1.2W | 1.2W | 1.2W | 1.2W |
ビデオ
Q&A
質問する
全て (9)Compatibility (1)Other Compatibility (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
1230
145
43
0
3
H***s
Portugal
2024年1月12日
Very fast delivery
Items exactly as announced and work perfectly, very good packaging also
Items exactly as announced and work perfectly, very good packaging also
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0A***a
United States
2023年12月01日
Great product and customer service. Fast shipping!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0M***n
United States
2023年11月03日
Very cool process of automated testing, thanks for sharing it.
Great overall experience with FS so will use your products in the future as well.
Great overall experience with FS so will use your products in the future as well.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0すべてのレビューを見る
最近閲覧した製品