Cisco Meraki MA-SFP-10GB-LR互換SFP+光モジュールはLCデュプレックスSMFファイバー上で最大10kmの転送距離を対応します。デジタル診断監視はSFF-8472で指定されているように、2線式シリアルインターフェースを介して利用できます。各SFP+モジュールは、一連のCiscoスイッチ、ルーター、サーバー、ネットワークインターフェースカード(NIC)などで使用できるように個別にテストされています。低消費電力、高速を特長とするこの10G SFP+モジュールはデータセンター、エンタープライズワイヤリングクローゼット、サービスプロバイダートランスポートアプリケーション、無線およびベースバンドユニット(RRU)などに最適です。
![Cisco Meraki MA-SFP-10GB-LR互換 10GBASE-LR SFP+光モジュール(1310nm 10km DOM LC/UPCデュプレックス SMF) この写真はSFP-10GLR-31に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202308021109233zohfq.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![Cisco Meraki MA-SFP-10GB-LR互換 10GBASE-LR SFP+光モジュール(1310nm 10km DOM LC/UPCデュプレックス SMF) この写真はSFP-10GLR-31に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308021109233zohfq.jpg)
![Cisco Meraki MA-SFP-10GB-LR互換 10GBASE-LR SFP+光モジュール(1310nm 10km DOM LC/UPCデュプレックス SMF) この写真はSFP-10GLR-31に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802110923yeullh.jpg)
![Cisco Meraki MA-SFP-10GB-LR互換 10GBASE-LR SFP+光モジュール(1310nm 10km DOM LC/UPCデュプレックス SMF) この写真はSFP-10GLR-31に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230801180953vb6hvk.jpg)
![Cisco Meraki MA-SFP-10GB-LR互換 10GBASE-LR SFP+光モジュール(1310nm 10km DOM LC/UPCデュプレックス SMF) この写真はSFP-10GLR-31に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802110923ngjlao.jpg)
![Cisco Meraki MA-SFP-10GB-LR互換 10GBASE-LR SFP+光モジュール(1310nm 10km DOM LC/UPCデュプレックス SMF) この写真はSFP-10GLR-31に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230801180953appjma.jpg)
![Cisco Meraki MA-SFP-10GB-LR互換 10GBASE-LR SFP+光モジュール(1310nm 10km DOM LC/UPCデュプレックス SMF) この写真はSFP-10GLR-31に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308011809539jy4wo.jpg)
![Cisco Meraki MA-SFP-10GB-LR互換 10GBASE-LR SFP+光モジュール(1310nm 10km DOM LC/UPCデュプレックス SMF) この写真はSFP-10GLR-31に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/21171.F.jpg)
![Cisco Meraki MA-SFP-10GB-LR互換 10GBASE-LR SFP+光モジュール(1310nm 10km DOM LC/UPCデュプレックス SMF) この写真はSFP-10GLR-31に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802104312a4hd1k.jpg)
Cisco Meraki MA-SFP-10GB-LR互換 10GBASE-LR SFP+光モジュール(1310nm 10km DOM LC/UPCデュプレックス SMF)
Hot #11555
Hot #11555
4,279円 (税込)
FS P/N: SFP-10GLR-31
11.5K 販売数
1.7K レビュー
9 Q&A
モジュールのモデル:
互換ブランド:
日本倉庫1174点在庫あり、配達予定日2024年9月11日水曜日
グローバル倉庫3703点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
無料試用のお申し込み
5年間保証
30日間返品
30日間交換
Cisco Meraki MA-SFP-10GB-LR互換 10GBASE-LR SFP+モジュール(1310nm 10Km LC DOM SMF)
製品規格
型番
MA-SFP-10GB-LR
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
10.3125Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-8.2 ~ 0.5dBm
受信感度
< -14.4dBm
パワーバジェット
6.2dB
レシーバー過負荷
0.5dBm
消費電力
≤ 1W
消光比
> 3.5dB
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
通信プロトコル
IEEE 802.3ae、SFF-8472、SFF-8431、SFF-8432、SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI
製品スポットライト
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210207174902_502.png)
高性能
低消費電力< 1W、省エネ
2nsの標準値レイテンシ、100万時間を超えるMTBF
-5℃ ~ 70℃ 動作温度範囲
ステンレス鋼材料、耐食性と耐塩水噴霧性
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210207174902_991.png)
幅広いアプリケーション
ほぼすべてのCiscoデバイスと完全互換性がある
10Gスイッチ、ルーター、サーバー、NIC、その他の伝送機器で広く使用されている
データセンター、エンタープライズワイヤリングクローゼット、ラジオおよびベースバンドユニットおよびその他の環境に適す
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210207174902_287.png)
プロトコルと安全基準
IEC60825-1クラス1レーザー安全準拠
クラスBEMC、IEC61000-4-2帯電防止放電およびIEC61000-4-3耐放射線性
IEEE 802.3ae、SFF-8472、SFF-8431、SFF-8432、SFP + MSA、CPRI、eCPRIに準拠
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
データセンター向け10G接続
1Wの低消費電力、高密度、高速を特長とするSFP+光トランシーバーは、10G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023062615410439ygg1.jpg)
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
最大伝送レート | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps |
波長 | 1310nm | — | — | 850nm | 850nm | 1310nm |
最大伝送距離 | 10km | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF |
適用ケーブル | SMF | Cat6A/Cat7またはそれ以上 | Cat6A/Cat7またはそれ以上 | MMF | MMF | MMF/SMF |
送信パワー | -8.2 ~ -0.5dBm | — | — | -7.3 ~ -1dBm | -7.3 ~ -1dBm | -6.5 ~ -0.5dBm |
受信感度 | < -14.4dBm | — | — | < -11.1dBm | < -11.1dBm | < -8.4dBm |
消費電力 | < 1W | < 2.5W | < 1.8W | ≤ 0.6W(標準) | ≤ 0.6W(標準) | < 1W |
動作温度範囲 | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C(IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C(IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C(IND) | 0 ~ 70°C |
ビデオ
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
1513
189
70
1
1
M***k
Bosnia and Herzegovina
2024年8月14日
Superb quality and price
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0B***g
Netherlands
2024年5月20日
Quick delivery, good quality
Works perfectly with non fs switches and Nics
Works perfectly with non fs switches and Nics
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0A***i
United Arab Emirates
2024年5月12日
Everything was fine and smooth in the ordering process.
I hope to find the same regarding the technical quality of the items
I hope to find the same regarding the technical quality of the items
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品