このH3C QSFP-40G-CSR4-MM850-NDDM互換QSFP+モジュールは、MTP/MPOコネクタを介して850nmの波長を使用するマルチモードファイバ(MMF)で最大400mの40GBASEイーサネットスループットで使用するように設計されています。データセンター、高性能コンピューティングネットワーク、エンタープライズコア、ディストリビューションレイヤーに高密度で低消費電力の40GBASEイーサネットソリューションを提供します。QSFP+ MSA、IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4およびIEEE 802.3ae 10GBASE-SR規格に完全に準拠しています。
![H3C QSFP-40G-CSR4-MM850-NDDM互換 40GBASE-CSR4 QSFP+モジュール(850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF) この写真はQSFP-CSR4-40Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221010145605yihrkh.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![H3C QSFP-40G-CSR4-MM850-NDDM互換 40GBASE-CSR4 QSFP+モジュール(850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF) この写真はQSFP-CSR4-40Gに関するものです。](https://resource.fs.com/images/9NfLBb70bdQdd8Xq.jpg)
![H3C QSFP-40G-CSR4-MM850-NDDM互換 40GBASE-CSR4 QSFP+モジュール(850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF) この写真はQSFP-CSR4-40Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221010145605yihrkh.jpg)
![H3C QSFP-40G-CSR4-MM850-NDDM互換 40GBASE-CSR4 QSFP+モジュール(850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF) この写真はQSFP-CSR4-40Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210101456073x4igy.jpg)
![H3C QSFP-40G-CSR4-MM850-NDDM互換 40GBASE-CSR4 QSFP+モジュール(850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF) この写真はQSFP-CSR4-40Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221010145608fdcyrg.jpg)
![H3C QSFP-40G-CSR4-MM850-NDDM互換 40GBASE-CSR4 QSFP+モジュール(850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF) この写真はQSFP-CSR4-40Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221010145610u160ub.jpg)
![H3C QSFP-40G-CSR4-MM850-NDDM互換 40GBASE-CSR4 QSFP+モジュール(850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF) この写真はQSFP-CSR4-40Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221010145612tyg1ey.jpg)
![H3C QSFP-40G-CSR4-MM850-NDDM互換 40GBASE-CSR4 QSFP+モジュール(850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF) この写真はQSFP-CSR4-40Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208181025487ql7c2.jpg)
H3C QSFP-40G-CSR4-MM850-NDDM互換 40GBASE-CSR4 QSFP+モジュール(850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF)
#36850
#36850
10,302円 (税込)
FS P/N: QSFP-CSR4-40G
22 販売数
308 レビュー
11 Q&A
Transceiver Types:
グローバル倉庫173点在庫あり、配達予定日2024年7月18日木曜日
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
H3C QSFP-40G-CSR4-MM850-NDDM互換 40GBASE-CSR4 QSFP+モジュール(イーサネットおよびデータセンター向け、MMF、850nm、400m、MTP/MPO、DOM)
製品規格
型番
QSFP-40G-CSR4-MM850-NDDM
メーカー
FS
インタフェース
QSFP+
最大伝送速度
42Gbps(4x 10.5Gbps)
波長
850nm
最大伝送距離
400m@OM4
コネクタ
MTP/MPO-12オス
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
VCSEL 850nm
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-7.5 ~ 0dBm
受信感度
< -9.9dBm
パワーバジェット
2.4dB
レシーバー過負荷
2.4dBm
消費電力
≤ 1.2W
消光比
> 3dB
ホストFEC
対応
ビット誤り率(BER)
1E-12
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
通信プロトコル
40Gイーサネット、SATA/SAS3、IEEE 802.3ba、MSA準拠
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
品質管理システム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220516/16526747646281d0ccd74f11.60107952.jpeg.webp)
特徴
データセンター向け40G接続
低電力、高密度、高速を特長とするQSFP+モジュールは、40G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230627105457fyp9uj.jpeg)
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
ビデオ
Q&A
質問する
全て (11)Product Recommendation (3)Juniper EX Series (2)Warranty (2)Cable Type (1)Compatibility (1)Compatible Brand (1)Connectors (1)Lead Time (1)Transmission Distance (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
236
58
14
0
0
A***e
Taiwan, China
2023年9月04日
Good. Fast. Package Completed.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0L***l
Cuba
2020年8月03日
Having bought their 10G modules many times and these 40G modules are also satisfactory. Really plug and play. The whole connection is quite easy and stable. I have nothing to complain about. My account manager has been explained very clearly. I trust their team very much.
FS認証購入者
役に立った 11
コメント 0B***l
United States
2020年7月17日
Worked as expected. Great price and our Cisco switch accepted it without issue. In general, I do believe quality comes at a price. But FS assures me of their high product performance. I bought so many without a problem. So I believe it's absolutely possible to get good quality at a reasonable price. FS has become my must-go place for optics needs.
FS認証購入者
役に立った 11
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品