H3C QSFP-40G-SR4-MM850-NDDM互換のQSFP+モジュールは、12芯のMTP/MPOオスコネクターを採用し、OM4 MMFを介して最大150m(OM3を介して100m)の伝送距離に到達します。各QSFP+モジュールは信頼性と互換性を保証するために個別にテストされ、内蔵のDDM/DOM機能がリアルタイムの動作ステータスを監視します。QSFP+ MSA、RoHS、IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4に完全に準拠し、低消費電力、ハイコンパクト、41.24Gの速度を特長とし、データセンター、キャンパス、コンピューティングネットワークのスイッチ、ルーター、NIC、および通信設備間の相互接続向けに設計されています。
![H3C QSFP-40G-SR4-MM850-NDDM互換 40GBASE-SR4 QSFP+モジュール(850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF) この写真はQSFP-SR4-40Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220630141637vl10zv.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![H3C QSFP-40G-SR4-MM850-NDDM互換 40GBASE-SR4 QSFP+モジュール(850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF) この写真はQSFP-SR4-40Gに関するものです。](https://resource.fs.com/images/20240127112859bpfz1e.jpg)
![H3C QSFP-40G-SR4-MM850-NDDM互換 40GBASE-SR4 QSFP+モジュール(850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF) この写真はQSFP-SR4-40Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220630141637vl10zv.jpg)
![H3C QSFP-40G-SR4-MM850-NDDM互換 40GBASE-SR4 QSFP+モジュール(850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF) この写真はQSFP-SR4-40Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220630141641edxsgi.jpg)
![H3C QSFP-40G-SR4-MM850-NDDM互換 40GBASE-SR4 QSFP+モジュール(850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF) この写真はQSFP-SR4-40Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220711102549iedntq.jpg)
![H3C QSFP-40G-SR4-MM850-NDDM互換 40GBASE-SR4 QSFP+モジュール(850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF) この写真はQSFP-SR4-40Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220630141644bxmg3j.jpg)
![H3C QSFP-40G-SR4-MM850-NDDM互換 40GBASE-SR4 QSFP+モジュール(850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF) この写真はQSFP-SR4-40Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202207111025512xski1.jpg)
![H3C QSFP-40G-SR4-MM850-NDDM互換 40GBASE-SR4 QSFP+モジュール(850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF) この写真はQSFP-SR4-40Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202311011621407juhgl.jpg)
![H3C QSFP-40G-SR4-MM850-NDDM互換 40GBASE-SR4 QSFP+モジュール(850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF) この写真はQSFP-SR4-40Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220808095342fmd9nd.jpg)
H3C QSFP-40G-SR4-MM850-NDDM互換 40GBASE-SR4 QSFP+モジュール(850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF)
#36848
#36848
6,181円 (税込)
FS P/N: QSFP-SR4-40G
33 販売数
847 レビュー
13 Q&A
互換ブランド:
日本倉庫197点在庫あり、配達予定日2024年9月6日金曜日
グローバル倉庫68点在庫あり、配達予定日2024年9月13日金曜日
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
H3C QSFP-40G-SR4-MM850-NDDM互換 40GBASE-SR4 QSFP+モジュール(イーサネットおよびデータセンター向け、MMF、850nm、150m、MTP/MPO、DOM)
製品規格
型番
QSFP-40G-SR4-MM850-NDDM
メーカー
FS
インタフェース
QSFP+
最大伝送速度
42Gbps(4x 10.5Gbps)
波長
850nm
最大伝送距離
150m@OM4/100m@OM3
コネクタ
MTP/MPO-12オス
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
VCSEL
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-7.6 ~ 1dBm
受信感度
< -11.1dBm
パワーバジェット
3.5dB
レシーバー過負荷
2.4dBm
消費電力
< 1.5W
消光比
> 3dB
ホストFEC
対応
ビット誤り率(BER)
1E-12
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
通信プロトコル
IEEE 802.3ba、QSFP+ MSA、SFF-8436、SFF-8636
製品スポットライト
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210225155314_892.png)
汎用性が高い
ほぼすべてのH3Cデバイスと完全な互換性がある
大規模なデータセンター、キャンパス、メトロポリタンエリアネットワークおよびその他の環境に適する
スイッチ、ルーター、サーバー、通信設備間の高速相互接続に適する
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210225155314_620.png)
ハイパフォーマンス
最大41.2Gbpsの伝送速度
ほぼゼロレイテンシーを実現する
最新の高度なネットワーク機器を使用した包括的なパフォーマンステスト
PRBS31、1E-12エラーコードテスト標準に準拠する
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210225155314_253.png)
安定した信頼できる性能
PCBは全面ニッケル-パラジウム-金溶液、酸化防止技術を採用した
耐食性、耐塩水噴霧性を備えた亜鉛合金シェルで製造される
クラス4 ESD保護
MTBF = 100万時間
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210225155314_790.png)
安全で省エネ
消費電力≤1.3w、省電力
クラス1レーザーおよび米国FDA規制に準拠する
ROHS環境認証済み
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210225155314_710.png)
内蔵のデジタル診断機能
モジュールの情報をすばやく読んで、メンテナンスを簡素化する
電源電圧、温度、バイアス電流、TXおよびRXパワーのリアルタイム監視
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210225155314_212.png)
簡単なプラグ&プレイ
QSFP MSAに準拠したメカニカル寸法
ホットプラグ可能(インストールまたは削除時にシステムのダウンタイムなし)
MTP/MPO-29 コネクタ
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
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220418/1650262766625d02eea21fb4.12207198.png.webp)
特徴
データセンター向け40G接続
低電力、高密度、高速を特長とするQSFP+モジュールは、40G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
40Gをリードする性能と品質
Macomチップを内蔵したQSFP+ 40Gモジュールは、40Gリンクにおいて高速かつ低消費電力を実現します。個別に設計されたCOBパッケージを搭載しています。
Inphi Macomチップ
安定した伝送
≤ 3.5W
低消費電力
COB包装
高い統合性
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626113750hakn8h.jpeg)
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
ネットワークのシームレスな接続を実現
FSボックスは、モジュールを再構成して異なるブランドで動作させることで、在庫コストの柔軟性を提供します。
ビデオ
See more
Q&A
質問する
全て (13)Application (1)Cable Type (1)Compatibility (1)Connection (1)Connectors (1)Customization (1)Interfaces (1)Lead Time (1)Matching Cables (1)Policy (1)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)Transmission Distance (1)Warranty (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
689
124
33
1
0
R***r
2023年8月06日
Good product, good price, excellent service. Thanks, FS.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0G***e
France
2022年10月21日
We received all the ordered equipment. The transceivers look good so far, both switches recognized them.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品