IEC60320電源コードは、電源接続の問題に対するソリューションを提供します。最適な長さとさまざまな色で、PDUとアクティブ機器の間の余分な長さとコードのたるみを最小限に抑え、さまざまなデバイスを簡単に識別できます。複数のアプリケーション環境に対応するために、あらゆる種類のコネクタタイプと国際規格を利用できる必要があります。
![10ft(3m) 14AWG 250V/15A 電源延長コード(IEC320 C14 - IEC320 C13、赤色) この写真はPC14C13-15Aに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/800x800/20220524162847_878.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![10ft(3m) 14AWG 250V/15A 電源延長コード(IEC320 C14 - IEC320 C13、赤色) この写真はPC14C13-15Aに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/60x60/20220524162847_878.jpg)
![10ft(3m) 14AWG 250V/15A 電源延長コード(IEC320 C14 - IEC320 C13、赤色) この写真はPC14C13-15Aに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/60x60/20220524162847_464.jpg)
![10ft(3m) 14AWG 250V/15A 電源延長コード(IEC320 C14 - IEC320 C13、赤色) この写真はPC14C13-15Aに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/60x60/20220524162847_452.jpg)
![10ft(3m) 14AWG 250V/15A 電源延長コード(IEC320 C14 - IEC320 C13、赤色) この写真はPC14C13-15Aに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/60x60/20220524162847_525.jpg)
![10ft(3m) 14AWG 250V/15A 電源延長コード(IEC320 C14 - IEC320 C13、赤色) この写真はPC14C13-15Aに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/60x60/20220524162847_677.jpg)
10ft(3m) 14AWG 250V/15A 電源延長コード(IEC320 C14 - IEC320 C13、赤色)
Hot #36030
Hot #36030
1,902円 (税込)
FS P/N: PC14C13-15A
6.3K 販売数
48 レビュー
9 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年8月28日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
10ft(3m)14AWG 250V/15A 電源延長コード(IEC320 C14 to IEC320 C13、赤色)
仕様一覧
オスプラグ
IEC60320 C14
メスコネクタ
IEC60320 C13
電圧互換性
100-250VAC
最大入力アンペア
15A
全長
10ft(3m)
ケーブルジャケットカラー
赤色
ゲージ規格
14AWG
ケーブル外径
9.5 ± 0.2mm
ケーブルジャケット種類
SJT
ケーブルジャケット材質
PVC(VW-1)
導体本数
3本、黒色、白色と緑色(NACC)
導体材質
純銅
動作温度範囲
23℉ ~ 104℉(-5℃ ~ 40℃)
保存温度範囲
5℉ ~ 140℉(-15℃ ~ 60℃)
ケーブルジャケット耐熱温度
105℃
デュアルロック
対応しない
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221226162604uytatv.jpg)
特徴
15A/250V安定した伝送
優れた導電性と難燃性グレードにより、最大の電流伝送が安全に保証されます。
純銅導体
最高の電気伝導率と熱伝導率を備えた純銅導体を適用します。
SJTジャケット
VW-1難燃剤グレードに適合し、ケーブルの摩耗を減らして安全に伝送します。
PVC絶縁
純銅導体を外部環境から最大限に保護します。
パワーポッド接続の二重保護
電源コードの両端を簡単に固定して接続できます。セキュリティ設計により、より信頼性の高い接続とより長いケーブル寿命が保証されます。
固定コネクタ
金属タブ付きのコネクタは、接続を固定し、プラギングを安定させるのに役立ちます。
ストレインリリーフブーツ
ブーツは、耐用年数を費やすために終了の救済圧力を和らげるのに役立ちます。
データセンターに多機能電源システムを確立する
電源延長コードは、ネットワークデバイスに電力を供給したり、サーバーとUPSまたはPDU間の電源接続を拡張したりするためのものであり、データセンター内の電源パスを示すために異なる色を使用します。
オスプラグ | IEC60320 C14 | IEC60320 C14 | IEC60320 C14 |
メスコネクタ | IEC60320 C13 | IEC60320 C13 | IEC60320 C15 |
長さ | 10ft(3m) | 10ft(3m) | 10ft(3m) |
色 | 赤色 | 赤色 | 赤色 |
ゲージ | 14AWG | 18AWG | 14AWG |
電圧適合性 | 100-250VAC | 100-250VAC | 100-250VAC |
最大入力アンペア | 15A | 10A | 15A |
Q&A
質問する
全て (9)Application (2)Voltage (2)Certification (1)Compatibility (1)Connector (1)Dimension (1)Wire Gauge (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
42
6
0
0
0
A***s
United Kingdom
2022年12月02日
This was my very first order with FS.com Very timely delvery, nicely packaged, quality products, better than anticipated. Shall be doing more business with them
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0K***t
United States
2022年4月17日
Nice quality power cord, jacket stands up well to scratching/tearing. Red is nice and bright.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品