D-Link DEM-432XT-DD互換SFP+光モジュールはLCデュプレックスSMFファイバー上で最大10kmの転送距離を対応します。デジタル診断監視はSFF-8472で指定されているように、2線式シリアルインターフェースを介して利用できます。各SFP+光モジュールは、一連のスイッチ、ルーター、サーバー、ネットワークインターフェースカード(NIC)などで使用するために、個別にテストされています。低消費電力、高速を特長とするこの10G SFP+モジュールはデータセンター、エンタープライズワイヤリングクローゼット、サービスプロバイダートランスポートアプリケーション、無線およびベースバンドユニット(RRU)などに最適です。
![D-Link DEM-432XT-DD互換 10GBASE-LR SFP+光モジュール(1310nm 10km LC/UPCデュプレックス SMF DOM) この写真はSFP-10GLR-31に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230802111541l8860d.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![D-Link DEM-432XT-DD互換 10GBASE-LR SFP+光モジュール(1310nm 10km LC/UPCデュプレックス SMF DOM) この写真はSFP-10GLR-31に関するものです。](https://resource.fs.com/images/20221107165948n8k226.jpg)
![D-Link DEM-432XT-DD互換 10GBASE-LR SFP+光モジュール(1310nm 10km LC/UPCデュプレックス SMF DOM) この写真はSFP-10GLR-31に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802111541l8860d.jpg)
![D-Link DEM-432XT-DD互換 10GBASE-LR SFP+光モジュール(1310nm 10km LC/UPCデュプレックス SMF DOM) この写真はSFP-10GLR-31に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802111541q0rfyf.jpg)
![D-Link DEM-432XT-DD互換 10GBASE-LR SFP+光モジュール(1310nm 10km LC/UPCデュプレックス SMF DOM) この写真はSFP-10GLR-31に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230801180953vb6hvk.jpg)
![D-Link DEM-432XT-DD互換 10GBASE-LR SFP+光モジュール(1310nm 10km LC/UPCデュプレックス SMF DOM) この写真はSFP-10GLR-31に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802111541qk4r3o.jpg)
![D-Link DEM-432XT-DD互換 10GBASE-LR SFP+光モジュール(1310nm 10km LC/UPCデュプレックス SMF DOM) この写真はSFP-10GLR-31に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230801180953appjma.jpg)
![D-Link DEM-432XT-DD互換 10GBASE-LR SFP+光モジュール(1310nm 10km LC/UPCデュプレックス SMF DOM) この写真はSFP-10GLR-31に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308011809539jy4wo.jpg)
![D-Link DEM-432XT-DD互換 10GBASE-LR SFP+光モジュール(1310nm 10km LC/UPCデュプレックス SMF DOM) この写真はSFP-10GLR-31に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/29374.F.jpg)
![D-Link DEM-432XT-DD互換 10GBASE-LR SFP+光モジュール(1310nm 10km LC/UPCデュプレックス SMF DOM) この写真はSFP-10GLR-31に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802104312a4hd1k.jpg)
D-Link DEM-432XT-DD互換 10GBASE-LR SFP+光モジュール(1310nm 10km LC/UPCデュプレックス SMF DOM)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
D-Link DEM-432XT-DD互換 10GBASE-LR SFP+モジュール(1310nm 10Km LC DOM SMF)
製品スポットライト
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210207174902_502.png)
低消費電力< 1W、省エネ
2nsの標準値レイテンシ、100万時間を超えるMTBF
-5℃ ~ 70℃ 動作温度範囲
ステンレス鋼材料、耐食性と耐塩水噴霧性
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210207174902_991.png)
世界中の主要なネットワーク機器ベンダーと完全互換性がある
10Gスイッチ、ルーター、サーバー、NIC、その他の伝送機器で広く使用されている
データセンター、エンタープライズワイヤリングクローゼット、ラジオおよびベースバンドユニットおよびその他の環境に適す
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210207174902_287.png)
IEC60825-1クラス1レーザー安全準拠
クラスBEMC、IEC61000-4-2帯電防止放電およびIEC61000-4-3耐放射線性
IEEE 802.3ae、SFF-8472、SFF-8431、SFF-8432、SFP + MSA、CPRI、eCPRIに準拠
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240529152355m5o15m.jpg)
TOパッケージを採用したこのモジュールは、信頼性、気密性、放熱性能に優れ、電気通信およびデータセンターアプリケーションに最適です。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023062615410439ygg1.jpg)
異なるブランドで動作するように光モジュールを再設定することで、FSボックスはさまざまなブランドと連携し、多様なネットワーク環境に柔軟でカスタマイズ可能な接続オプションを提供します。
最大伝送レート | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps |
波長 | 1310nm | — | — | 850nm | 850nm | 1310nm |
最大伝送距離 | 10km | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF |
適用ケーブル | SMF | Cat6A/Cat7またはそれ以上 | Cat6A/Cat7またはそれ以上 | MMF | MMF | MMF/SMF |
送信パワー | -8.2 ~ -0.5dBm | — | — | -7.3 ~ -1dBm | -7.3 ~ -1dBm | -6.5 ~ -0.5dBm |
受信感度 | < -14.4dBm | — | — | < -11.1dBm | < -11.1dBm | < -8.4dBm |
消費電力 | < 1W | < 2.5W | < 1.8W | ≤ 0.6W(標準) | ≤ 0.6W(標準) | < 1W |
動作温度範囲 | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C(IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C(IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C(IND) | 0 ~ 70°C |
M***k
Bosnia and Herzegovina
B***g
Netherlands
Works perfectly with non fs switches and Nics
A***i
United Arab Emirates
I hope to find the same regarding the technical quality of the items