FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真は25G网卡に関するものです。
この写真は25G网卡に関するものです。
この写真は25G网卡に関するものです。
この写真は25G网卡に関するものです。

NVIDIA Mellanox MCX631432AN-ADAB ConnectX®-6 Lx EN ネットワークインターフェースカード、25GbEデュアルポートSFP28、OCP3.0、PCIe 4.0 x8、ホスト管理付き、つまみねじ(プルタブ)ブラケット

New #242593
New #242593

25GデュアルポートSFP28丨OCP 3.0丨PCIe 4.0 x8

60,068円 (税込)
FS P/N: MCX631432AN-ADAB
0 販売数
0 レビュー
3 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年12月24日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
1年間保証

NVIDIA Mellanox MCX631432AN-ADAB ConnectX®-6 Lx EN ネットワークインターフェースカード、25GbEデュアルポートSFP28、OCP3.0、PCIe 4.0 x8、ホスト管理付き、つまみねじ(プルタブ)ブラケット

OCP 3.0スモールフォームファクタ(SFF)搭載のConnectX-6 MCX631432AN-ADABは、オープンソースのデータパス開発キット(DPDK) PCIe (Gen 4.0)実行時に、最大2ポートの25GbEイーサネット接続、75Mppsの回線速度メッセージレートを提供します。このアダプタは、よりスケーラブルで弾力性があり、導入が容易なRoCEソリューションを実現します。ゼロタッチRoCE(ZTR)により、ConnectX-6 Lxは既存のネットワーク上でRoCEペイロードをシームレスに実行できます。ConnectX-6 Lx SmartNICは、妥協のないエンタープライズ・データセンター、クラウドネイティブ、Web 2.0、ハイパースケール、セキュアなインフラストラクチャ、通信事業者、ネットワーク機能仮想化(NFV)向けに、最先端の25GbEパフォーマンスとセキュリティを提供します。

製品規格
ブランド
Nvidia
技術
イーサネット
ポート
デュアルSFP28
ホストインターフェース
PCIe 4.0 x8
リンク速度
16.0 GT/s
コントローラー
ConnectX®-6 Lx
フォームファクタ
OPC 3.0 SFF
ケーブル配線の種類
SFP28モジュール、DAC & AOC
対応イーサネット速度
25/10/1GbE
OS対応
RHEL/CentOS、Windows、FreeBSD、VMware
RDMA
対応
SR-IOV
対応
ブラケット
つまみねじ(プルタブ)
サイズ
4.52インチ x 2.99インチ (115.00mm x 76.00mm)
動作温度範囲
0 ~ 55 °C (32 ~ 131 °F)
保存温度範囲
-40 ~ 70 °C (-40 ~ 158 °F)
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
特徴
ConnectX SmartNICは比類のないパフォーマンスと効率性を提供します。
OCP 3.0は、容易なメンテナンスで運用効率を最適化
OCP 3.0の設計コンセプトを活用することで、FSはアーキテクチャを改善した既製の標準ソリューションを提供できます。
熱改善
OCP 3.0 NICはマザーボードレベルにインストールされ、従来の垂直または水平にマウントされたPCIeカードと比較して、エアフローを強化し、熱管理を改善します。
保守が簡単
OCP 3.0 NICはシャーシの背面から取り付けるため、トップカバーを開ける必要がありません。プルタブとスクリューノブにより、工具なしで取り付けと取り外しができ、メンテナンスが合理化されます。
TCO最適化
SFF設計、熱効率、容易な保守性により、サービス時間とダウンタイムを削減します。OCP 3.0 NICを採用することで、インフラストラクチャの成長に合わせてTCOの改善を拡大することができます。
RDMAテクノロジーがエンタープライズデータセンターとHPCを強化

RDMAは、実際のCPUオフロードとカーネルバイパスを可能にし、RDMAベースのアプリケーションは、速度を向上させ、リンクレイテンシを低下させながら、ネットワークハードウェアリソースをより良く利用します。

すべての主要OSディストリビューションに対応

Nvidia NICは、Windows、RHEL/CentOS、Vmware、Linux、FreeBSDなどの主要なオペレーティング・システムを包括的にサポートしており、幅広いアプリケーションにシームレスな互換性と堅牢なセキュリティを保証します。

コントローラー
ConnectX®-6 Lx
ConnectX®-6 Lx
ConnectX®-6 Dx
ConnectX®-5
ConnectX®-4 Lx
ポート
デュアルポートSFP28
デュアルポートSFP28
デュアルポートSFP28
デュアルポートSFP28
デュアルポートSFP28
対応イーサネット速度
25/10/1GbE
25/10/1GbE
25/10/1GbE
25/10/1GbE
25/10/1GbE
ホストインターフェース
OCP 3.0 - PCIe 4.0 x8
PCIe 4.0 x8
PCIe 4.0 x8
PCIe 3.0 x8
PCIe 3.0 x8
リンク速度
16.0 GT/s
16.0 GT/s
16.0 GT/s
8.0 GT/s
8.0 GT/s
RDMA over Converged Ethernet(RoCE)
yes
yes
yes
yes
yes
ゼロタッチROCE(ZTR)
yes
yes
yes
yes
yes
ASAP2(仮想スイッチオフロード)
yes
yes
yes
yes
SR-IOV
yes
yes
yes
yes
yes
ハードウェアベースのI/O仮想化
yes
yes
yes
yes
yes
NVMe-oFターゲットオフロード
yes
yes
yes
yes
バーストバッファオフロード
yes
yes
yes
yes
VXLAN NVGREとGENEVEオーバーレイネットワークのハードウェアオフロード
yes
yes
yes
yes
Q&A
質問する
全て (3)Genuine NVidia/Mellanox (2)Operating System (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品