NVIDIA® ConnectX®-7 MCX755106AS-HEATは、200Gb接続のデュアルポートで高性能かつ柔軟なソリューションを提供し、InfiniBandおよびEthernetプロトコルをサポートします。256~4Kバイトの最大伝送単位(MTU)、2Gバイトのメッセージが可能です。ストレージ・ワークロード向けに、MCX755106AS-HEATは、ソフトウェア定義、ハードウェアアクセラレーションによるネットワーキング、ストレージ、セキュリティの幅広い機能を提供し、企業のITインフラストラクチャの近代化とセキュリティ確保を可能にします。さらに、ConnectX-7は、エッジからコアまでのデータセンターからクラウドに至るまで、俊敏で高性能なソリューションを実現し、同時にネットワークセキュリティを強化し、総所有コストを削減します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
NVIDIA Mellanox MCX755106AS-HEAT ConnectX-7 VPIアダプタカード(200GbE/NDR200、デュアルポートQSFP112、PCIe 5.0 x16、x16 PCIe拡張オプション付き、セキュアブート、標準型およびロープロファイルブラケット)
New #242589
New #242589
269,276円 (税込)
FS P/N: MCX755106AS-HEAT
0 販売数
0 レビュー
2 Q&A
モデル:
予約受付中、出荷予定日 2024年12月24日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
NVIDIA Mellanox MCX755106AS-HEAT ConnectX-7 VPIアダプタカード(200GbE/NDR200、デュアルポートQSFP112、PCIe 5.0 x16、x16 PCIe拡張オプション付き、セキュアブート、標準型およびロープロファイルブラケット)
製品規格
ブランド
Nvidia
技術
VPI (イーサネット & InfiniBand)
ポート
デュアルポートQSFP112
ホストインターフェース
PCIe 5.0 x16
リンク速度
32.0 GT/s
コントローラー
ConnectX®-7
Data Rate
(IB) NDR200/HDR/HDR100/EDR/FDR/SDR
(Eth) 200/100/50/25/10 Gb/s
(Eth) 200/100/50/25/10 Gb/s
OS対応
Microsoft Windows、Red Hat Enterprise Linux、Ubuntu
RDMA
対応
SR-IOV
対応
ブラケット高さ
標準型およびロープロファイルブラケット
アダプタカードのサイズ
2.71インチ x 6.6インチ(68.90mm x 167.65 mm)、PCIeハーフハイト、ハーフレングス
動作温度範囲
0 ~ 55 °C (32 ~ 131 °F)
保存温度範囲
-40 ~ 70 °C (-40 ~ 158 °F)
特徴
ConnectX InfiniBandアダプタが比類のない性能と効率を実現します。
RDMAテクノロジーがエンタープライズデータセンターとHPCを強化
RDMAは、実際のCPUオフロードとカーネルバイパスを可能にし、RDMAベースのアプリケーションは、速度を向上させ、リンクレイテンシを低下させながら、ネットワークハードウェアリソースをより良く利用します。
QoS(Quality of Service)によるトラフィック制御の向上
InfiniBandは、QoS機能が実証された唯一の高性能相互接続ソリューションであり、比類ないネットワーク効率を実現します。
優先フロー制御
重要なビジネス・アプリケーションのデータ損失を防ぎ、ミッション・クリティカルなアプリケーションが他のトラフィックよりも優先されるようにします。
ネットワーク遅延の最小化
適切なQoS設定により、重要なデータストリームの遅延を低減し、低遅延環境でのリアルタイムアプリケーションの実行を保証します。
ネットワーク内コンピューティングとセキュリティオフロード
ネットワーク内コンピューティングとメモリー機能により、ネットワークへの計算のオフロードをさらに進め、CPUサイクルを節約し、ネットワークの効率を向上させます。
すべての主要OSディストリビューションに対応
Nvidia NICは、Microsoft Windows、Red Hat Enterprise Linux、Ubuntuなどの主要なオペレーティングシステムを包括的にサポートしており、幅広いアプリケーションのシームレスな互換性と堅牢なセキュリティを保証します。
コントローラー | ConnectX®-7 | ConnectX®-6 | ConnectX®-6 |
ポート | デュアルポートQSFP112 | デュアルポートQSFP56 | Single-Port QSFP56 |
ホストインターフェース | PCIe 5.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
リンク速度 | 32.0 GT/s | 16.0 GT/s | 16.0 GT/s |
対応InfiniBandデータレート | NDR200/HDR/HDR100/EDR/FDR/SDR | HDR/HDR100/EDR/FDR/SDR | HDR/HDR100/EDR/FDR/SDR |
対応イーサネットデータレート | 200/100/50/25/10 Gb/s | 200/100/50/40/25/10 Gb/s | 200/100/50/40/25/10 Gb/s |
RDMA over converged Ethernet(RoCE) | |||
ASAP2(仮想スイッチオフロード) | |||
SR-IOV | |||
ハードウェアベースのI/O仮想化 | |||
NVMe-oFターゲットオフロード | |||
バーストバッファオフロード | |||
VXLAN NVGREとGENEVEオーバーレイネットワークのハードウェアオフロード | |||
セキュアブート | — | — |
Q&A
質問する
全て (2)Genuine NVidia/Mellanox (2)
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品