FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真は1に関するものです。
この写真はdeに関するものです。
この写真はdeに関するものです。
この写真はdedeに関するものです。
この写真はdeに関するものです。
この写真はdeに関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真はdeに関するものです。
この写真はdeに関するものです。
この写真はdedeに関するものです。
この写真はdeに関するものです。
この写真はdeに関するものです。

3m (10ft) NVIDIA Ethernet Compatible 800G OSFP Finned Top Passive Direct Attach Copper Twinax Cable

New #242059
New #242059

≤0.1W 45mm 26AWG

36,295円 (税込)
FS P/N: OSFP-800G-PC03
7 販売数
7 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年11月13日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

Arista Compatible 800G OSFP Finned Top Passive Direct Attach Copper Twinax Cable (1.5-meter, Passive, OSFP to OSFP, 28AWG)

The Arista Compatible 800G OSFP Passive Direct Attach Copper Twinax Cable is designed for use in 800G Ethernet. It provides a OSFP copper direct-attach solution. This cable is compliant with OSFP MSA (Multi-Source Agreement) and IEEE 802.3ck standards. With these features, this easy to install, high speed, cost-effective direct attach copper twinax cable is suitable for short-distance connectivity within a rack or between adjacent racks in data centers.


Note: The FS P/N is changed from OSFP-PC015 to OSFP-800G-PC015, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Specifications
Part Number
OSFP-800G-PC015
Vendor Name
FS
Form Factor
OSFP (Finned Top) to OSFP (Finned Top)
Max Data Rate
800Gbps
Media
Copper
Cable Type
Passive Twinax
Minimum Bend Radius
40.5mm
Power Consumption
≤0.1W
Cable Length
1.5m (5ft)
Wire AWG
28AWG
Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Jacket Material
PVC (OFNR)
Protocols
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
Modulation Format
PAM4

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
Cable Type
Passive Direct Attach Copper
Active Direct Attach Copper
Passive Direct Attach Copper
Passive Breakout Copper
Active Direct Attach Copper
Data Rate
800G to 800G
800G to 800G
800G to 800G
800G to 2x400G
800G to 800G
Connector Type
OSFP to OSFP
QSFP-DD to QSFP-DD
QSFP-DD to QSFP-DD
OSFP to 2xOSFP
QSFP-DD to QSFP-DD
Power Consumption
≤0.1W
≤10W
≤0.005W
≤0.1W
≤2.4W
Cable Length
0.5-1.5m (2ft-5ft)
1-2m (3ft-7ft)
0.5-1.5m (2ft-5ft)
0.5-1.5m (2ft-5ft)
0.5-2.5m (2ft-8ft)
Wire AWG
28-30AWG
32AWG
28-30AWG
28AWG
28-30AWG
Minimum Bend Radius
34.5-40.5mm
34mm
69-81mm
40.5mm
34.5-40.5mm
Jacket Material
PVC (OFNR)
LSZH
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
Protocols
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
QSFP-DD MSA, IEEE 802.3ck
IEEE 802.3ck, QSFP-DD MSA
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
QSFP-DD MSA Rev. 5.0, CMIS Rev 4.0, SFF 8417, IEEE 802.3ck
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
7
0
0
0
0

D***e

United States

2023年11月28日
5.0
The cable is well-designed. I'm quite satisfied with the quality and service. Will purchase it again.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

C***a

United States

2023年9月12日
5.0
Everything works as describes. It arrived in a timely manner and of course I should give 5 stars.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0

L***s

Canada

2023年9月08日
5.0
Recommended by an expert friend. It turned out thay he was completely right. These cables are absolutely solid.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品