FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はfrに関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真はfrに関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真はfrfに関するものです。
この写真はfrに関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真はfrに関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真はfrfに関するものです。

30m (98ft) H3C Compatible 200G QSFP56 Active Optical Cable

New #239257
New #239257

≤4.5W 30mm Fiber PAM4

136,461円 (税込)
FS P/N: QSFP-200G-AO30
0 販売数
1 レビュー
0 質問内容
グローバル倉庫4点在庫あり、配達予定日2024年10月1日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

H3C Compatible 200G QSFP56 AOC (30-meter, QSFP56 to QSFP56)

The 200G QSFP56 active optical cable is designed for use in 200 Gigabit Ethernet links over OM3 multimode fiber, it contains four multi-mode fibers (MMF) optic transceivers per end, each operating at data rates of up to 50Gb/s. This active optical cable is compliant with IEEE 802.3, SFF-8665, SFF-8636, QSFP56 MSA.


Note: The FS P/N is changed from Q56-AO30 to QSFP-200G-AO30, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Specifications
Part Number
QSFP-200G-AO30
Vendor Name
FS
Connector Type
QSFP56 to QSFP56
Max Data Rate
200Gbps
Minimum Bend Radius
30mm
Cable Length
30m (98ft)
Jacket Material
LSZH
Cable Type
OM3
Transmitter Type
VSCEL
Receiver Type
PIN
Wavelength
850nm
Power Consumption
≤4.5W
Power Supply
3.3V
Modulation Format
PAM4
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
DDM/DOM
Supported
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Protocols
IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8665, SFF-8636
MTBF
≈3.2 Million Hours
Warranty
5 Years

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
特徴
Low-Latency and High-Bandwidth InfiniBand
Built-in Semtech chip with analog clock-and-data recovery (CDR) design delivers ultra-low latency and power consumption, ensuring stable transmission and saving energy.
Semtech CDR Chip
Low Latency
≤4.5W
Low Power Consumption
200Gbps
High Bandwidth
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment.

30mm Min. Bend Radius

Allows tighter cable bends for routing.

Light Weight

Enables dense fiber runs with minimal support.

No MPO Optical Connectors

Avoids cleaning problems and reduces installation steps.

Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
1
0
0
0
0

M***o

United States

2023年12月05日
5.0
I have found FS products to be reliable, fast service and good communication. I will most likely recommend FS for other business where I might end up working!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品