Brocade E100G-QSFP-ESR4互換 QSFP28光モジュールは、MTP/MPO-12コネクタ経由で波長850nmのOM3 MMFで最大200m、またはOM4 MMFで最大300mの100GBASEイーサネットスループット用に設計されています。このモジュールは、IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4およびCAUI-4規格に準拠しています。QSFP28 MSAで規定されているI2Cインターフェイスを介したデジタル診断機能も利用可能で、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。
これらの特徴により、この設置が簡単でホットスワップ可能なトランシーバーは、100GBASEイーサネットのような光ネットワークの重要な場所に適しています。
注:FS P/NはQSFP28-ESR4-100GからQSFP-ESR4-100Gに変更されていますが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Brocade E100G-QSFP-ESR4互換 QSFP28 100GBASE-ESR4光モジュール(850nm 300m OM4 DOM MPO-12/UPC MMF 4x25G-ESR)
#236771
#236771
17,276円 (税込)
FS P/N: QSFP-ESR4-100G
0 販売数
6 レビュー
0 質問内容
Transceiver Types:
グローバル倉庫186点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
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
Brocade E100G-QSFP-ESR4互換 100GBASE-ESR4 QSFP28光トランシーバーモジュール(MMF、850nm、300m、MTP/MPO、DOM)
製品規格
型番
E100G-QSFP-ESR4
マーカー
FS
インタフェース
QSFP28
最大伝送速度
103.125Gbps(4x 25.78Gbps)
波長
850nm
最大伝送距離
200m@OM3/300m@OM4
コネクタ
MTP/MPO-12
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
VCSEL
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-4 ~ 4dBm
受信パワー
-12 ~ 2.4dBm
消費電力
≤ 2.5W
消光比
>2dB
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX 内蔵CDR
内蔵FEC
対応
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
包装技術
COB
変調本式
4x 25G NRZ
コアサイズ
50um/125um
通信
IEEE 802.3bm、QSFP28 MSA SFF-8665、SFF-8636、SFF-8679 [保証期間
5年間
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
もっと見る
特徴
低消費電力で省エネを実現
Macomチップを内蔵し、100Gの安定した伝送と低消費電力と、省エネと放熱の低減を実現します。
Macomチップ
安定した伝送
≤ 2.5W
低消費電力
100Gbps
高帯域幅
ホスト機器との相互運用性テスト済み
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供します。
光スペクトラムテスト
850nm
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
ネットワークのシームレスな接続を実現
FS BOX configures transceivers to support over 200 vendors online within seconds, saving costs through compatibility adjustments.
中心波長 | 850nm | 1310nm | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(12本のファイバのうち8本を使用) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(12本のファイバのうち8本を使用) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(12本のファイバのうち8本を使用) | LCデュプレックス | LCデュプレックス | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(12本のファイバのうち8本を使用) |
最大伝送距離 | 200m@OM3 300m@OM4 | 500m | 70m@OM3 100m@OM4 | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 | 2km | 2km |
適用ケーブル | MMF | SMF | MMF | MMF | SMF | SMF |
変調方式 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
送信機タイプ | VCSEL | DFB | VCSEL | VCSEL | 4x CWDM DML(DFB) | DFB |
チップ | Macomチップ | Semtechチップ | Macomチップ | II-VI Finisarチップ | Macomチップ | Semtechチップ |
適用範囲 | データセンター 100GBASEイーサネット 100G ~ 4x25Gブレイクアウト 200G ~ 2x100Gブレイクアウト | データセンター 100GBASEイーサネット 100G ~ 4x25Gブレイクアウト | データセンター 100GBASEイーサネット 100G ~ 4x25Gブレイクアウト 200G ~ 2x100Gブレイクアウト | データセンター 100GBASEイーサネット 10Gアップグレードソリューション | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット 100G ~ 4x25Gブレイクアウト |
ビデオ
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
6
0
0
0
0
C***m
Australia
2023年4月27日
I have to say, Your customer service, notifications, pre-sales info, shipping speed/checkout, have been fantastic.
FS認証購入者
役に立った 6
コメント 0B***r
New Zealand
2023年4月06日
Items were ordered for a very important project. I am amazed that they had everything in stock. Worked perfectly with the Cisco switches in our new set. Incredible value!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品