FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真は1に関するものです。
この写真は16に関するものです。
この写真は16に関するものです。
この写真は16に関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は16に関するものです。
この写真は16に関するものです。
この写真は16に関するものです。

Customized OSFP 800GBASE-2FR4 Finned Top PAM4 1310nm 2km DOM Dual Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module

New #235151
New #235151

Broadcom 7nm DSP ≤16.5W EML 2x 400G-FR4 2x LC-Duplex SMF

237,577円 (税込)
FS P/N: OSFP-2FR4-800G
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
対応ブランド:
NVIDIA (InfiniBand)
デバイスの型番:
ラベルサービス:
20 点仕入れ中、配達予定日2024年09月26日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
ソリューション設計
5年間保証

Customized 800GBASE-2FR4 OSFP Finned Top Optical Transceiver Module (SMF, 1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm, 2km, Dual Duplex LC, DOM)

The 800GBASE-2FR4 OSFP Optical Transceiver Module is designed for 800GBASE Ethernet throughput up to 2km over single-mode fiber (SMF) with duplex LC connectors. The 800 Gigabit Ethernet signal is carried over four wavelengths at 1271, 1291, 1311, 1331 nm. This transceiver is compliant with IEE802.3ck, IEEE 802.3cu, OSFP MSA. The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters. It is suitable for 800G Ethernet, Breakout 2x 400G FR4, Data Center, Cloud Networks.

Note: The FS P/N is changed from OSFP800-2FR4-A2 to OSFP-2FR4-800G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Specifications
Part Number
OSFP-2FR4-800G
Vendor Name
FS
Form Factor
OSFP Finned Top
Max Data Rate
850Gbps (8x 106.25Gbps)
Wavelength
1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm
Max Cable Distance
2km
Connector
Dual LC Duplex/UPC
Media
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
PIN
TX Power
-3.2~4.4dBm
Minimum Receiver Power
-7.2dBm
Powerbudget
4dB
Receiver Overload
4.4dBm
Power Consumption
≤16.5W
Extinction Ratio
>3.5dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEE802.3ck, IEEE 802.3cu, OSFP MSA
Warranty
5 Years

Quality Testing Program

Take a look at our optics test program and see what truly sets us apart.

Quality Testing Program

Quality Control System Learn more
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
特徴
Leading Performance and Quality for 800G
Built-in Broadcom DSP Chip, the OSFP transceiver offers high-speed, and low-power in 800G links.
Broadcom 7nm DSP
Stable Transmission
≤16.5W
Low Power Consumption
53G EML Laser
Ensure Production
Center Wavelength
1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connector
Dual LC Duplex
MTP/MPO-16
MTP/MPO-16
Dual MTP/MPO-12
Cable Distance (Max.)
2km
2km
2km
2km
Modulation
8x106.25G PAM4
8x106.25G PAM4
8x106.25G PAM4
8x106.25G PAM4
Transmitter Type
EML
EML
EML
EML
Packaging Technology
COB (Chip on Board) Packaging
COB (Chip on Board) Packaging
COB (Chip on Board) Packaging
COB (Chip on Board) Packaging
Chip
Broadcom 7nm DSP Chip
Broadcom 7nm DSP Chip
Broadcom 7nm DSP Chip
Broadcom 7nm DSP Chip
Power Consumption
≤16.5W
≤16.5W
≤18W
≤16.5W
Application
Ethernet
Data Center
800G to 2x400G
Ethernet
Data Center
800G to 2x400G Breakout
800G to 8x100G Breakout
Ethernet
Data Center
800G to 2x400G Breakout
800G to 8x100G Breakout
Ethernet
Data Center
800G to 2x400G Breakout
800G to 8x100G Breakout
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品