FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はQDD-LR8-400Gに関するものです。
00:59
この写真はQDD-LR8-400G HUに関するものです。
この写真はQDD-LR8-400G HUに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はQDD-LR8-400G HUに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はQDD-LR8-400Gに関するものです。
この写真はQDD-LR8-400G HUに関するものです。
この写真はQDD-LR8-400G HUに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はQDD-LR8-400G HUに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。

HW QSFP-DD-400G-LR8互換 QSFP-DD 400GBASE-LR8光モジュール(PAM4 1310nm 10km DOM LCデュプレックス/UPC SMF)

#234475
#234475

Inphi 16nm DSP Melco EML BOX ≤ 10W Duplex LC SMF

633,804円 (税込)
FS P/N: QDD-LR8-400G
0 販売数
6 レビュー
0 質問内容
グローバル倉庫11点在庫あり、配達予定日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

HW QSFP-DD-400G-LR8互換 400GBASE-LR8 QSFP-DD PAM4モジュール(SMF、1310nm、10km、LC、DOM)

400GBASE-LR8モジュールはLCデュプレックスコネクタを介してパラレルシングルモードファイバで最大10kmをサポートします。IEEE 802.3bsプロトコルおよび400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4規格に準拠しています。
400ギガビットイーサネット信号は、8つの波長で伝送され、 8つの波長の多重化と逆多重化はデバイス内で管理されます。


ご注意: FS P/NはQSFPDD-LR8-400GからQDD-LR8-400Gに変更されますが、製品は同じです。FS P/Nのみが変更されています。

製品規格
型番
QSFP-DD-400G-LR8
メーカー
FS
インタフェース
QSFP-DD
最大伝送速度
425Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCデュプレックス(UPC)
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
LWDM EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-2.8 ~ 5.3dBm
受信感度
-9.1 ~ 5.3dBm
パワーバジェット
6.3dB
変調方式
8x 50G PAM4
消費電力
≤ 10W
消光比
3.5dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
DSP
TX & RX
内蔵FEC機能
対応しない
コアサイズ
G.652/9um
包装技術
BOX
通信プロトコル
IEEE 802.3bs、QSFP-DD MSA、CMIS 4.1
保証期間
5年間
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
400Gをリードする性能と品質
Inphi DSPチップを内蔵したQSFP-DD光モジュールは、400Gリンクにおいて高速かつ低消費電力を実現します。
Inphi DSPチップ
安定した伝送
≤ 10W
低消費電力
400Gbps
高帯域幅
ホストデバイスでのテストにより、相互運用性が実証済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われているため、完璧な動作が保証されます。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
TDECQテスト
1.68dB
符号誤り率テスト
BER 2.4E-4
温度テスト
0 ~ 70°C
中心波長
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
コネクタ
LCデュプレックス
LCデュプレックス
LCデュプレックス
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(12本のうちに8本を使用)
最大伝送距離
10km@SMF
10km@SMF
10km@SMF
10km@SMF
変調方式
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
消費電力
≤ 10W
≤ 10W
≤ 9W
≤ 9W
送信機タイプ
LWDM EML
EML
CWDM EML
EML
包装技術
BOX
BOX
COB
COB
通信プロトコル
QSFP-DD MSA、CMIS Rev4.1、OIF 56G PAM4、IEEE 802.3bs
OSFP MSA、CMIS Rev 4.0、IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA、CMIS Rev4.1、OIF 56G PAM4、100G Lambda MSA、IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA、CMIS Rev4.0、OIF 56G PAM4、100G Lambda MSA、IEEE 802.3cu
アプリケーション
データセンター
データセンター
データセンター
データセンター
400Gから4x100Gへのブレイクアウト
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
6
0
0
0
0

H***z

Australia

2023年10月20日
5.0
Every Module works fine without any error.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0

w***r

Singapore

2023年10月19日
5.0
The connect does look good. We appreciate your ability to get what we need and how capable your company is.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0

R***e

Germany

2020年9月07日
5.0
Paired with the SMF cable recommended in the page. Their team always replied within 24 hours, and they were really knowledgeable in their responses.
FS認証購入者
役に立った 9
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品