The 400GBASE-ZR transceiver supports link lengths of up to 120km using EDFA over SMF with duplex LC connectors. It provide 400Gb/s of optical bandwidth over a single optical wavelength using coherent, Dual Polarization- DP-16QAM modulation. This transceiver is compliant with OIF QSFP-DD MSA standard. It is intended to be used in conjunction with a host platform to support 400G transmission over optical links in DCI applications.
![H3C互換 QSFP-DD DCO 400G DWDM 波長可変コヒーレントモジュール(≤120km DOM LC/UPCデュプレックス SMF 伝送用) この写真は6に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240422105317i9gv0g.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![H3C互換 QSFP-DD DCO 400G DWDM 波長可変コヒーレントモジュール(≤120km DOM LC/UPCデュプレックス SMF 伝送用) この写真は6に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240422105317i9gv0g.jpg)
![H3C互換 QSFP-DD DCO 400G DWDM 波長可変コヒーレントモジュール(≤120km DOM LC/UPCデュプレックス SMF 伝送用) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240422105317x2gdaj.jpg)
![H3C互換 QSFP-DD DCO 400G DWDM 波長可変コヒーレントモジュール(≤120km DOM LC/UPCデュプレックス SMF 伝送用) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230901101203qowtlf.jpg)
![H3C互換 QSFP-DD DCO 400G DWDM 波長可変コヒーレントモジュール(≤120km DOM LC/UPCデュプレックス SMF 伝送用) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230901105644m5gotb.jpg)
![H3C互換 QSFP-DD DCO 400G DWDM 波長可変コヒーレントモジュール(≤120km DOM LC/UPCデュプレックス SMF 伝送用) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230901101336pw3sor.jpg)
H3C互換 QSFP-DD DCO 400G DWDM 波長可変コヒーレントモジュール(≤120km DOM LC/UPCデュプレックス SMF 伝送用)
New #234459
New #234459
950,785円 (税込)
FS P/N: QSFPDD-ZR-400G
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年10月02日水曜日
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
HW Compatible 400G DWDM Tunable QSFP-DD Transceiver Module (SMF,1528.77nm~1567.13nm, ≤120km, LC, DOM)
Specifications
Part Number
QSFPDD-ZR-400G
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP-DD
Data Rate
400Gbps
Wavelength
1528.77~1567.13nm
Distance
400G ZR:≤120km
400G ZR Gray:30~40Km (unamplified)
400G ZR Gray:30~40Km (unamplified)
Connector
Duplex LC
Media
SMF
CD Robustness
2400(ps/nm)
DDM
YES
TX Power
400G ZR:-13~-9dBm(EDFA)
400G ZR Gray:-9~-6dBm
400G ZR Gray:-9~-6dBm
Receiver Power
400G ZR:-12~0dBm(EDFA)
400G ZR Gray:-20~0dBm
400G ZR Gray:-20~0dBm
Power Consumption
≤18W
OSNR Tolerance
26dB/0.1nm
RX Sensitivity
-20dBm
Commercial Temperature Range
0℃ to 70°C(32 to 158°F)
FEC
CFEC
Modulation Format
DP-16QAM
Protocols
Open ZR+ MSA 2.0, OIF-CMIS-05.2, OIF-C-CMIS-01.2, QSFP-DD-Hardware-Rev6.3, IEEE Std 802.3-2018
Application
Edge DCI
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230902095135x3kmbu.jpg)
特徴
データセンター向け400G接続
18Wの低消費電力、高密度、高速を特長とするQSFP-DDモジュールは、400G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
データセンターにおける400Gイーサネットを中心としたソリューション
400G ZRモジュールは、Mux/DemuxとEDFAによるポイント・ツー・ポイント・トポロジーで80kmまでの伝送を可能にし、DCIにより大きなスケールと高い転送レートを提供します。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230901141849ku8skb.jpg)
Center Wavelength | 1567.13nm-1528.77nm | 1567.13nm-1528.77nm | 1567.13nm-1528.77nm |
Connector | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distance | 400G ZR:≤120km 400G ZR Gray:30~40Km (unamplified) | 400G ZR:≤120km 400G ZR+:≤450km 300G ZR+:≤600km 200G ZR+:≤1000km 100G ZR+:≤2000km | 400G ZR:≤120km 400G ZR Gray:≤80km(unamplified) 400G ZR+:≤450km 400G ZR Gray:≤90km(unamplified) 300G ZR+:≤600km 200G ZR+:≤1000km 100G ZR+:≤2000km |
Power Consumption | ≤18W | ≤22.5W | ≤22.5W |
Modulation | DP-16-QAM | 100G DP-QPSK/ 200G DP-QPSK / 300G DP-8QAM / 400G DP-16QAM | 100G DP-QPSK/ 200G DP-QPSK / 300G DP-8QAM / 400G DP-16QAM |
OSNR Tolerance | 26dB/0.1nm | 400G ZR:26dB/0.1nm 400G ZR+:24dB/0.1nm 300G ZR+:21dB/0.1nm 200G ZR+:16dB/0.1nm 100G ZR+:12.5dB/0.1nm | 400G ZR:26dB/0.1nm 400G ZR+:24dB/0.1nm 300G ZR+:21dB/0.1nm 200G ZR+:16dB/0.1nm 100G ZR+:12.5dB/0.1nm |
TX Power | 400G ZR:-13~-9dBm 400G ZR Gray:-9~-6dBm(EDFA) | 400G:-13~-9dBm 300G:-10~-6dBm 200G:-9~-5dBm 100G:-8~-4dBm | 400G ZR & 400G ZR+(120km):-10~1 400G ZR & 400G ZR+ Gray:3~5 |
FEC | CFEC | OFEC,CFEC | OFEC,CFEC |
RX Sensitivity | -20dBm | 400G ZR+: -22dBm 400G ZR: -20dBm | 400G Gray ZR:-20dBm 400G Gray ZR+:-22dBm |
Protocols | Open ZR+ MSA 2.0 ,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2,QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 | Open ZR+ MSA 2.0 and OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 | Open ZR+ MSA 2.0 and OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 |
Application | Edge DCI | Edge DCI IP Over Metro or Long Haul DWDM | LH/Regional/Metro/ ROADMs |
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品