800GBASE-DR8 OSFPモジュールは、デュアルMTP/MPO-12コネクタにより、シングルモード・ファイバ(SMF)上で最大500mのリンク長をサポートします。このモジュールは、IEE802.3ck、IEEE802.3cuおよびOSFP MSA規格に準拠しています。内蔵のデジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。800Gイーサネット、ブレイクアウト2x 400G DR4または8x 100G DR、データセンターおよびクラウドネットワークに適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Arista Networks互換 800GBASE-DR8 フィン付きトップ PAM4 OSFPモジュール(1310nm 500m DOM デュアルMPO-12/APC SMF フィン付きトップ 8x 100G-DRをサポート)
New #233527
New #233527
190,031円 (税込)
FS P/N: OSFP-DR8-800G
12 販売数
12 レビュー
0 質問内容
Transceiver Models:
Compatible Brands:
予約受付中、出荷予定日 2024年08月07日水曜日
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
Arista Networks互換 800GBASE-DR8 OSFPモジュール(SMF、1310nm、500m、デュアルMTP/MPO-12、DOM、フィン付きトップ)
製品規格
型番
OSFP-DR8-800G < br/>
メーカー
FS
フォームファクタ
OSFPフィン付きトップ
最大伝送速度
850Gbps (8x 106.25Gbps)
波長
1310nm
最大伝送距離
500m
コネクタ
デュアルMTP/MPO-12 APC
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-2.9 ~ 4.0dBm
最小受信電力
-5.9dBm
パワーバジェット
3dB
受信機過負荷
5dBm
消費電力
≤ 16.5W
消光比
> 3.5dB
パッケージング技術
COB(チップオンボード)パッケージング
変調方式
PAM4
CDR (クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵DSP
内蔵FEC
対応しない
通信プロトコル
IEE802.3ck、IEEE 802.3cu、OSFP MSA
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
ネットワークを1サイトずつアップグレード
1サイトだけを800Gギアにアップグレードしても、既存の400Gサイトに接続できます。
新しい800Gサイトをレガシー400Gサイトに接続
800Gポートの帯域幅をフル活用
新しい800Gポートで400Gオプティクスを再利用
800Gをリードする性能と品質
Broadcom DSPチップを内蔵したOSFPモジュールは、800Gリンクにおいて高速かつ低消費電力を実現します。
Broadcom 7nm DSP
安定した伝送
≤ 16.5W
低消費電力
53G EMLレーザー
確実な生産
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | デュアルMTP/MPO-12 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 |
最大伝送距離 | 500m@SMF | 500m@SMF | 500m@SMF |
変調方式 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
送信機タイプ | EML | EML | EML |
パッケージング技術 | COB(チップオンボード)パッケージング | COB(チップオンボード)パッケージング | COB(チップオンボード)パッケージング |
チップ | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP |
消費電力 | ≤ 16.5W | ≤ 16.5W | ≤ 16.5W |
応用範囲 | イーサネット< br>データ センター< br>800Gから2x400Gブレークアウト< br>800Gから8x100Gブレークアウト | イーサネット< br>データ センター< br>800Gから2x400Gブレークアウト< br>800Gから8x100Gブレークアウト | イーサネット< br>データ センター< br>800Gから2x400Gブレークアウト< br>800Gから8x100Gブレークアウト |
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
12
0
0
0
0
P***p
Ireland
2022年12月07日
I hadn't bought a 800G module before and was initially worried that it wouldn't work well. When it arrived I plugged it into my device and unexpectedly found it to be very fast and stable at the same time, and I had the FEC function on to keep my information error-free... Good!
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0E***e
Germany
2022年12月07日
Worked right out of the box. Easy to plug in and no issues during running. They are competent 800G modules that connecting my switch to network via cables. Until now they still work without a hitch.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0A***a
Germany
2022年12月06日
Using this 800G DR8 module bought here can be very nice. The basic performances are absolutely fine. We have used them for almost a month. They are much assured of the quality.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品