RS9260-V2はIntel® C621チップセットを搭載したハイパフォーマンス・コンピューティング・サーバーです。クアッドソケットIntel®xeon®スケーラブルプロセッサーをサポートします。最大12TBメモリおよび8x 2.5" SATAドライブベイをサポートし、オプションで2x M.2 NVMe/SATAスロットをサポートします。統合BMCチップにより、容易な管理、I/OA技術、リンクコンバージェンス、バインディング冗長性を実現します。新世代のRS9260-V2アクセラレーテッド・コンピューティング・サーバーは、主にビジネス・インテリジェンス、ERP、CRM、科学的仮想化、インメモリデータベース、HCI、SAP HANAで使用されます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
RS9260-V2、2Uラックマウントサーバー(クアッドソケットIntel®xeon®スケーラブルプロセッサー、最大12TB DRAM、8x 2.5" SATAドライブベイ、2x RJ45 10GBASE-Tと2x SFP+ 10GbEポート、2000W冗長)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
2Uラックマウントサーバー(クワッドソケット Intel®xeon®スケーラブルプロセッサー、最大12TB DRAM、8x 2.5" SATAドライブベイ、2x RJ45 10GBASE-T and 2x SFP+ 10GbEポート、2000W冗長)
Product Spotlights
WS 2022、WS 2019、RHEL 8.2、Ubuntu 20.04LTS、SLES 15 SP2、Oracle Linux 9.0、Oracle Linux 8.2、ESXi 7.0U2、ESXi 8.0、SAP HANA 2.0、Hypervisor 8.2を含む複数のオペレーティングシステムをサポート CPUあたり最大28コア、56スレッド、最大38.5MBキャッシュをサポート CPUあたり6チャネル、最大48個のDDR4 DIMMをサポート
ヘルスモニタリング、電源管理、ファームウェアアップグレードのための集中管理コンソールライセンスをサポート サーバー管理を既存の管理インフラストラクチャに統合するための RESTful API をサポート ソフトウェアツールをサポート: SSM、SPM、SUM 異機種サーバーベンダー製品の電源を管理するための高度な電源管理ライセンスをサポート
トラステッド・プラットフォーム・モジュール(TPM)2.0対応シリコン・ルート・オブ・トラスト(RoT)をサポート - NIST 800-193準拠セキュアブート、暗号署名付きファームウェア、セキュア・ファームウェアアップデートをサポート自動ファームウェア回復、リモート認証によるサプライ・チェーン・セキュリティ、ランタイムBMC保護、システム・ロックダウンをサポート
このサーバーは、ビジネスインテリジェンス、インメモリデータベース、HCIなどで広く使用されています。 また、スイッチ、AP、AC、ネットワークカメラなど他の通信製品にも使用できます。
IPMI(Intelligent Platform Management Interface)は、シャーシ内およびリモートでのシステム管理に役立ちます。管理プログラムには、Redfish API、IPMI 2.0、Intel Node Managerなどがあります。