RS7265-V3 はシステム・オン・チップのハイパフォーマンス・コンピューティング・サーバーです。 デュアルソケットSP5 AMD EPYC™ 9004シリーズプロセッサーをサポートします。最大6TBメモリと24x 2.5" NVMe/SAS/SATAドライブベイをサポートし、オプションで2x M.2 PCIe 3.0x4 NVMeスロットをサポートします。統合BMCチップにより、容易な管理、I/OA技術、リンクコンバージェンス、バインディング冗長化が可能。新世代の RS7265-V3アクセラレーテッド・コンピューティング・サーバーは、主に仮想化、ソフトウェア定義ストレージ、機械学習、クラウド・コンピューティング、およびエンタープライズ・サーバーで使用されます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
RS7265-V3、2Uラックマウントサーバー(デュアルソケットSP5 AMD EPYC™ 9004シリーズプロセッサー、最大6TB DRAM、24x 2.5" NVMe/SAS/SATAドライブベイ、1x RJ45 1GbEポート、1600W冗長)
#232531
#232531
2,169,577円 (税込)
FS P/N: RS7265-V3
0 販売数
0 レビュー
3 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年12月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
3年間保証
2Uラックマウントサーバー(デュアルソケットSP5 AMD EPYC™ 9004シリーズプロセッサー、最大6TB DRAM、24x 2.5" NVMe/SAS/SATAドライブベイ、1x RJ45 1GbEポート、1600W冗長)
製品規格
フォームファクタ
2Uラックマウント
プロセッサー
標準構成 - 2x AMD EPYC™ 9334-32C 2.7 G 210W
チップセット
System on Chip
ドライブベイ
標準構成 - 1x 480G 2.5" SATA SSD 合計24ベイ
メモリー
標準構成 - 2x 32G DDR5 RDIMM
拡張スロット
標準構成 - 3 PCIe 5.0x 16、 2 PCIe 5.0x 8
RAIDコントローラー
RAID 0、1、5、10に対応
ファン
4x 最適なファン速度制御を備えた8cm高耐久ファン
イーサネット
標準構成 - 2ポート 10GBase-T (AIOM)
電源
2x 1600W冗長チタニウムレベル(96%)電源
システムBIOS
AMI 32MB SPI Flash EEPROM
動作温度範囲
10°C ~ 35°C (50°F ~ 95°F)
シャーシ(HxWxD)
437x88.9x760mm (17.2"x3.5"x29.9")
総重量
72 lbs (32.7 kg)
管理ソフトウェア
BMC Web GUI/Redfish APIs/IPMI 2.0/SNMP3.0
オペレーティングシステムの管理
WS 2022/RHEL 9.0/ESXi 8.0
接続ソリューション
特徴
幅広い用途
このサーバーは、仮想化、ソフトウェア定義ストレージ、機械学習などで広く使用されています。また、スイッチ、AP、AC、ネットワークカメラなど他の通信製品とも併用可能です。
サーバーで利用可能な複数の異なる管理ツール
IPMI(Intelligent Platform Management Interface)は、シャーシ内およびリモートでのシステム管理に役立ちます。管理プログラムには、Redfish API、IPMI 2.0、Intel Node Managerなどがあります。
お客様のニーズに合わせたカスタム製品
弊社のサーバーは柔軟なカスタマイズが可能で、お客様の特定のニーズを的確に満たすため、リソースの最大活用とビジネス効率の向上を支援します。
Q&A
質問する
全て (3)Warranty (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品