FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。

FHD™ MTP®-MTP® Cassette, 24 Fibers OM5 Multimode, Universal Polarity, 2 x 12F MTP® to 3 x 8F MTP®, 0.35dB max

#230561
#230561

96F in 1U 2x 12F MTP® to 3x 8F MTP®

47,389円 (税込)
FS P/N: FHD-2MTP3MTP8OM5
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年11月14日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ

FHD™ 24 Fibers Elite MTP®-12 to MTP®-8 Fiber Optic Plug-N-Play Cassette, 24 Strands OM5 50/125μm MMF

FHD™ (FS High Density) series MTP® fiber cassette modules offer 12-fiber MTP® adapters on the rear of the units routed to 8-fiber MTP® adapters on the front patch field, which interconnect with high-density fiber cable assemblies for multiple applications.

The MTP®-12 cassette enables high-density, cost-effective 10G deployments and the simplest migration to 40G, 100G, and even 400G. The cassette allows 96 fiber connections to be deployed in the FHD™ series rack unit (1 RU).

Specifications
Fiber Count
24 Fibers
Fiber Mode
OM5
Adapter Type
US Conec MTP®
Adapter Color
Black
Number of Front MTP® Port
3 Ports
Number of Rear MTP® Port
2 Ports
Key Orientation
Opposed
Housing Type
Cassette
Insertion Loss
≤0.35dB
Return Loss
≥20dB
Polarity
Universal
Dimensions (HxWxD)
1.38''x4.29''x6.22'' (35x109x158mm)
MTP® Adapter
Key Up to Key Down
Material of Cassette Body
Aluminium (AL5052)
Standard
RoHS Compliant
Application
Matching for FHD™ Series Enclosures
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
接続ソリューション
特徴
Provide Connection and Deployment Quickly

FHD™ (FS High Density) fiber optic cassettes snap quickly into the enclosures and modular design makes it easier to deploy or expand your infrastructure as your future network speed rates grow.

Clear Numbering

Visible port identification helps to follow array connection

Push-lock Rivets

Tool-less snap installation for easier moves, adds, and changes

Protective Dust Cover

Reduces the risk of connector damage and extends the use time

Versatile Solutions for Different Patching Systems
Up to 96 LC fibers in 1U space, the cassettes can be mounted in FHD™ (FS High Density) series enclosures for data center or enterprise cabling.
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品