FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真は に関するものです。
この写真は に関するものです。
この写真は に関するものです。
この写真は に関するものです。
この写真は に関するものです。
この写真は に関するものです。
この写真は に関するものです。
この写真は に関するものです。
この写真は に関するものです。
この写真は に関するものです。

1m(3ft) Arista Networks A-D800-D800-1M互換 800G QSFP-DDアクティブ光ケーブル(AOC)

#229633
#229633

≤12W 30mm Fiber

665,502円 (税込)
FS P/N: QDD-800G-AO01
9 販売数
3 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年11月11日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

Arista A-D800-D800-1M互換 800G QSFP-DD AOCケーブル(1メートル、QSFP-DD - QSFP-DD)

800G QSFP-DDアクティブ光ケーブルは、OM4マルチモードファイバー上の800ギガビットイーサネットリンク用に設計されています。このケーブルは、IEEE 802.3ck、QSFP-DD HW Specification Rev 6.3、CMIS Rev 5.0に準拠しています。内蔵のデジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。
個別の光モジュールや光パッチケーブルを使用する場合に比べてコスト効率の高いソリューションを提供し、ラック内および隣接ラック間の800G接続に適しています。


ご注意: FSのP/NがQDD800-AO01からQDD-800G-AO01に変更になりましたが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。

製品規格
型番
A-D800-D800-1M
メーカー
FS
フォームファクタ
QSFP-DD
最大伝送速度
800Gbps
ケーブル長さ
1m (3ft)
ケーブルの種類
OM4
波長
850nm
最小曲げ半径
30mm
送信機タイプ
VCSEL
受信機タイプ
PIN
消費電力
12W
DDM/DOM
DDM
FEC
対応
変調方式
PAM4
通信プロトコル
QSFP-DD HW Specification Rev 6.3、CMIS Rev 5.0
商業用温度範囲
0°C ~ 70°C
応用範囲
イーサネット
保証期間
5年間
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
3
0
0
0
0

O***s

Canada

2023年10月13日
5.0
It supports various transmission distances, making it suitable for both short-range and long-range connections.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

M***y

United States

2023年10月09日
5.0
It provided seamless integration with our network infrastructure and delivered exceptional performance, allowing us to handle large data transfers with ease.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0

T***s

United States

2023年10月03日
5.0
Not only did it offer blazing-fast data transfer speeds, but it also helped us reduce our energy costs.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品