汎用互換800G OSFPから4x 200G QSFP112へのダイレクトアタッチケーブルは、パッシブ銅線で動作し、高品質の接続を確保するために追加の電力を必要としません。このブレークアウトケーブルは、OSFP MSA、QSFP112 MSA、およびIEEE 802.3ck規格に準拠しています。片方の端で800G OSFPポートに接続し、もう一方の端で4つの200G QSFP112ポートに接続します。各端には、ホストシステムに製品識別と特性を提供するEEPROMコーディングが含まれています。電力効率が高く、通信事業者やデータ センターなどの機器室内でのコスト効率の高い近距離相互接続に適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
0.5m(2ft) 汎用互換 800G OSFPフィン付きトップから4x 200G QSFP112 パッシブダイレクトアタッチ銅線ブレークアウトケーブル(DAC)
#229625
#229625
31,539円 (税込)
FS P/N: OSFP-800G-4QPC005
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年11月12日火曜日
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
汎用互換 800G OSFPから4x 200G QSFP112パッシブブレークアウトDAC Twinaxケーブル(0.5メートル、パッシブ、OSFP - 4x QSFP112、30AWG)
製品規格
型番
OSFP-800G-4QPC005
メーカー
FS
フォームファクタ
OSFP - 4x QSFP112
最大伝送速度
800Gbps
メディア
銅線
ケーブルの種類
パッシブTwinax
最小曲げ半径
26mm
消費電力
0.1W
ケーブル長さ
0.5m (2ft)
ケージ規格
30AWG
温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
ジャケット材質
PVC (OFNR)
通信プロトコル
OSFP MSA、QSFP112 MSA、IEEE 802.3ck、CMIS v5.0
変調方式
PAM4
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
特徴
ケーブルの種類 | パッシブブレークアウト銅線 | パッシブブレークアウト銅線 | パッシブブレークアウト銅線 | パッシブブレークアウト銅線 |
データ転送レート | 800Gから4x 200G | 800Gから2x 400G | 800Gから4x 200G | 800Gから800G |
コネクタの種類 | OSFP - 4x QSFP112 | OSFP - 2x QSFP112 | OSFP - 4x OSFP | OSFP - OSFP |
消費電力 | ≤ 0.1W | ≤ 0.1W | ≤ 0.1W | ≤ 0.1W |
ケーブル長さ | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) |
ワイヤーAWG | 28-30AWG | 28-30AWG | 28-30AWG | 28-30AWG |
最小曲げ半径 | 26-31mm | 34.5-40.5mm | 26-31mm | 34.5-40.5mm |
ジャケット材質 | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
通信プロトコル | OSFP MSA、QSFP112 MSA、IEEE 802.3ck、CMIS v5.0 | OSFP MSA、QSFP112 MSA、IEEE 802.3ck、CMIS v5.0 | OSFP MSA、IEEE 802.3ck、CMIS v4.0 | OSFP MSA、IEEE 802.3ck、CMIS v4.0 |
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品