FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真は1に関するものです。
この写真は に関するものです。
この写真は に関するものです。
この写真は に関するものです。
この写真は に関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は に関するものです。
この写真は に関するものです。
この写真は に関するものです。
この写真は に関するものです。

1.5m(5ft) Arista Networks互換 800G OSFPフィン付きトップから2x 400G OSFPフィン付きトップ パッシブダイレクトアタッチ銅線ブレークアウトケーブル(DAC)

#229607
#229607

≤0.1W 40.4mm <28AWG

37,880円 (税込)
FS P/N: OSFP-800G-2OPC015
15 販売数
8 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年11月13日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

Arista互換 800G OSFP - 2x 400G OSFPパッシブブレークアウトDAC Twinaxケーブル(1.5メートル、パッシブ、OSFP - 2x OSFP、28AWG)

Arista互換800G OSFPダイレクトアタッチケーブルは、パッシブ銅線で動作するため、追加電源が不要で、高品質な接続を実現します。このブレイクアウト・ケーブルは、OSFP MSA(Multi-Source Agreement)規格およびIEEE 802.3ck規格に準拠しています。一方の端に800G OSFPポートを、もう一方の端に2つの400G OSFPポートを接続し、電気通信事業者やデータセンターなどの機器室内でのコスト効率の高い近距離相互接続に適しています。


ご注意: FSのP/NがOSFP800-2OPC015からOSFP-800G-2OPC015に変更になりましたが、製品は同じです。FSのP/Nのみ変更されています。

製品規格
型番
OSFP-800G-2OPC015
メーカー
FS
フォームファクタ
800G OSFP (フィン付きトップ)から2× 400G
OSFP (フィン付きトップ)
最大伝送速度
800Gbps
メディア
銅線
ケーブルの種類
パッシブTwinax
最小曲げ半径
40.5mm
消費電力
≤ 0.1W
ケーブル長さ
1.5m (5ft)
ケージ規格
28AWG
温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
ジャケット材質
PVC (OFNR)
通信プロトコル
OSFP MSA、IEEE 802.3ck、CMIS v4.0
変調方式
PAM4

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光モジュールを入手するために、弊社のテストプログラムをご覧ください。
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
ケーブルの種類
パッシブブレークアウト銅線
アクティブダイレクトアタッチ銅線
パッシブ直接接続銅
パッシブ直接接続銅
アクティブダイレクトアタッチ銅線
データ転送レート
800Gから2x 400G
800Gから800G
800Gから800G
800Gから800G
800Gから800G
コネクタの種類
OSFP - 2x OSFP
QSFP-DD - QSFP-DD
QSFP-DD - QSFP-DD
OSFP - OSFP
QSFP-DD - QSFP-DD
消費電力
≤ 0.1W
≤ 10W
≤ 0.005W
≤ 0.1W
≤ 2.4W
ケーブル長さ
0.5-1.5m (2ft-5ft)
1-2m (3ft-7ft)
0.5-1.5m (2ft-5ft)
0.5-1.5m (2ft-5ft)
0.5-2.5m (2ft-8ft)
ワイヤーAWG
28AWG
32AWG
28-30AWG
28-30AWG
28-30AWG
最小曲げ半径
40.5mm
34mm
69-81mm
34.5-40.5mm
34.5-40.5mm
ジャケット材質
PVC (OFNR)
LSZH
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
通信プロトコル
OSFP MSA、IEEE 802.3ck、CMIS v4.0
QSFP-DD MSA、IEEE 802.3ck
IEEE 802.3ck、QSFP-DD MSA
OSFP MSA、IEEE 802.3ck、CMIS v4.0
QSFP-DD MSA Rev. 5.0、CMIS Rev 4.0、SFF 8417、IEEE 802.3ck
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
8
0
0
0
0

S***a

United States

2023年12月04日
5.0
Five Stars!!!! Many thanks for assisting us in getting this order done. The customer service in FS is fantastic.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0

L***a

United States

2023年9月10日
5.0
FS offers us so many choices of 800G DAC cables, different colors, form factors, lengths, even breakout cables.... They just have all we need!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

J***o

Canada

2023年9月09日
5.0
Just needed some DAC cables to connect our equipment.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品