NVIDIA Ethernet互換800G OSFPダイレクトアタッチケーブルは、パッシブ銅線上で動作するため、追加電源が不要で、高品質の接続性を確保します。このブレイクアウトケーブルは、OSFP MSA(Multi-Source Agreement)およびIEEE 802.3ck標準に準拠しています。一方の端に800G OSFPポート、もう一方の端に2つの400G OSFPポートを高速接続します。各端はEEPROMコーディングを含み、ホスト・システムに製品識別と特性を提供します。電力効率に優れ、電気通信事業者やデータセンターなどの機器室内でのコスト効率の高い近距離相互接続に適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
0.5m(2ft) NVIDIA Ethernet互換 800G OSFPフィン付きトップから2x 400G OSFPフラットトップ パッシブダイレクトアタッチ銅線ブレークアウトケーブル(DAC)
#229587
#229587
28,370円 (税込)
FS P/N: OSFP-800G-2OFLPC005
2 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年11月11日月曜日
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
NVIDIA Ethernet互換 800G OSFPから2x 400G OSFP DACブレイクアウトケーブル(0.5メートル、パッシブ、OSFP - 2x OSFP、30AWG)
製品規格
型番
OSFP-800G-2OFLPC005
メーカー
FS
フォームファクタ
800G OSFP (フィン付きトップ)から2× 400G
OSFP (フラットトップ)
OSFP (フラットトップ)
最大伝送速度
800Gbps
メディア
銅線
ケーブルの種類
パッシブTwinax
最小曲げ半径
34.5mm (シングル)
69mm (repeated)
69mm (repeated)
消費電力
≤ 0.1W
ケーブル長さ
0.5m (2ft)
ケージ規格
30AWG
温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
ジャケット材質
PVC (OFNR)
通信プロトコル
OSFP MSA、CMIS Rev 4.0、IEEE 802.3 ck
変調方式
PAM4
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
異なるコネクタシェルが異なるデバイスに適合
800G OSFPエンドは、スイッチで使用するためにフィン付きトップフォームファクタを使用しています。2つの400Gエンドは、4チャネルの100G-PAM4(400G)をサポートし、コネクタケージにヒートシンクを使用してConnectX-7アダプタで使用するフラットトップOSFPを使用します。
ケーブルの種類 | パッシブブレークアウト銅線 | パッシブブレークアウト銅線 | パッシブブレークアウト銅線 | パッシブ直接接続銅 |
データ転送レート | 800Gから4x 200G | 800Gから2x 400G | 800Gから2x 400G | 800Gから800G |
コネクタの種類 | OSFP - 4x OSFP | OSFP - 2x OSFP | OSFP - 2x OSFP | OSFP - OSFP |
消費電力 | ≤ 0.1W | ≤ 0.1W | ≤ 0.1W | ≤ 0.1W |
ケーブル長さ | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) |
ワイヤーAWG | 28-30AWG | 28-30AWG | 30AWG | 28-30AWG |
最小曲げ半径 | 26-31mm | 34.5-40.5mm | 40.5mm | 34.5-40.5mm |
ジャケット材質 | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
通信プロトコル | OSFP MSA、IEEE 802.3ck、CMIS v4.0 | OSFP MSA、IEEE 802.3ck、CMIS v4.0 | OSFP MSA、IEEE 802.3ck、CMIS v4.0 | OSFP MSA、IEEE 802.3ck、CMIS v4.0 |
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品