FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真は1に関するものです。
この写真は に関するものです。
この写真は に関するものです。
この写真は に関するものです。
この写真は に関するものです。
この写真は に関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は に関するものです。
この写真は に関するものです。
この写真は に関するものです。
この写真は に関するものです。
この写真は に関するものです。

1m(3ft) Arista Networks C-O800-O800-1M互換 800G OSFPフィン付きトップ パッシブダイレクトアタッチ銅線Twinaxケーブル(DAC)

#229583
#229583

≤0.1W 40.5mm 28AWG

23,615円 (税込)
FS P/N: OSFP-800G-PC01
15 販売数
7 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年11月13日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

Arista互換 800G OSFPパッシブダイレクトアタッチ銅線Twinaxケーブル(1メートル、パッシブ、OSFP - OSFP、28AWG)

Arista互換800G OSFPパッシブダイレクトアタッチ銅線Twinaxケーブルは、800Gイーサネット用に設計されています。OSFP銅線ダイレクトアタッチソリューションを提供します。このケーブルは、OSFP MSA(Multi-Source Agreement)およびIEEE 802.3ck規格に準拠しています。これらの特長により、設置が容易で高速、コスト効率の高いこのダイレクトアタッチ銅線twinaxケーブルは、データセンターのラック内または隣接ラック間の短距離接続に適しています。


ご注意: FSのP/NがOSFP-PC01からOSFP-800G-PC01に変更になりましたが、製品は同じです。FSのP/Nのみ変更されています。

製品規格
型番
C-O800-O800-1M
メーカー
FS
フォームファクタ
OSFP - OSFP
最大伝送速度
800Gbps
メディア
銅線
ケーブルの種類
パッシブTwinax
最小曲げ半径
40.5mm
消費電力
≤ 0.1W
ケーブル長さ
1m (3ft)
ケージ規格
28AWG
温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
ジャケット材質
PVC (OFNR)
通信プロトコル
OSFP MSA、IEEE 802.3ck、CMIS v4.0
変調方式
PAM4

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光モジュールを入手するために、弊社のテストプログラムをご覧ください。
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
ケーブルの種類
パッシブ直接接続銅
アクティブダイレクトアタッチ銅線
パッシブ直接接続銅
パッシブブレークアウト銅線
アクティブダイレクトアタッチ銅線
データ転送レート
800Gから800G
800Gから800G
800Gから800G
800Gから2x400G
800Gから800G
コネクタの種類
OSFP - OSFP
QSFP-DD - QSFP-DD
QSFP-DD - QSFP-DD
OSFP - 2xOSFP
QSFP-DD - QSFP-DD
消費電力
≤ 0.1W
≤ 10W
≤ 0.005W
≤ 0.1W
≤ 2.4W
ケーブル長さ
0.5-1.5m (2ft-5ft)
1-2m (3ft-7ft)
0.5-1.5m (2ft-5ft)
0.5-1.5m (2ft-5ft)
0.5-2.5m (2ft-8ft)
ワイヤーAWG
28-30AWG
32AWG
28-30AWG
28AWG
28-30AWG
最小曲げ半径
34.5-40.5mm
34mm
69-81mm
40.5mm
34.5-40.5mm
ジャケット材質
PVC (OFNR)
LSZH
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
通信プロトコル
OSFP MSA、IEEE 802.3ck、CMIS v4.0
QSFP-DD MSA、IEEE 802.3ck
IEEE 802.3ck、QSFP-DD MSA
OSFP MSA、IEEE 802.3ck、CMIS v4.0
QSFP-DD MSA Rev. 5.0、CMIS Rev 4.0、SFF 8417、IEEE 802.3ck
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
7
0
0
0
0

D***e

United States

2023年11月28日
5.0
The cable is well-designed. I'm quite satisfied with the quality and service. Will purchase it again.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

C***a

United States

2023年9月12日
5.0
Everything works as describes. It arrived in a timely manner and of course I should give 5 stars.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0

L***s

Canada

2023年9月08日
5.0
Recommended by an expert friend. It turned out thay he was completely right. These cables are absolutely solid.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品