AP-N755は、業界をリードするパフォーマンス環境を提供する全く新しいWi-Fi 7テクノロジーによって強化されています。2.4GHz、5GHz、6GHz帯域でサービスを提供し、合計16の空間ストリームをサポートし、最大25.297Gbpsのデバイスレートを実現します。
AP-N755は、極めて高速で、低遅延、容量の増加を実現し、講堂、会議センター、医療施設、その他の交通量の多い屋内スペースにおけるクライアントの需要の増加に対応します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
AP-N755、クラウド管理 Wi-Fi 7 802.11be 25.297Gbps 屋内アクセスポイント(屋内アクセスポイント、g & 4×4 MU-MIMO 5つのラジオ、Airware、コントローラー、またはスタンドアロンで管理可能、PoEインジェクターなし)
#228565
#228565
158,332円 (税込)
FS P/N: AP-N755
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2025年2月6日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
6,000円 配送方法 FedEx IP - DDP (税込)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
3年間保証
30日間返品
30日間交換
FS Wi-Fi 7 802.11be 25.297Gbps ワイヤレスアクセスポイント(シームレスローミング 4×4 MU-MIMO 5つのラジオ)
製品規格
有線インターフェース
1x 100M/1000M/2.5G/5G/10GBase-Tイーサネットポート、1x 1000M/2.5G/5G/10GBase-Tイーサネットポート、1x 10G SFP+ポート、1x 10/100/1000Base-T RJ45
APチップ
QCN9274
ワイヤレス規格
802.11a/b/g/n/ac/ax/be
周波数帯域
2.4GHz、5GHzと6GHz
最大ユーザー数
2048
伝送速度
25.297Gbps
推奨ユーザー数
150
複数のSSID
64
アンテナの種類
内蔵スマートアンテナ
MIMO
4×4
アンテナ利得
2.4 GHz: 4x 3 dBi
5 GHz: 8x3 dBi
6 GHz: 4x3 dBi
2.4 GHz/5 GHz: 2x3 dBi
動作モード
FAT/FIT/Cloud AP
参照カバレッジ半径
15-20M
寸法(HxWxD)
9.65"x9.65"x2.64" (245×245×67mm)
設置環境
屋内
取り付け
天井/壁
動作温度範囲
-10 ~ 50°C (50 ~ 122°F)
消費電力
60W
保存温度範囲
-40 ~ 70°C (40 ~ 158°F)
電源
IEEE 802.3bt PoE、DC 54V/1.25A
接続ソリューション
特徴
Wi-Fi 7、Wi-Fiの次なる進化
320MHz幅のチャンネルは6 GHz帯を最大限に活用し、25.297Gbpsという前例のないスループットを実現します。
パフォーマンス向上でビジネスネットワークを再定義
低遅延、大容量、高効率により、究極のワイヤレス接続とオンライン体験を実現します。
4096-QAMによる大容量化
Wi-Fi 6の10ビットではなく、12ビットの4096-QAMをサポートすることで、1024-QAMよりも理論上の伝送速度が20%向上し、より高い伝送効率を得ることができます。
低レイテンシーのためのMLO
マルチリンクオペレーション(MLO)をサポートし、ネットワークデバイスが複数の帯域とチャネルで同時に通信することで、より高いスループット、低レイテンシー、高信頼性を実現します。
独立したスマートな無線設計、ネットワークを強化
リアルタイムのフルバンドスキャンを可能にし、優れたローミング体験を提供し、ネットワークのセキュリティとサービスの継続性を確保します。
信頼できるエンタープライズレベルのセキュリティ
より強力な暗号化と不正デバイス監視でネットワークセキュリティを保護します。
不正AP検出
DHCPスヌーピング
ARPスプーフィング対策
Airwareクラウドベースのネットワーク、1つのコントロールセンター
コストと時間を削減するために、24時間365日、一元的に設定・管理することができます。
いつでもどこでも管理
ビジュアル監視
プライバシー保護
ワイヤレス規格 | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
周波数 | 5つのラジオ(2.4GHz、5GHzと6GHz) | 3つのラジオ(2.4GHz、5GHzと6GHz) | デュアルラジオ(2.4GHzと5GHz) | デュアルラジオ(2.4GHzと5GHz) | デュアルラジオ(2.4GHzと5GHz) | デュアルラジオ(2.4GHzと5GHz) |
最大スループット | 24.436Gbps | 7775Mbps | 5375Mbps | 2975Mbps | 3000Mbps | 2400Mbps |
最大クライアントデバイス数 | 2048 | 1536 | 1024 | 1024 | 256 | 1024 |
同時クライアントデバイス数 | 150 | 100 | 80 | 32 | 64 | 64 |
ネットワークインターフェース | 1x 100M/1000M/2.5G/5G/10GBase-Tイーサネットポート、1x 1000M/2.5G/5G/10GBase-Tイーサネットポート 、1x 10G SFP+ポート、1x 10/100/1000Base-T RJ45 | 1x 100M/1000M/2.5G/5Gイーサネットポート、1x 5G SFP、1x 10/100/1000Base-T RJ45 | 1x 100/1000M/2.5G/5Gイーサネット、1x 5G SFP、1x 10/100/1000M Base-T RJ45 | 1x 100/1000M/2.5G Base-Tイーサネット、4x 10/100/1000M Base-Tイーサネット | 1x 10/100/1000M Base-Tイーサネット、1x 2.5G SFP | 1x 10/100/1000M RJ45 |
Power-over-Ethernet | 802.3at/bt | 802.3af/at/bt | 802.3af/at/bt | 802.3af/at | 802.3af | 802.3af |
SSID | 64 | 45 | 32 | 32 | 32 | 32 |
管理 | ||||||
推奨用途 | 講堂、会議センター、医療施設 | 中・大規模企業のオフィス、ホテル、教育機関、ビジネススペース | 中・大規模企業のオフィス、ホテル、教育機関、ビジネススペース | ホテル、学生寮、病院の病棟、小規模オフィス | 中小企業、図書館、教室 | 中小企業、教育機関、カフェ、娯楽施設 |
設置環境 | 屋内 | 屋内 | 屋内 | 屋内 | 屋内 | 屋内 |
取り付け | 天井/壁取り付け | 天井/壁/T字型キール/三角型キール/梁/ネジ棒 | 天井/壁/T字型キール/三角型キール/梁/ネジ棒 | ウォールプレート | 天井/壁/T字型キール/三角型キール/梁/ネジ棒 | 天井/壁/T字型キール/三角型キール/梁/ネジ棒 |
寸法 | 9.65"x9.65"x2.64" (245×245×67mm) | 9.06"x9.06"x2.01" (230×230×51mm) | 8.66"x8.66"x2.00" (220x220x51mm) | 3.39"x6.69"x1.69" (86x170x43mm) | 8.66"x8.66"x1.94" (220×220×49mm) | 7.59" x6.02"x1.02"(193x153x26mm) |
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品