400G QSFP-DD - 4x 100G QSFP56ブレイクアウト・アクティブ光ケーブルは、OM3マルチモード・ファイバ上の400ギガビット・イーサネット・リンク用に設計されており、それぞれPAM4変調によりチャネルあたり最大53.125Gbpsのデータレートで動作します。このブレイクアウト・ケーブルは、IEEE 802.3cd、OIF-CEI、QSFP-DD MSA、QSFP-DD-CMIS、IEEE 802.3bs Annex120E SFF-8024、SFF-8679、SFF-8701規格に準拠しています。 薄型軽量のAOCケーブルは、ケーブル管理を簡素化し、高密度ラックで重要な効率的なシステムエアフローを可能にします。低コスト、高付加価値の提案、信頼性の向上により、クラウドやスーパーコンピュータで広く使用されています。
ご注意: FSのP/NがQDD-4Q56AO25からQDD-400G-4QAO25に変更になりましたが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。