この汎用互換SFP56モジュールは、LCシンプレックスコネクタ経由で1270nm-TX/1330nm-RX の波長を使用し、シングルモードファイバ(SMF)上で最大10kmの50GBase-BXスループットを提供します。この双方向ユニットは、相補的な波長の別のモジュールまたはネットワーク機器とともに使用する必要があります。5Gワイヤレスネットワークのフロントホールアプリケーションに適しており、屋外アプリケーションを含む過酷な産業環境でも動作します。SFP56 MSA、SFF-8432、およびSFF-8472規格に完全に準拠しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 カスタム SFP56 50GBASE-BX10-U BiDi 5Gワイヤレス用光モジュール(1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM LC/UPCシンプレックス SMF)
#222115
#222115
72,747円 (税込)
FS P/N: SFP56-50G-BX10-UI
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
対応ブランド:
汎用
デバイスの型番:
予約受付中、出荷予定日 2024年11月27日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
5年間保証
カスタム SFP56 50GBASE-BX10-U 5Gワイヤレス用光モジュール(SMF、1270nm-TX/1330nm-RX、LC/UPC、産業用、DOM)
製品規格
型番
SFP56-50G-BX10-UI
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP56
最大伝送速度
26.56Gbps
波長
1270nm-TX/1330nm-RX
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCシンプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-4 ~ 5.2dBm
受信感度
≥ -10.8dBm
パワーバジェット
6.6dB
受信機過負荷
4.2dBm
消費電力
< 2W
消光比
3.5dB
DDM/DOM機能
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
通信プロトコル
IEEE P802.3cp、IEEE802.3、SFF-8472 Rev 12.4
変調方式
PAM4
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
5GフロントホールBIDIソリューションに最適
このソリューションは、デュアルファイバネットワークに比べて、BIDI eCPRIモジュールを使用することで必要なファイバを半分に減らし、5G基地局の拡張を可能にします。詳細はこちら
低遅延
市場をリードする超低遅延で5G導入の要件を満たす
TO気密包装
汚染物質や湿気などの環境要因から保護
相互運用性を実証するためにホストデバイスでテスト済み
すべてのユニットは、データセンター向けの対象スイッチ上での完璧な動作を保証するためにテストされており、標準化されたインターフェイスにより、大手通信機器メーカーとの完全な相互運用性が保証されています。
包括的なテストにより信頼性が向上
高度な機器を使用した厳格なプロセスとGR-468規格への厳密な準拠によって認定され、高品質で信頼性の高い産業用光学機器を確実に入手できます。
光スペクトルテスト
1270nm-TX/1330nm-RX
アイパターンテスト
マスクマージン >20%
ビット誤り率テスト
BER 2.4E-4
温度テスト
-40 ~ 85°C
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
最近閲覧した製品