The 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX transceiver module is specifically designed for 10-Gigabit-capable Passive Optical Network (XGSPON) system. It integrates bidirectional data transmission over one single-mode optical fiber. The XGSPON OLT Small Form-Factor Pluggable Plus (SFP+) transceiver can provide a symmetrical bandwidth with a maximum uplink and downlink rate of 10G via SC/UPC connector, reaching a link up to 20km. It can operate at temperatures between -40~85℃. Digital optical monitoring (D0M) allows access to real-time operating parameters. It is fully compliant with ITU-T G9807.1.
![Customized XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX Class N2 20km DOM Simplex SC/UPC SMF Optical Transceiver Module (Industrial) この写真はXGS-SFP-52-20N2Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202309251659277sko9f.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![Customized XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX Class N2 20km DOM Simplex SC/UPC SMF Optical Transceiver Module (Industrial) この写真はXGS-SFP-52-20N2Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309251659277sko9f.jpg)
![Customized XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX Class N2 20km DOM Simplex SC/UPC SMF Optical Transceiver Module (Industrial) この写真はXGS-SFP-52-20N2Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023092516575897kmm2.jpg)
![Customized XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX Class N2 20km DOM Simplex SC/UPC SMF Optical Transceiver Module (Industrial) この写真はXGS-SFP-52-20N2Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309251659271yyz0i.jpg)
![Customized XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX Class N2 20km DOM Simplex SC/UPC SMF Optical Transceiver Module (Industrial) この写真はXGS-SFP-52-20N2Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230925165927xun1wm.jpg)
![Customized XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX Class N2 20km DOM Simplex SC/UPC SMF Optical Transceiver Module (Industrial) この写真はXGS-SFP-52-20N2Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230925165758b7jfkh.jpg)
Customized XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX Class N2 20km DOM Simplex SC/UPC SMF Optical Transceiver Module (Industrial)
#221551
#221551
33,124円 (税込)
FS P/N: XGS-SFP-52-20N2I
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
対応ブランド:
NOKIA
デバイスの型番:
予約受付中、出荷予定日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
5年間保証
Customized 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX XGSPON OLT Class N2 Transceiver Module (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX, 20km, SC/UPC, DOM)
Specifications
Part Number
XGS-SFP-52-20N2I
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Transmission Distance
20km
Wavelengh
1577nm-TX/1270nm-RX
Data Rate
9.953G-TX/9.953G
9.953G-TX/2.488G-RX
9.953G-TX/2.488G-RX
Connector
SC/UPC
Media
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
APD-TIA
Tx Power
4~7dBm
Rx Power
-28~-7dBm (9.953G)
-29.5~-9dBm (2.488G)
-29.5~-9dBm (2.488G)
Class
N2
Max Link Budget
31dB
Receiver Overload
≤-7dBm (9.953G)
≤-9dBm (2.488G)
≤-9dBm (2.488G)
Receiver Sensitivity
≥-28dBm (9.953G)
≥-29.5dBm (2.488G)
≥-29.5dBm (2.488G)
Power Consumption
<2.5W
Extinction Ratio
8.2dB
Application
XGS-PON Access network
Protocols
ITU-T G.9807. 1
Operating Temperature
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
DDM/DOM
Support
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023083017042720ex19.jpg)
特徴
Symmetric XGS-PON Network Solution
The XGSPON ONU module can provide users with a symmetric 9.953Gbps Tx/Rx, and provide better support for applications that need to continuously occupy uplink bandwidth.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230829120303xfq37b.jpg)
Tailored Excellence with TO-Can Package
Featuring a TO package, the transceiver has great reliability, airtightness, and heat dissipation performance, suitable for industrial environments.
Point-to-multipoint, Flexible Networking
In this P2MP optical signals transmission mode, different wavelengths are used to send and receive signals between OLT and ONU.
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品