N5860-48SCは、あらゆる規模のデータセンターおよびクラウドコンピュータサービスに最適です。N5860-48SCスイッチは、特定のアプリケーション要件に基づいて電源モジュールをカスタマイズできます。コンパクトな1Uフォームファクタにフルラインレート48個の1/10GbEポートと8個の40/100GbEポートを搭載したToR高密度スイッチで、パケットロスゼロ、低レイテンシ、ノンブロッキング性能によるロスレス・イーサネットの利点を兼ね備えています。
このレイヤー3スイッチは、業界をリードするBroadcomチップ、ホットスワップ対応の冗長電源とファン、EVPN-VXLAN、MLAG、スタッキング、PFC、ECN、RDMAなどの豊富な機能を搭載し、スケーラブルで柔軟なデータセンターのリーフスパインデザインを実現します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Customized N5860-48SC, 48-Port Ethernet L3 Data Center Switch, 48 x 10Gb SFP+, with 8 x 100Gb QSFP28, Support MLAG/Stacking, Broadcom Chip
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
N5860-48SC 48ポート イーサネットL3データセンタースイッチ(カスタム電源モジュール、48x 10Gb SFP+、8x 100Gb QSFP28、MLAG/スタッキング対応、Broadcomチップ、FSOSインストール済み)
ソフトウェアスポットライト
MLAG/スタッキング対応
仮想ルーター冗長プロトコル(VRRP)をサポート
GR完全再起動、BFD高速転送検出、およびその他のメカニズムをサポート
IPv4/IPv6デュアルプロトコルスタックをサポート
ユニキャストルーティングをサポート
他のデバイスの通常動作に影響を与えずにホットスワップ可能
GVRP (VTPと同様) およびQinQをサポート
EVPN-VXLANをサポート
Ansible、OpenFlow、NETCONFなどの構成および自動化ツールをサポート
PFC、ECN、DCBXをサポート
RDMA(リモート・ダイレクト・メモリー・アクセス)によりロスレスイーサネット低遅延転送を実現
DHCPスヌーピングをサポート
ハードウェアベースのIPv6 ACLをサポート
SNMP(SNMPv1、v2c、v3)、RMON、gRPC/gNMIをサポート
セキュアシェル(SSH)およびSNMPv3をサポート
ソースIPベースTelnetデバイスアクセスコントロールをサポート
インバンドネットワークテレメトリ(INT)をサポート
ネットワーク基盤保護ポリシー(NFPP)をサポート
ハードウェアCPU保護メカニズムをサポート
ネットワークソリューション
MLAG仮想化技術により負荷分散を実現し、リンクの信頼性を向上させます。デバイスに依存しないアップグレードをサポートし、サービスの第2レベルのアップグレードを保証します。
NETCONF、Python、Zero Configuration、Ansible、gRPC、OpenFlowなどの自動化ヘルパーにより、重複したネットワーク構成を簡素化し、日々の運用コストと時間を大幅に削減します。
スイッチ速度 | 48x10G、8x100G | 48x10G、8x100G | 48 x10G、8 x100G | 48x25G、8x100G | 32x100G | 64x100G |
ホットスワップ対応電源 | AC電源 | DC電源 | AC電源 | AC電源 | AC電源 | AC電源 |
MLAG | ||||||
スタッキング | ||||||
VXLAN | — | |||||
EVPN | — | |||||
OSPFv2/v3 | ||||||
BGP4/BGP4+ | ||||||
NETCONF | ||||||
Python、gRPC | ||||||
PFC (802.1Qbb) | ||||||
ECN | ||||||
GR | ||||||
10GBASE-T SFP+ | — | — |