GW-CRPS550N2Cホットスワップ可能なAC電源モジュールは、N5860-48SC、N8560-48BC、およびN8560-32Cイーサネットスイッチと互換性があります。スイッチの電源を切ったり、スイッチング機能を停止させることなく設置することができます。N5860-48SCスイッチのAC電源は、出力550Wで、低ライン電圧(AC100-120V)と高ライン電圧(AC200-240V)の両方に対応しています。デバイスのシャットダウンの原因となるイーサネットスイッチの内部電源障害問題を解決できる低コストでシンプルなソリューションを提供します。さらに、スイッチの信頼性を大幅に向上させることができます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
ホットスワップ対応AC電源モジュール 550W(N5860-48SC & N8560-48BC & N8560-32C用)
#115396
#115396
83,842円 (税込)
FS P/N: GW-CRPS550N2C
15 販売数
4 レビュー
3 Q&A
グローバル倉庫14点在庫あり、配達予定日2024年7月17日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
30日間返品
30日間交換
ホットスワップ可能なAC電源モジュール 550W(N5860-48SC、N8560-48BC & N8560-32C用)
製品規格
入力電圧範囲
100-240 V
入力電流
3.5A-7.2A
出力電圧範囲
12 V
動作温度範囲
0 ~ 55° C (32 ~ 131°F)
動作湿度範囲
10%-85%
出力パワー
550W
特徴
スイッチの電源要件を満たす
ホットスワップ対応の冗長モジュールで24時間365日でオンラインを維持
1 + 1ホットスワップ対応のAC電源モジュールにより、ユーザーはスイッチの電源を切ったり、スイッチ機能を中断したりすることなく、AC電源モジュールを取り付けることができます。
Q&A
質問する
全て (3)Certification (1)Product Comparison (1)Warranty (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
3
1
0
0
0
M***m
United States
2024年3月05日
It has a reasonable output capacity and guarantee continued power for our network devices without interruption.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0L***y
United States
2024年2月21日
It is a small volume, high-efficiency module power supply with range input voltage.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0R***x
United States
2024年2月01日
The power module is a well designed and fully functional solution for the switch.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0すべてのレビューを見る
最近閲覧した製品