N5850-48X6C 48ポート イーサネットL3スイッチには、48x 10Gb RJ-45ポートと6x 100Gb QSFP28アップリンクがあり、各QSFP28ポートは100GbEまたは4x 25Gbをサポートし、高密度の可用性を提供します。PicOS®インストール済み、互換性のあるAmpCon™管理プラットフォームを搭載することで、より耐障害性に優れ、プログラム可能でスケーラブルなネットワーキング・オペレーティング・システム(NOS)をより低いTCOで提供します。
![N5850-48X6C, 48-Port Ethernet L3 Data Center Bare Metal Switch, 48 x 10G RJ-45, with 6 x 100G QSFP28 Uplinks, Broadcom Chip この写真はN5850-48X6Cに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231219183254v64u9u.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![N5850-48X6C, 48-Port Ethernet L3 Data Center Bare Metal Switch, 48 x 10G RJ-45, with 6 x 100G QSFP28 Uplinks, Broadcom Chip この写真はN5850-48X6Cに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231219183254v64u9u.jpg)
![N5850-48X6C, 48-Port Ethernet L3 Data Center Bare Metal Switch, 48 x 10G RJ-45, with 6 x 100G QSFP28 Uplinks, Broadcom Chip この写真はN5850-48X6Cに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231219183301mbh81o.jpg)
![N5850-48X6C, 48-Port Ethernet L3 Data Center Bare Metal Switch, 48 x 10G RJ-45, with 6 x 100G QSFP28 Uplinks, Broadcom Chip この写真はN5850-48X6Cに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231219183308nknxhq.jpg)
![N5850-48X6C, 48-Port Ethernet L3 Data Center Bare Metal Switch, 48 x 10G RJ-45, with 6 x 100G QSFP28 Uplinks, Broadcom Chip この写真はN5850-48X6Cに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202312191833127cmot8.jpg)
![N5850-48X6C, 48-Port Ethernet L3 Data Center Bare Metal Switch, 48 x 10G RJ-45, with 6 x 100G QSFP28 Uplinks, Broadcom Chip この写真はN5850-48X6Cに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231219183313zgektc.jpg)
N5850-48X6C, 48-Port Ethernet L3 Data Center Bare Metal Switch, 48 x 10G RJ-45, with 6 x 100G QSFP28 Uplinks, Broadcom Chip
#207993
#207993
931,766円 (税込)
FS P/N: N5850-48X6C
15 販売数
2 レビュー
9 Q&A
グローバル倉庫97点在庫あり、配達予定日2024年7月17日水曜日
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
![https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24AmpCon™%E2%84%A2+Management+Platform https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24AmpCon™%E2%84%A2+Management+Platform](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg)
AmpCon™管理プラットフォーム
AmpCon™プラットフォームで、PicOS®ネットワークを最も簡単な方法で管理できます。
N5850-48X6C 48ポート L3データセンタースイッチ(48x 10Gb RJ-45、6x 100Gb QSFP28アップリンク付き、Broadcomチップ、PicOS® インストール済み、永久ライセンスおよび 5 年間のサービスバンドル付き)
製品規格
ポート
48x 10G RJ-45と6x 100G QSFP28
スイッチチップ
BCM56771 Trident III
CPU
Intel® Atom® C3558 2.2GHz 4-Core x86 processor
動作システム
PicOS®
スイッチング容量
1.08 Tbps
統合パケットバッファ
32MB
転送レート
964.28 Mpps
フラッシュメモリー
2x 16MB
SDRAM
8GBx 2 SO-DIMM
VLAN数
4k
エアフロー
前から後ろへ
最大消費電力
323W
ホットスワップ対応ファン
5(4+1冗長)
ホットスワップ対応AC電源
2 (1+1冗長)
ソフトウェアスポットライト
レイヤ2転送とプロトコル対応
MLAG、EVPN-VXLANをサポート
STP、RSTP/MSTP/PVST+をサポート
リンクアグリゲーションとLACP(リンクアグリゲーション制御プロトコル)をサポート
LLDP をサポート
VLAN登録(GVRP/MVRP)をサポート
PFC/ECNをサポート
音声VLANをサポート
レイヤ3ルーティング機能
静的ルーティングをサポート
RIP、RIPngをサポート
OSPFv2、OSPFv3をサポート
ルーティングインターフェイスをサポート
BGP4/BGP4+をサポート
等コストマルチパス(ECMP)ルーティングをサポート
PBR(ポリシーベースルーティング)をサポート
仮想ルーター冗長プロトコル(VRRP)をサポート
DHCPスヌーピング、リレーをサポート
IGMP v2/v3をサポート
PIM SM/SSMをサポート
BFDをサポート
IPv4/IPv6デュアルプロトコルスタックをサポート
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231219185224bsn23e.jpg)
特徴
データセンターファブリックのためのPicOS®とAmpCon™
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240522111124f9uqnj.jpg)
マルチシナリオに対応した柔軟な10/100GbEインターフェイス速度
10Gはサーバー用、100Gアップリンクはスパインスイッチ用です。
BCM56771
Broadcomチップ
1.08 Tbps
スイッチング容量
964.28 Mpps
転送レート
デュアル冗長電源とスマートファン
デフォルトでデュアル電源とスマートファンを搭載しており、高可用性と長寿命を実現します。
スイッチ速度 | 48x10G、6x100G | 48x10G、6x40G | 48x25G、2x10G、8x100G |
スイッチチップ | BCM56771 | BCM56864 | BCM56873 |
ホットスワップ対応電源 | AC電源 | AC電源 | AC電源 |
エアフロー | 前から後ろへ | 後ろから前へ | 後ろから前へ |
MLAG | |||
EVPN-VXLAN | |||
OSPFv2/v3 | |||
BGP4/BGP4+ | |||
NETCONF |
ビデオ
See more
Q&A
質問する
全て (9)PicOS® (4)AmpCon™ (2)Product Comparison (2)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
0
0
0
0
C***e
United States
2024年3月07日
It arrived undamaged. FS pays exceptional attention to packaging, ensuring items are well-protected during transit. Their dedication to this aspect of service truly deserves recognition.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0F***e
United States
2023年12月21日
The service was truly fantastic, and the staff's expertise was evident. Considering the quality of the switch and the competitive pricing, I would highly recommend it to anyone in need. I'm already looking forward to future dealings with them!
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品