FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はPicOS-Vに関するものです。
この写真はPicOS-Vに関するものです。

PicOS-V、無料仮想ネットワークオペレーティングシステム

#195659
#195659

L2、L3テスト PicOS®設定の検証 ライセンス不要

FS P/N: PicOS-V
159 申請者
0 レビュー
6 Q&A
仕様一覧
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー

PicOS-V、無料の仮想ネットワークオペレーティングシステム

PicOS-Vは、Pica8の無料の仮想マシン(VM)であり、PicOS®ネットワークオペレーティングシステム(NOS)ソフトウェアと同じであり、同じソフトウェア機能がすべて含まれていますが、VM形式です。
PicOS-Vは、コストをかけずに、PicOS®の構成を検証し、自分のペースでL2およびL3機能をテストするために使用されます。PicOS-Vは、ベアメタルスイッチや特殊なハードウェアを必要とせず、VMware、GNS3、およびVirtualBoxハイパーバイザー上で実行されます。

ソフトウェアスポットライト

エラーフリーネットワーク構成
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

特徴

PicOS-V無料トライアルに含まれている
PicOS-V無料トライアルにアクセスして、制限のない探索、構成の検証、リスクのない機能のテスト、ホワイトボックススイッチのシミュレーションをお試しください。
ハードウェアの切り替えが不要の無料仮想マシン(VM)
PicOS-Vは、お客様がハードウェアの切り替えを待つことなく、PicOS®のネットワーク機能とパフォーマンスに慣れることができるように設計された仮想マシンです。
AmpCon™を使用してPicOS-Vスイッチを管理する
PicOS-Vと統合すると、AmpCon™により、PicOS®を購入する前に仮想化シナリオで事前構成を行うことができます。購入後、構成をお客様の環境に移行できます。
仕様一覧

PicOS-V、無料の仮想ネットワークオペレーティングシステム

PicOS-Vは、Pica8の無料の仮想マシン(VM)であり、PicOS®ネットワークオペレーティングシステム(NOS)ソフトウェアと同じであり、同じソフトウェア機能がすべて含まれていますが、VM形式です。
PicOS-Vは、コストをかけずに、PicOS®の構成を検証し、自分のペースでL2およびL3機能をテストするために使用されます。PicOS-Vは、ベアメタルスイッチや特殊なハードウェアを必要とせず、VMware、GNS3、およびVirtualBoxハイパーバイザー上で実行されます。

ソフトウェアスポットライト

エラーフリーネットワーク構成
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
PicOS-V無料トライアルに含まれている
PicOS-V無料トライアルにアクセスして、制限のない探索、構成の検証、リスクのない機能のテスト、ホワイトボックススイッチのシミュレーションをお試しください。
ハードウェアの切り替えが不要の無料仮想マシン(VM)
PicOS-Vは、お客様がハードウェアの切り替えを待つことなく、PicOS®のネットワーク機能とパフォーマンスに慣れることができるように設計された仮想マシンです。
AmpCon™を使用してPicOS-Vスイッチを管理する
PicOS-Vと統合すると、AmpCon™により、PicOS®を購入する前に仮想化シナリオで事前構成を行うことができます。購入後、構成をお客様の環境に移行できます。

Q&A

顧客のレビュー

予約受付中