内蔵金属製の鎧のアーマード型光ファイバケーブルは、標準の光ファイバケーブルよりも最強い光ファイバ保護を提供できます。頑丈なアーマードケーブルは、過度な粉塵、油、ガス、湿気、または損傷を引き起こす齧歯類を有している環境を含め、最も危険な地域に光ファイバを取り付けることを可能にします。
ご注意ください:E2000は防塵カバー付きLSHコネクタです。
タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタム LC/SC/FC/ST/LSH デュプレックス マルチモード アーマード光パッチケーブル(3.0mm、OM1/OM2)
Hot #20781
Hot #20781
1,330円 (税込)
FS P/N: AM-MMFXXDX
9.8K 販売数
20 レビュー
10 Q&A
長さを選択する:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
ファイバモード:
マルチモード 62.5/125 OM1
コネクタA:
LC UPC
コネクタB:
LC UPC
ケーブルジャケット:
PVC
引き輪:
なし
予約受付中、出荷予定日 2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
3,500円 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
優れたマルチモード 室内アーマード光ファイバケーブル
製品規格
コネクタの種類
LC/SC/ST/FC/LSH
研磨方式
UPC - UPC
ファイバ種類
OM1/OM2
波長
850/1300nm
ファイバ数
デュプレックス
極性
A(Tx) - B(Rx)
ファイバグレード
G.651 (OM1)/低曲げ損失 (OM2)
最小曲げ半径
20/10D(動的/静的)
ケーブルジャケット
PVC/LSZH/OFNP
引張荷重
120/225N(長期/短期)
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 30dB
ケーブルジャケット
PVC/LSZH/OFNP
ジャケットの色
Gray
動作温度範囲
-25 ~ 70°C
保存温度範囲
-25 ~ 70°C
特徴
丈夫なスチールチューブがネットワーク接続をさらに保護
ステンレススチールチューブは、光ファイバの破損に対する良好な保護を提供することができ、わずかなオイル、ガス、湿気の環境下で使用され、ネットワークの動作を保証します。
踏みつけ耐性
耐湿性
耐ガス性
耐油性
齧歯類/害虫抵抗性
品質が保証されたキャリアグレードのケーブル
最小曲げ半径20D/10DのBIFファイバは、狭い場所や曲げやすい場所でのケーブル配線を可能にします。
ジルコニアセラミックフェルール
精密なフェルールは、500回の挿入寿命に達します。
120-225N引張強度
引っ張りに強いケーブルは、耐用年数を延ばします。
多様な配線ゾーンで使用される 3 つのジャケット材質
OFNP、PVC、LSZHのジャケットは、それぞれのタイプが異なる場所で使用されるため、その違いを知っておくことが重要です。
多様な屋内設置ニーズに対応
耐久性に優れたアーマードファイバケーブルは、データセンターのネットワークキャビネット接続、天井のチャネル配線、床下の配線に適しています。
Q&A
質問する
全て (10)Cable Diameter (1)Connectors (1)Weight (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
7
13
0
0
0
B***l
Peru
2021年11月27日
I have bought and installed several of these and they work as expected very well.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0M***r
Canada
2020年11月27日
Excellent Vendor. Fast and accurate.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0S***e
Belgium
2016年10月04日
The well-made armored cable fits my applications in my yard. Good quality eliminate my worrys about those unexpected damage. Thanks for the good products.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品