N8550-24CD8Dは、コンパクトな1Uフォームファクタのスパインスイッチで、24個の200Gb QSFP56と8個の400Gb QSFP-DDを備え、高密度の可用性とアップリンクオプションに対応しています。信頼性の高いBroadcomチップセット、ホットスワップ対応の冗長性を備え、ソフトウェアによるEVPN-VXLANおよびMLAG機能を備え、データセンターネットワークに8.0Tbpsのスイッチング容量と5350 Mppsの転送速度を提供できます。また、エンタープライズネットワークの集約/コアスイッチとしても使用できます。
![N8550-24CD8D, 24-Port Ethernet L3 Data Center Open Networking Switch, 24 x 200Gb QSFP56, with 8 x 400Gb QSFP-DD Uplinks, Broadcom Chip この写真はN8550-24CD8Dに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231228114618h0189j.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![N8550-24CD8D, 24-Port Ethernet L3 Data Center Open Networking Switch, 24 x 200Gb QSFP56, with 8 x 400Gb QSFP-DD Uplinks, Broadcom Chip この写真はN8550-24CD8Dに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231228114618h0189j.jpg)
![N8550-24CD8D, 24-Port Ethernet L3 Data Center Open Networking Switch, 24 x 200Gb QSFP56, with 8 x 400Gb QSFP-DD Uplinks, Broadcom Chip この写真はN8550-24CD8Dに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231228114633o234sk.jpg)
![N8550-24CD8D, 24-Port Ethernet L3 Data Center Open Networking Switch, 24 x 200Gb QSFP56, with 8 x 400Gb QSFP-DD Uplinks, Broadcom Chip この写真はN8550-24CD8Dに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240109161112vpdi0k.jpg)
![N8550-24CD8D, 24-Port Ethernet L3 Data Center Open Networking Switch, 24 x 200Gb QSFP56, with 8 x 400Gb QSFP-DD Uplinks, Broadcom Chip この写真はN8550-24CD8Dに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231228114706azdurh.jpg)
![N8550-24CD8D, 24-Port Ethernet L3 Data Center Open Networking Switch, 24 x 200Gb QSFP56, with 8 x 400Gb QSFP-DD Uplinks, Broadcom Chip この写真はN8550-24CD8Dに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202312281147171seuao.jpg)
![N8550-24CD8D, 24-Port Ethernet L3 Data Center Open Networking Switch, 24 x 200Gb QSFP56, with 8 x 400Gb QSFP-DD Uplinks, Broadcom Chip この写真はN8550-24CD8Dに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202312281148149a2m4u.jpg)
N8550-24CD8D, 24-Port Ethernet L3 Data Center Open Networking Switch, 24 x 200Gb QSFP56, with 8 x 400Gb QSFP-DD Uplinks, Broadcom Chip
#207079
#207079
1,576,823円 (税込)
FS P/N: N8550-24CD8D
2 販売数
1 レビュー
8 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年8月30日金曜日
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
![https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24AmpCon™%E2%84%A2+Management+Platform https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24AmpCon™%E2%84%A2+Management+Platform](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg)
AmpCon™管理プラットフォーム
AmpCon™プラットフォームで、PicOS®ネットワークを最も簡単な方法で管理できます。
N8550-24CD8D 24ポート L3データセンタースイッチ(24x 200Gb QSFP56、8x 400Gb QSFP-DD アップリンク、Broadcomチップ、PicOS®インストール済み、永久ライセンスおよび5年間のサービスバンドル付き)
製品規格
ポート
24x 200G QSFP56、8x 400G QSFP-DD
スイッチチップ
BCM56780 Trident4
CPU
Intel® Xeon® Processor D-1627 4-core 2.9GHz
スイッチング容量
8.0 Tbps
転送レート
5350 Mpps
SDRAM
16GB
フラッシュメモリー
240GB
寸法(HxWxD)
1.73"×17.32"× 25.98"(44× 440× 660mm)
最大消費電力
768W
エアフロー
前から後ろへ
ホットスワップ対応ファン
6 (5+1冗長)
ホットスワップ対応AC電源
2 (1+1冗長)
ソフトウェアスポットライト
レイヤ2転送とプロトコル対応
MLAG、EVPN-VXLANをサポート
STP、RSTP/MSTP/PVSTをサポート
VLAN-IEEE802.1Q VLANトランクをサポート
ルーティングインターフェイスをサポート
リンクアグリゲーションとLACP(リンクアグリゲーション制御プロトコル)をサポート
LLDP(802.1ABリンク層検出プロトコル)をサポート
VLAN登録(GVRP/MVRP)をサポート
PFC/ECNをサポート
レイヤ3ルーティング機能
静的ルーティングをサポート
RIP、RIPngをサポート
OSPFv2、OSPFv3をサポート
BGP4/BGP4+をサポート
等コストマルチパス(ECMP)ルーティングをサポート
PBR(ポリシーベースルーティング)をサポート
仮想ルーター冗長プロトコル(VRRP)をサポート
DHCPスヌーピング、リレーをサポート
IGMP v1/v2/v3をサポート
PIM SM/SSMをサポート
BFD対応
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202405281741524c8mep.jpg)
特徴
マルチシナリオに対応した柔軟なインターフェイス速度
200Gはサーバー用、400Gアップリンクはスパインスイッチ用です。
BCM56780
Broadcomチップ
8.0 Tbps
スイッチング容量
5350 Mpps
転送レート
デュアル冗長電源とスマートファン
デフォルトでデュアル電源とスマートファンを搭載しており、高可用性と長寿命を実現します。
5+1ホットスワップ対応ファン
可変速ファンによる優れた冷却時間、騒音、電力削減
1+1デュアルAC PSU
システムをシャットダウンせずにPSUの取り外し/交換が可能
データセンター向けの柔軟で強力な200GbE ToRスイッチ
最適化されたデータセンターのトップ・オブ・ラック(ToR)ネットワーキングソリューションで、最新のワークロードとアプリケーションを展開します。
自由な選択
ニーズに合わせてソフトウェアを選択できます。
コスト削減
従来のネットワークに比べて運用コストを大幅に節約できます。
自動化
自動展開によりコストを削減し、時間を節約します。
スイッチ速度 | 24x200G、8x400G | 32x400G | 64x400G | 32x100G、2x10G |
スイッチチップ | BCM56780 Trident4 | BCM56980 Tomahawk3 | BCM56990 Tomahawk4 | BCM56870 Trident III |
スイッチング容量 | 8.0 Tbps | 12.8 Tbps | 25.6 Tbps | 6.4 Tbps全二重 |
転送レート | 5350 Mpps | 5210 Mpps | 10300 Mpps | 4700 Mpps |
パケットバッファ | — | 64MB | — | 32MB統合パケットバッファ |
エアフロー | 前から後ろへ | 前から後ろへ | 前から後ろへ | 後ろから前へ |
ビデオ
See more
Q&A
質問する
全て (8)PicOS® (5)Product Comparison (2)AmpCon™ (1)License (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
1
0
0
0
0
C***n
United States
2024年5月14日
I recently purchased theN8550-24CD8D switch, and I have to say, it has exceeded all my expectations. Setting it up was a breeze, thanks to the clear instructions provided. The PicOS® operating system making configuration a seamless process. When integrated into my network, the switch performed flawlessly. Overall, I highly recommend it to anyone looking for a reliable and high-performance solution.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品