次世代のマルチGEスイッチであるS5860-24XMGは、24x 1/2.5/5/10GBase-T、4x 10Gb SFP+、4x 25Gb SFP28アップリンクを備えています。包括的なSDN機能と互換性のあるAmpCon™管理プラットフォームを備えたPicOS®がインストール済み、より回復力があり、プログラム可能でスケーラブルなネットワーキング・オペレーティング・システム(NOS)をより低いTCOで提供します。
このマネージドエンタープライズスイッチは、最先端のBroadcomチップを採用し、760Gbpsのスイッチング容量と565Mppsの転送レートを実現します。ホットスワップ可能な冗長電源、ホットスワップ可能な3台のスマートファン、ハードウェアレベルのデュアルフラッシュチップを搭載し、優れた処理性能とネットワークの信頼性を実現します。FSアジャイルS5860-24XMGマネージド・スイッチは、大規模なキャンパス・ネットワーク・アグリゲーションや中小規模のネットワーク・コアに最適で、高密度アクセスや高性能アグリゲーションのニーズを満たします。
![S5860-24XMG 24ポート イーサネットL3スイッチ(24x 10GBASE-T/マルチギガビットポート、4x 10Gb SFP+、4x 25Gb SFP28アップリンク付き、MLAG対応、Broadcomチップ、PicOS®) この写真はS5860-24XMGに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2023080316435317ulu7.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![S5860-24XMG 24ポート イーサネットL3スイッチ(24x 10GBASE-T/マルチギガビットポート、4x 10Gb SFP+、4x 25Gb SFP28アップリンク付き、MLAG対応、Broadcomチップ、PicOS®) この写真はS5860-24XMGに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023080316435317ulu7.jpg)
![S5860-24XMG 24ポート イーサネットL3スイッチ(24x 10GBASE-T/マルチギガビットポート、4x 10Gb SFP+、4x 25Gb SFP28アップリンク付き、MLAG対応、Broadcomチップ、PicOS®) この写真はS5860-24XMGに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308031643577bil9l.jpg)
![S5860-24XMG 24ポート イーサネットL3スイッチ(24x 10GBASE-T/マルチギガビットポート、4x 10Gb SFP+、4x 25Gb SFP28アップリンク付き、MLAG対応、Broadcomチップ、PicOS®) この写真はS5860-24XMGに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231020182052hdhxjf.jpg)
![S5860-24XMG 24ポート イーサネットL3スイッチ(24x 10GBASE-T/マルチギガビットポート、4x 10Gb SFP+、4x 25Gb SFP28アップリンク付き、MLAG対応、Broadcomチップ、PicOS®) この写真はS5860-24XMGに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230804151958ox50ue.jpg)
![S5860-24XMG 24ポート イーサネットL3スイッチ(24x 10GBASE-T/マルチギガビットポート、4x 10Gb SFP+、4x 25Gb SFP28アップリンク付き、MLAG対応、Broadcomチップ、PicOS®) この写真はS5860-24XMGに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230803164403d9vaiu.jpg)
![S5860-24XMG 24ポート イーサネットL3スイッチ(24x 10GBASE-T/マルチギガビットポート、4x 10Gb SFP+、4x 25Gb SFP28アップリンク付き、MLAG対応、Broadcomチップ、PicOS®) この写真はS5860-24XMGに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230803164405x2yrv1.jpg)
S5860-24XMG 24ポート イーサネットL3スイッチ(24x 10GBASE-T/マルチギガビットポート、4x 10Gb SFP+、4x 25Gb SFP28アップリンク付き、MLAG対応、Broadcomチップ、PicOS®)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
![https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24AmpCon™%E2%84%A2+Management+Platform https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24AmpCon™%E2%84%A2+Management+Platform](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg)
24ポート イーサネットL3スイッチ(24x 10GBASE-T/マルチギガビットポート、4x 10Gb SFP+、4x 25Gb SFP28アップリンク付き、MLAG対応、Broadcomチップ、PicOS®)
ソフトウェアスポットライト
MLAG対応
仮想ルーター冗長プロトコル(VRRP)をサポート
GR完全再起動、BFD高速転送検出、およびその他のメカニズムをサポート
802.1p、IP ToS、トラフィックフィルタリング、SP、WRRをサポート
ラインレートIPv4/IPv6デュアルスタックマルチレイヤスイッチングをサポート
RIP、OSPFv2、BGP4、静的ルーティング、RIPng、OSPFv3、BGP4+をサポート
ゼロデイ構成導入のための AmpCon™ 管理プラットフォームをサポート
IEEE802.3標準プロトコルをサポートし、転送レベルで他のブランドの機器との良好な相互運用性を実現
IPv6アドレッシング、ICMPv6、経路MTU探索をサポート
IPv4およびIPv6マルチキャスト機能をサポート
IGMPスヌーピング、IGMP、MLD、PIM、MSDPをサポート
SNMP(Zabbixによる管理)、RMON、ログ、および構成のバックアップをサポート
PicOS-V によるテスト自動化をサポート
専門的な脆弱性スキャンツール(Nessus)による検出
ハードウェアベースのIPv6 ACLをサポート
DHCPスヌーピングをサポート
セキュアシェル(SSH)およびSNMPv3をサポート
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202405091514191egjvr.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202406271803563k1dtl.jpg)
PicOS®により、モノリシックな従来のネットワークよりもスリムでスケーラブルな、高い耐障害性と信頼性を備えたプログラム可能なネットワークを実現できます。
PicOS-Vを無料で試す >
AmpCon™のプッシュボタン導入機能を使えば、技術者以外の従業員でも、数百または数千のスイッチを一度に導入でき、運用コストの削減に貢献します。
AmpCon™の詳細 >
RJ45ポート | 24x 100M/1000M/2.5G/5G/10G | 24x 100M/1000M/2.5G/5G | 48x 100M/1000M/2.5G/5G/10G | 48x 100M/1000M/2.5G/5G | 48x 100M/1000M/2.5G/5G/10G | 24x 100M/1000M/2.5G/5G/10GBase-T |
SFP+ポート | 4x 10Gb SFP+ | — | — | — | — | 4x 10Gb SFP+ |
25Gポート | 4x 25Gb SFP28 | 4x 25G SFP28 | 4x 25Gb SFP28 | 4x 25G SFP28 | 4x 25G SFP28 | 4x 25G SFP28 |
40G/100Gポート | — | — | 2x 40Gb QSFP+ | 2x 40G QSFP+ | 2x 40G QSFP+ | — |
管理レイヤー | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
MLAG | ||||||
1+1ホットスワップ対応電源 | — | |||||
VLAN、QoS、IGMPスヌーピング | ||||||
VRRP、OSPF、BGP、PTP | ||||||
PoE | — | PoE++/PoE+/PoE | — | PoE++/PoE+/PoE | PoE++/PoE+/PoE | PoE++/PoE+/PoE |
B***i
United States