S5860-24XB-Uは、24x 100M/1000M/2.5G/5G/10GBase-T および4x 1/10G SFP+、4x 10G/25G SFP28アップリンクを備えた次世代L3マルチギガビットハイブリッド光/電気スイッチです。包括的なSDN機能と互換性のあるAmpCon™管理プラットフォームを備えたPicOS®がインストール済み、より回復力があり、プログラム可能でスケーラブルなネットワーキング・オペレーティング・システム(NOS)をより低いTCOで提供します。
740Wの電力バジェットで、Wi-Fi 6アクセスポイントやIPカメラに効率的に電力を供給します。最先端のBroadcomチップを採用し、760Gbpsのスイッチング容量と565Mppsの転送レートを実現します。ホットスワップ対応の冗長電源、ホットスワップ対応のスマートファンを搭載し、優れた処理性能とネットワークの信頼性を実現します。キャンパス・ネットワーク・アクセス/アグリゲーション、10GEデータセンター・サーバー・アクセス、高速ワイヤレス・デバイス・アクセスに最適です。
![S5860-24XB-U 24ポート イーサネットL3 PoE++スイッチ(24x 10GBASE-T/マルチギガビット、4x 10Gb SFP+、4x 25Gb SFP28アップリンク付き、MLAG対応、Broadcomチップ、PicOS®) この写真はS5860-24XB-Uに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/108716.main.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![S5860-24XB-U 24ポート イーサネットL3 PoE++スイッチ(24x 10GBASE-T/マルチギガビット、4x 10Gb SFP+、4x 25Gb SFP28アップリンク付き、MLAG対応、Broadcomチップ、PicOS®) この写真はS5860-24XB-Uに関するものです。](https://resource.fs.com/images/8943409765444680.jpg)
![S5860-24XB-U 24ポート イーサネットL3 PoE++スイッチ(24x 10GBASE-T/マルチギガビット、4x 10Gb SFP+、4x 25Gb SFP28アップリンク付き、MLAG対応、Broadcomチップ、PicOS®) この写真はS5860-24XB-Uに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/108716.main.jpg)
![S5860-24XB-U 24ポート イーサネットL3 PoE++スイッチ(24x 10GBASE-T/マルチギガビット、4x 10Gb SFP+、4x 25Gb SFP28アップリンク付き、MLAG対応、Broadcomチップ、PicOS®) この写真はS5860-24XB-Uに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309021133445uyds6.jpg)
![S5860-24XB-U 24ポート イーサネットL3 PoE++スイッチ(24x 10GBASE-T/マルチギガビット、4x 10Gb SFP+、4x 25Gb SFP28アップリンク付き、MLAG対応、Broadcomチップ、PicOS®) この写真はS5860-24XB-Uに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/108716.C.jpg)
![S5860-24XB-U 24ポート イーサネットL3 PoE++スイッチ(24x 10GBASE-T/マルチギガビット、4x 10Gb SFP+、4x 25Gb SFP28アップリンク付き、MLAG対応、Broadcomチップ、PicOS®) この写真はS5860-24XB-Uに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230727120001bcs41q.jpg)
![S5860-24XB-U 24ポート イーサネットL3 PoE++スイッチ(24x 10GBASE-T/マルチギガビット、4x 10Gb SFP+、4x 25Gb SFP28アップリンク付き、MLAG対応、Broadcomチップ、PicOS®) この写真はS5860-24XB-Uに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/108716.F.jpg)
![S5860-24XB-U 24ポート イーサネットL3 PoE++スイッチ(24x 10GBASE-T/マルチギガビット、4x 10Gb SFP+、4x 25Gb SFP28アップリンク付き、MLAG対応、Broadcomチップ、PicOS®) この写真はS5860-24XB-Uに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/108716.G.jpg)
S5860-24XB-U 24ポート イーサネットL3 PoE++スイッチ(24x 10GBASE-T/マルチギガビット、4x 10Gb SFP+、4x 25Gb SFP28アップリンク付き、MLAG対応、Broadcomチップ、PicOS®)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
![https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24AmpCon™%E2%84%A2+Management+Platform https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24AmpCon™%E2%84%A2+Management+Platform](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg)
24ポート イーサネットL3 PoE++スイッチ(24x 10GBASE-T/マルチギガビット、4x 10Gb SFP+、4x 25Gb SFP28 アップリンク付き、MLAG対応、Broadcomチップ、PicOS®)
ソフトウェアスポットライト
MLAG対応
仮想ルーター冗長プロトコル(VRRP)をサポート
GR完全再起動、BFD高速転送検出、およびその他のメカニズムをサポート
802.1p、IP ToS、トラフィックフィルタリング、SP、WRRをサポート
ラインレートIPv4/IPv6デュアルスタックマルチレイヤスイッチングをサポート
RIP、OSPFv2、BGP4、静的ルーティング、RIPng、OSPFv3、BGP4+をサポート
一元化されたZTP、構成管理のための AmpCon™コントローラー をサポート
IEEE802.3標準プロトコルをサポートし、転送レベルで他のブランドの機器との良好な相互運用性を実現
IPv6アドレッシング、ICMPv6、経路MTU探索をサポート
IPv4およびIPv6マルチキャスト機能をサポート
IGMPスヌーピング、IGMP、MLD、PIM、MSDPをサポート
SNMP(Zabbixによる管理)、RMON、ログ、および構成のバックアップをサポート
PicOS-V によるテスト自動化をサポート
ハードウェアベースのIPv6 ACLをサポート
ハードウェアCPU保護メカニズムをサポート
DHCPスヌーピングをサポート
セキュアシェル(SSH)およびSNMPv3をサポート
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240606161202tklsc1.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240621145221v4kb5l.jpg)
PicOS®により、モノリシックな従来のネットワークよりもスリムでスケーラブルな、高い耐障害性と信頼性を備えたプログラム可能なネットワークを実現できます。
PicOS-Vを無料で試す >
AmpCon™のプッシュボタン導入機能を使えば、技術者以外の従業員でも、数百または数千のスイッチを一度に導入でき、運用コストの削減に貢献します。
AmpCon™の詳細 >
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230906142853bhgvke.jpg)
RJ45ポート | 24x 100M/1000M/2.5G/5G/10GBase-T | 24x 100M/1000M/2.5G/5G | 24x 100M/1000M/2.5G/5G/10G | 48x 100M/1000M/2.5G/5G/10G | 48x 100M/1000M/2.5G/5G | 48x 100M/1000M/2.5G/5G/10G |
SFP+ポート | 4x 10Gb SFP+ | — | 4x 10Gb SFP+ | — | — | — |
25Gポート | 4x 25G SFP28 | 4x 25G SFP28 | 4x 25Gb SFP28 | 4x 25Gb SFP28 | 4x 25G SFP28 | 4x 25G SFP28 |
40G/100Gポート | — | — | — | 2x 40Gb QSFP+ | 2x 40G QSFP+ | 2x 40G QSFP+ |
管理レイヤー | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
MLAG | ||||||
1+1ホットスワップ対応電源 | — | |||||
VLAN、QoS、IGMPスヌーピング | ||||||
VRRP、OSPF、BGP、PTP | ||||||
PoE | PoE++/PoE+/PoE | PoE++/PoE+/PoE | — | — | PoE++/PoE+/PoE | PoE++/PoE+/PoE |
C***y
United States