S5870-48MX6BC-Uは、36x 100M/1000M/2.5Gポート、12x 1G/2.5G/5G/10GBASE-Tポート、4x 25G SFP28アップリンク、2x 100G QSFP28スタッキングポートを備えた次世代L3スイッチです。IEEE 802.3atおよび802.3btに対応。包括的なSDN機能と互換性のあるAmpCon™管理プラットフォームを備えたPicOS®がインストール済み、より回復力があり、プログラム可能でスケーラブルなネットワーキング・オペレーティング・システム(NOS)をより低いTCOで提供します。このスイッチには、永久ライセンスと5年間の標準メンテナンスも含まれています。
信頼性の高いBroadcomチップセット、ホットスワップ対応の冗長構成、EVPN-VXLANおよびMLAG機能対応で、拡張性の高い企業ネットワークやキャンパスネットワークに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
S5870-48MX6BC-U, 48-Port Ethernet L3 Open Networking PoE++ Switch, 48 x PoE+ Ports @2400W, with 4 x 25Gb SFP28 Uplinks, Redundant AC PSUs, P2C Airflow, Support MLAG, Broadcom Chip, PicOS® Installed
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
48ポート イーサネットL3 PoE++スイッチ(48x PoE+ポート@2100W、4x 25Gb SFP28と2x 100Gb QSFP28アップリンク付き、MLAG対応、Broadcomチップ、PicOS®インストール済み)
ソフトウェアスポットライト
MLAG、LLDP、音声VLANをサポート
ブロードキャスト、ユニキャスト、マルチキャストパイプラインをサポート
仮想ルーター冗長プロトコル(VRRP)をサポート
IPv4/IPv6デュアルプロトコルスタックをサポート
BFD高速転送検出およびその他のメカニズムをサポート
TOSまたはDSCPベースのCoSをサポート
一元化されたZTP、構成管理のためのAmpCon™コントローラをサポート
EVPN-VXLANをサポート
ハードウェアベースのIPv6 ACLをサポート
フロー制御とPFC、UC(ユニキャスト)およびMC(マルチキャスト)キュー上のECNをサポート
Ansible、OpenFlow、NETCONFなどの構成および自動化ツールをサポート
DHCPスヌーピングをサポート
PicOS-Vによるテスト自動化をサポート
ユーザー/パスワードで保護されたシステム管理をサポート
SNMP(SNMPv1、v2c、v3)、RMON、gRPC/gNMIをサポート
フル機能の802.1X実装をサポート
セキュアシェル(SSHv1/v2)をサポート
L2/L3/L4ACLs、AAA RADIUS、TACACS+ AAAをサポート
スパニングツリープロトコルとセキュリティメカニズムの完全なスイートをサポート
同じモデルのスイッチを使用し、中断のないサービスアップグレードのための分散冗長アーキテクチャと、影響を最小限に抑えるための障害分離を提供します。
無料の仮想マシンPicOS-Vを使用して、PicOS®ソフトウェアスイッチとプロトタイプネットワーク運用に慣れ、設定を検証し、コミットする前に機能をテストできます。
RJ45ポート | 36x 100M/1000M/2.5G | 48x 100/1000BASE-T RJ45 | 48x 1000BASE-T RJ45 | 48x 100/1000BASE-T RJ45 | 48x 100/1000BASE-T RJ45 |
SFPポート | 4 x 25Gb SFP28 | — | — | 4x 10G/25G SFP28 | — |
SFP+ポート | — | 4x 1G/10G SFP+ | 6x 10G SFP+ | — | 6x 1G/10G SFP+ |
PoEポート | 48x 10/100/1000Mbps PoEポート | 48x 10/100/1000Mbps PoEポート | 48x 10/100/1000Mbps PoEポート | 48x 10/100/1000Mbps PoEポート | 48x 10/100/1000Mbps PoEポート |
管理レイヤー | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
スタッキングまたはMLAG | MLAG | スタッキング | MLAG | MLAG | MLAG |
1+1ホットスワップ対応電源 | |||||
ファン数 | 4 Built-in | 3 Built-in | 3 Built-in | 3 Built-in | 3 Built-in |
EVPN-VXLAN | — | — | |||
QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション、IPv6、L3静的ルーティング、RIP、OSPF | |||||
高度なルーティングプロトコル(BGP/ISIS) |
T***y
United States