FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はSMLCSX-10PKに関するものです。
00:35
この写真は203293-1に関するものです。
この写真は203293-2に関するものです。
この写真は203293に関するものです。
この写真は203293に関するものです。
この写真は203293に関するものです。
この写真は203293に関するものです。
この写真はSMLCSX-10PKに関するものです。
この写真は203293-1に関するものです。
この写真は203293-2に関するものです。
この写真は203293に関するものです。
この写真は203293に関するものです。
この写真は203293に関するものです。
この写真は203293に関するものです。

2m(7ft) LC/APC-LC/APC シンプレックス シングルモード タイトバッファード光パッチケーブル(2.0mm、PVC/OFNR、OS2、10pcs/パック)

#203293
#203293

≤ 0.3dB IL 1/10/40/100/400Gネットワーク

4,437円 (税込)
FS P/N: SMLCSX-10PK
41 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年7月30日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

高品質で費用対効果の高い9/125μm シングルモード 低曲げ損失光ファイバケーブル

9/125μm OS2シングルモード低曲げ損失光ファイバケーブルは、従来の光ファイバーケーブルと比較して、曲げたりねじったりしたときの減衰が少ないため、光ファイバケーブルの設置とメンテナンスがより効率的になります。 また、データ センター、企業ネットワーク、通信室、サーバーファーム、クラウドストレージネットワークの高密度ケーブル配線用のスペースを節約したり、主配電エリア、水平配電エリア、および機器配電エリアの事前終端カセットを相互接続したりすることもできます。

この9/125 OS2シングルモード光ファイバケーブルは、1G/10G/25G/40G/100G/400Gイーサネット接続の接続に最適です。 1310nmでは最大10km、1649nmでは最大40kmのデータ伝送が可能です。

製品規格
コネクタの種類
LC/APC - LC/APC
ファイバグレード
G.657.A1(G.652.Dと互換性あり)
ファイバ種類
OS2 9/125μm
波長
1310/1550nm
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 60dB
最小曲げ半径
(ファイバコア)
10mm
最小曲げ半径
(ファイバケーブル)
10/5D(動的/静的)
減衰量(λ=1310nm)
0.36dB/km
減衰量(λ=1550nm)
0.22dB/km
ファイバ芯数
シンプレックス
ケーブル外径(OD)
2.0mm
ケーブルジャケット
ライザー(OFNR)
極性
A(Tx) - B(Rx)
動作温度範囲
-20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉)
保存温度範囲
-40 ~ 80°C (-40 ~ 176℉)

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光パッチケーブルを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

ファイバパッチケーブルのテストアシュアードプログラム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
特徴
安定した堅牢な光ファイバネットワークを構築
高品質のタイトバッファケーブルが光ファイバコアを保護し、ファイバの強度と耐久性を高めます。
構造図
断面図
キャリアグレードのケーブルで伝送品質を確保

優れたケーブルアセンブリは、光の損失を低減し、多様なケーブルの要件に容易に対応します。

10/5D最小曲げ半径

G.657.A1ファイバは、スラック保管と配線のためにケーブルをよりきつく曲げることができます。

ジルコニアセラミックフェルール

高精度フェルールは、挿入寿命の最大500倍に達する可能性があります。

最大100Nの引張荷重

引っ張りに強いケーブルはケーブルの断線を防ぎ、耐用年数を延ばします。

さまざまな屋内設置ニーズに対応

データセンターのネットワークキャビネット接続、天井配線、床下配線に最適です。

Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品