汎用互換のSFP+モジュールは、LCデュプレックスコネクタを介してOM3 MMF上の最大100メートルのリンク長をサポートします。このモジュールは、SFF-8431、SFF-8432、およびIEEE 802.3aeの規格に準拠しており、異なるベンダー環境でのシームレスな相互運用性を提供します。デジタル診断モニタリングは、SFF-8472で指定されている2ワイヤーのシリアルインターフェースを介して利用可能です。低消費電力と高速性を備えたこの10G SFP+モジュールは、データセンター、エンタープライズの配線クローゼット、サービスプロバイダーのトランスポートアプリケーション、ラジオ&ベースバンドユニットなどに最適です。
![汎用互換 10GBASE-SR SFP+光モジュール(850nm 100m LC/UPCデュプレックス MMF DOM) この写真はSFP-10GSR-85に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231107115215w14tm8.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![汎用互換 10GBASE-SR SFP+光モジュール(850nm 100m LC/UPCデュプレックス MMF DOM) この写真はSFP-10GSR-85に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231107115215w14tm8.jpg)
![汎用互換 10GBASE-SR SFP+光モジュール(850nm 100m LC/UPCデュプレックス MMF DOM) この写真はSFP-10GSR-85に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231107115215p2p8tp.jpg)
![汎用互換 10GBASE-SR SFP+光モジュール(850nm 100m LC/UPCデュプレックス MMF DOM) この写真はSFP-10GSR-85に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230902100228z5wk3k.jpg)
![汎用互換 10GBASE-SR SFP+光モジュール(850nm 100m LC/UPCデュプレックス MMF DOM) この写真はSFP-10GSR-85に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230902100228iuqe7h.jpg)
![汎用互換 10GBASE-SR SFP+光モジュール(850nm 100m LC/UPCデュプレックス MMF DOM) この写真はSFP-10GSR-85に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230902100228ow6nys.jpg)
![汎用互換 10GBASE-SR SFP+光モジュール(850nm 100m LC/UPCデュプレックス MMF DOM) この写真はSFP-10GSR-85に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs18ckwvrlzr20181029163806.jpg)
汎用互換 10GBASE-SR SFP+光モジュール(850nm 100m LC/UPCデュプレックス MMF DOM)
#74668
#74668
3,170円 (税込)
FS P/N: SFP-10GSR-85
93 販売数
0 レビュー
2 Q&A
日本倉庫804点在庫あり、配達予定日2024年7月11日木曜日
グローバル倉庫2139点在庫あり、配達予定日2024年7月17日水曜日
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
汎用互換 10GBASE-SR SFP+モジュール(MMF、850nm、100m、LC、DOM)
製品規格
型番
SFP-10GSR-85
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP+
最大伝送速度
10Gbps
波長
850nm
最大伝送距離
100m@OM3
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
VCSEL
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-7.3 ~ -1dBm
受信感度
< -11.1dBm
パワーバジェット
3.8dB
受信機過負荷
-1dBm
標準消費電力
≤ 1W
消光比
> 3dB
DDM/DOM
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
コアサイズ
50/125µm
変調方式
NRZ
通信プロトコル
SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI
保証期間
5年間
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220418/1650252980625cdcb4e00df5.76570817.jpeg.webp)
特徴
ネットワークを一つずつサイトごとにアップグレード
一つのサイトだけを40Gの装置にアップグレードし、それを既存の10Gのサイトに接続し続けます。
新しい40Gのサイトを既存の10Gのサイトに接続する
40Gのポート帯域幅を最大限に活用する
新しい40Gポートで10Gのオプティクスを再利用する
データセンターにおける10Gの接続性
1Wの低電力、高密度、高速を特徴とするSFP+モジュールは、10G伝送まで迅速に増強するのに役立つ一般的な方法を提供します。
TO-Canパッケージングによるカスタマイズされた卓越性
TO-CANパッケージ設計を採用したモジュールは、優れた信頼性、気密性、放熱性能を備えており、通信およびデータセンター用途に最適です。
相互運用性を実証するためにホストデバイスでテスト済み
すべてのユニットは、対象のスイッチ環境での互換性について品質テストされており、完璧な動作が保証されています。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626144118v8hjmg.jpg)
包括的なテストにより信頼性が向上
高度な機器を使用した厳格なプロセスを通じて認定され、高品質で信頼性の高い光学部品を確実に入手できます。
光スペクトル テスト
パケット損失 & CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン >20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
最大伝送速度 | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
波長 | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
最大伝送距離 | 300m@OM3< br>400m@OM4 | 220m@OM3< br>300m@SMF | 2km@SMF | 10km@SMF |
適用ケーブル | MMF | MMF/SMF | SMF | SMF |
送信パワー | -7.3 ~ -1dBm | -6.5 ~ -0.5dBm | -8.2 ~ 0.5dBm | -8.2 ~ 0.5dBm |
受信感度 | < -11.1dBm | < -8.4dBm | < -12.6dBm | < -14.4dBm |
消費電力 | ≤ 1W | ≤ 1W | ≤ 1W | ≤ 1W |
ビデオ
Q&A
質問する
全て (2)Cable Type (1)Configuration (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品