IBM互換SFP+モジュールはOM3マルチモードファイバ(MMF)上最大220mの伝送距離を提供できます。このモジュールは、SFF-8431、SFF-8432とIEEE 802.3aq 10GBASE-LRMに準拠しています。デジタル診断モニタリングは、SFF-8472で規定されているように、2線シリアルインターフェイスを介して利用可能です。低消費電力、高速性を特長とするこの10G SFP+モジュールは、データセンター、10Gイーサネット、レガシーFDDIマルチモードリンクなどに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
IBM互換 10GBASE-LRM SFP+光モジュール(1310nm 220m LC/UPCデュプレックス MMF/SMF DOM)
#200529
#200529
3,804円 (税込)
FS P/N: SFP-10GLRM-31
0 販売数
526 レビュー
0 質問内容
Transceiver Models:
日本倉庫17点在庫あり、配達予定日2024年9月11日水曜日
グローバル倉庫837点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
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
IBM互換 10GBASE-LRM SFP+モジュール(MMF/SMF、1310nm、220m/300m、LC、DOM)
製品規格
型番
SFP-10GLRM-31
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
10.3125Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
OM3 MMFで220m、SMFで300m
コネクタ
LCデュプレックス
レーザー
FP 1310nm
適用ケーブル
MMF/SMF
DOM機能
対応
送信パワー
-6.5 ~ -0.5dBm
受信感度
< -8.4dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI
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
10Gをリードする性能と品質
Semetchチップ内蔵のSFP-10GLRM-31光トランシーバーは、10Gリンクにおいて高性能と低消費電力を提供します。
Semtechチップ
安定した伝送
≤ 1W
低消費電力
10Gbps
最大10Gのイーサネット接続
データセンター向け10G接続
1Wの低消費電力、高密度、高速を特徴とするSFP+モジュールは、10G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
最大伝送レート | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps |
波長 | 1310nm | — | 1310nm | — | 850nm | 850nm |
最大伝送距離 | 220m@OM3 300m@SMF | 30m | 10km | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 |
適用ケーブル | MMF/SMF | Cat6A/Cat7またはそれ以上 | SMF | Cat6A/Cat7またはそれ以上 | MMF | MMF |
送信パワー | -6.5 ~ -0.5dBm | — | -8.2 ~ -0.5dBm | — | -7.3 ~ -1dBm | -7.3 ~ -1dBm |
受信感度 | < -8.4dBm | — | < -14.4dBm | — | < -11.1dBm | < -11.1dBm |
消費電力 | < 1W | < 2.9W | < 1W | < 2.9W | ≤ 0.6W (標準) | ≤ 0.6W (標準) |
動作温度範囲 | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C |
ビデオ
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
447
55
24
0
0
P***i
Hong Kong, China
2024年6月27日
Hello Sir
I hope to purchase [equipment] for use from a Sangfor firewall to an H3C core switch. After testing, it was unable to function. Is it possible that I have purchased the wrong equipment?"
I hope to purchase [equipment] for use from a Sangfor firewall to an H3C core switch. After testing, it was unable to function. Is it possible that I have purchased the wrong equipment?"
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0M***r
United States
2023年12月11日
The performance is excellent! Currently, I don't have any recommendations. The delivery was fast, and the service is outstanding.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0P***s
United States
2022年10月06日
We did receive the package in good condition. the ordering and shipping process was excellent. I wish your company could teach other vendors how to properly assist customers and complete orders. I will highly recommend FS to anyone who asks based on this.
FS認証購入者
役に立った 5
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品