汎用互換のSFP+モジュールは、LCデュプレックスコネクタを介してOM3 MMF上の最大100メートルのリンク長をサポートします。このモジュールは、SFF-8431、SFF-8432、およびIEEE 802.3aeの規格に準拠しており、異なるベンダー環境でのシームレスな相互運用性を提供します。デジタル診断モニタリングは、SFF-8472で指定されている2ワイヤーのシリアルインターフェースを介して利用可能です。低消費電力と高速性を備えたこの10G SFP+モジュールは、データセンター、エンタープライズの配線クローゼット、サービスプロバイダーのトランスポートアプリケーション、ラジオ&ベースバンドユニットなどに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
汎用互換 10GBASE-SR SFP+光モジュール(850nm 100m LC/UPCデュプレックス MMF DOM)
#74668
#74668
3,170円 (税込)
FS P/N: SFP-10GSR-85
472 販売数
189 レビュー
3 Q&A
Transceiver Models:
日本倉庫995点在庫あり、配達予定日2024年07月04日木曜日
グローバル倉庫3078点在庫あり、配達予定日2024年07月10日水曜日
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
汎用互換 10GBASE-SR SFP+モジュール(MMF、850nm、100m、LC、DOM)
製品規格
型番
SFP-10GSR-85
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP+
最大伝送速度
10Gbps
波長
850nm
最大伝送距離
100m@OM3
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
VCSEL
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-7.3 ~ -1dBm
受信感度
< -11.1dBm
パワーバジェット
3.8dB
受信機過負荷
-1dBm
標準消費電力
≤ 1W
消光比
> 3dB
DDM/DOM
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
コアサイズ
50/125µm
変調方式
NRZ
通信プロトコル
SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI
保証期間
5年間
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
ネットワークを一つずつサイトごとにアップグレード
一つのサイトだけを40Gの装置にアップグレードし、それを既存の10Gのサイトに接続し続けます。
新しい40Gのサイトを既存の10Gのサイトに接続する
40Gのポート帯域幅を最大限に活用する
新しい40Gポートで10Gのオプティクスを再利用する
データセンターにおける10Gの接続性
1Wの低電力、高密度、高速を特徴とするSFP+モジュールは、10G伝送まで迅速に増強するのに役立つ一般的な方法を提供します。
TO-Canパッケージングによるカスタマイズされた卓越性
TO-CANパッケージ設計を採用したモジュールは、優れた信頼性、気密性、放熱性能を備えており、通信およびデータセンター用途に最適です。
相互運用性を実証するためにホストデバイスでテスト済み
すべてのユニットは、対象のスイッチ環境での互換性について品質テストされており、完璧な動作が保証されています。
包括的なテストにより信頼性が向上
高度な機器を使用した厳格なプロセスを通じて認定され、高品質で信頼性の高い光学部品を確実に入手できます。
光スペクトル テスト
パケット損失 & CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン >20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
ネットワークのシームレスな接続を可能にする
モジュールは、FSボックスによって再構成でき、さまざまなブランドで動作し、多様なネットワーク環境に柔軟でカスタマイズ可能な接続オプションを提供します。
最大伝送速度 | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
波長 | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
最大伝送距離 | 300m@OM3< br>400m@OM4 | 220m@OM3< br>300m@SMF | 2km@SMF | 10km@SMF |
適用ケーブル | MMF | MMF/SMF | SMF | SMF |
送信パワー | -7.3 ~ -1dBm | -6.5 ~ -0.5dBm | -8.2 ~ 0.5dBm | -8.2 ~ 0.5dBm |
受信感度 | < -11.1dBm | < -8.4dBm | < -12.6dBm | < -14.4dBm |
消費電力 | ≤ 1W | ≤ 1W | ≤ 1W | ≤ 1W |
ビデオ
Q&A
質問する
全て (3)未回答の質問 (1)Cable Type (1)Configuration (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
163
23
3
0
0
O***z
United States
2023年9月13日
There's a reason everyone speaks highly of fs.com, you are amazing and super organized.
Thank you!
Thank you!
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0O***n
United States
2023年9月13日
"There's a reason everyone speaks highly of fs.com, you are amazing and super organized.Thank you!"
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0M***a
Thailand
2017年5月28日
While the product we received is apt, what i am content about is the service right from the order placement where the technical spec and adaptability was checked and confirmed by the experts, to the delivery at the door step and if the product was in goods order. Special thanks to 'Vivi' for splendid customer service.
FS認証購入者
役に立った 22
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品