Ciena互換SFP+光モジュールは、RJ-45コネクタ経由でcat6a/cat7銅線ケーブル上に最大30mの10GBase-Tスループットを提供します。 このモジュールは、IEEE 802.3an、IEEE 802.3az、SFF-8431とSFP+ MSA準拠しています。各SFP+モジュールは、スイッチ、ルーター、サーバー、ネットワーク・インターフェース・カード(NIC)などで使用できるよう個別にテストされています。低消費電力を特長とし、設置が簡単でホットスワップ対応の10G SFP+モジュールは、LANアプリケーションや銅線接続を使用するその他のさまざまな場所での企業ネットワーキングに最適です。
![Ciena互換 10GBASE-T SFP+光モジュール(銅製 RJ-45 30m) この写真はSFP-10G-Tに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231101143314eszxpc.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![Ciena互換 10GBASE-T SFP+光モジュール(銅製 RJ-45 30m) この写真はSFP-10G-Tに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231101143314eszxpc.jpg)
![Ciena互換 10GBASE-T SFP+光モジュール(銅製 RJ-45 30m) この写真はSFP-10G-Tに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231101143314v8vqyd.jpg)
![Ciena互換 10GBASE-T SFP+光モジュール(銅製 RJ-45 30m) この写真はSFP-10G-Tに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230619144153pvn7nm.jpg)
![Ciena互換 10GBASE-T SFP+光モジュール(銅製 RJ-45 30m) この写真はSFP-10G-Tに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202306191441537tiwsh.jpg)
![Ciena互換 10GBASE-T SFP+光モジュール(銅製 RJ-45 30m) この写真はSFP-10G-Tに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202306191441536c3fdk.jpg)
Ciena互換 10GBASE-T SFP+光モジュール(銅製 RJ-45 30m)
#200041
#200041
10,936円 (税込)
FS P/N: SFP-10G-T
11 販売数
214 レビュー
1 質問内容
Transceiver Models:
日本倉庫228点在庫あり、配達予定日2024年7月6日土曜日
グローバル倉庫44点在庫あり、配達予定日2024年7月16日火曜日
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
Ciena互換 10GBASE-T SFP+光モジュール(銅製、30m、RJ-45)
製品規格
型番
SFP-10G-T
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
10Gbps
消費電力
≤ 2.9W
伝送距離
30m@Cat6a/Cat7またはそれ以上
コネクタ
RJ-45
適用ケーブル
銅線
EMC(電磁両立性)
対応
MTBF
5,000,000時間
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEEE 802.3an、IEEE 802.3az、SFP+ MSA、SFF-8431
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240529151536nvsbee.jpg)
特徴
柔軟なローカルエリアネットワークの展開
短距離であれば、あらかじめ設置されたイーサネットケーブルを使用して、柔軟で低コストのローカルエリアネットワークを構築することが可能です。
データセンター向け10G接続
2.9Wの低消費電力、高密度、高速を特長とするSFP+モジュールは、10G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626180328caa8qk.jpg)
最大伝送レート | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps |
波長 | — | 1310nm | — | 850nm | 850nm | 1310nm |
最大伝送距離 | 30m | 10km | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF |
適用ケーブル | Cat6A/Cat7またはそれ以上 | SMF | Cat6A/Cat7またはそれ以上 | MMF | MMF | MMF/SMF |
送信パワー | — | -8.2 ~ -0.5dBm | — | -7.3 ~ -1dBm | -7.3 ~ -1dBm | -6.5 ~ -0.5dBm |
受信感度 | — | < -14.4dBm | — | < -11.1dBm | < -11.1dBm | < -8.4dBm |
消費電力 | < 2.9W | < 1W | < 2.9W | ≤ 0.6W(標準) | ≤ 0.6W(標準) | < 1W |
動作温度範囲 | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
ビデオ
See more
Q&A
質問する
全て (1)Auto-negotiation (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
209
4
0
0
1
H***s
United States
2024年6月27日
These are absolutely amazing. We were buying SFP's from another vendor, but kept having issues. These have been in place twice as long as the original, and we have had no issues with the network going up or down. I highly recommend these, and will by buying more in the future.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0B***g
Netherlands
2024年5月20日
Quick delivery, good quality
Works perfectly with non fs switches and Nics
Works perfectly with non fs switches and Nics
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0B***g
Netherlands
2024年5月20日
Quick delivery, good quality
Works perfectly with non fs switches and Nics
Works perfectly with non fs switches and Nics
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品