FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はOM4LCDX-10PKに関するものです。
この写真はOM4LCDX-10PKに関するものです。
この写真はOM4LCDX-10PKに関するものです。
この写真はOM4LCDX-10PKに関するものです。
この写真はOM4LCDX-10PKに関するものです。
この写真はOM4LCDX-10PKに関するものです。
この写真はOM4LCDX-10PKに関するものです。
この写真はOM4LCDX-10PKに関するものです。
この写真はOM4LCDX-10PKに関するものです。
この写真はOM4LCDX-10PKに関するものです。
この写真はOM4LCDX-10PKに関するものです。
この写真はOM4LCDX-10PKに関するものです。
この写真はOM4LCDX-10PKに関するものです。
この写真はOM4LCDX-10PKに関するものです。

2m(7ft) LC/UPC-LC/UPC デュプレックス マルチモード 光パッチケーブル(2.0mm、PVC/OFNR、OM4、10pcs/パック)

#195700
#195700

BIF 40/100Gネットワーク 10 PCS/Pack

8,558円 (税込)
FS P/N: OM4LCDX-10PK
206 販売数
10 レビュー
0 質問内容
長さ:
40 点仕入れ中、配達予定日2024年8月19日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

2m(7ft) LC/UPC-LC/UPC デュプレックス マルチモード 光パッチケーブル (2.0mm、PVC/OFNR、OM4、10pcs/パック)

50/125μm OM4マルチモード低曲げ損失タイトバッファ光ファイバケーブルは、従来の光ファイバケーブルと比較して、曲げたりねじったりしても減衰が少なく、光ファイバケーブルの設置・メンテナンスをより効率的に行うことができるようになります。

この50/125 OM4マルチモード光パッチケーブルは、10/40/100Gイーサネット接続用の40G BIDI SR、10G SR、QSFP+、SFP+トランシーバなどの接続に最適で、40/100Gアプリケーションに適したファイバ仕様です。また、データセンター、ネットワーク、電気通信室、サーバーファーム、クラウドストレージネットワーク、およびファイバパッチケーブルが必要な場所での高密度ケーブル配線のために、より多くのスペースを節約できます。

製品規格
コネクタの種類
LC/UPC-LC/UPC
ファイバグレード
低曲げ損失
ファイバ種類
OM4 50/125μm
波長
850/1300nm
40Gイーサネット距離
850nmで150m
100Gイーサネット距離
850nmで100m
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 30dB
最小曲げ半径
(ファイバコア)
7.5mm
最小曲げ半径
(ファイバケーブル)
20/10D(動的/静的)
減衰量(λ=850nm)
3.0dB/km
減衰量(λ=1300nm)
1.0dB/km
ファイバ芯数
デュプレックス
ケーブル径
2.0mm
ケーブルジャケット
PVC
極性
A (Tx) - B (Rx)
動作温度範囲
-20 ~ 70℃(-4 ~ 158℉)
保存温度範囲
-40 ~ 80℃(-40 ~ 176℉)

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光パッチケーブルを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

ファイバパッチケーブルのテストアシュアードプログラム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
接続ソリューション
特徴
安定した堅牢な光ファイバネットワークを構築
高品質のタイトバッファケーブルが光ファイバコアを保護し、ファイバの強度と耐久性を高めます。
構造図
断面図

20/10D最小曲げ半径

低曲げ損失ファイバにより、配線の際、よりタイトなケーブル曲げが可能になります。

ジルコニアセラミックフェルール

高精度フェルールは、挿入回数の最大500倍に達する可能性があります。

デュプレックスクリップ

ファイバの回転を防ぎ、正しい極性を維持します。

スパイン-リーフアーキテクチャにより、より大きなネットワーク規模を実現
さまざまな屋内設置ニーズに対応

データセンターのネットワークキャビネット接続、天井配線、床下配線に最適です。

費用対効果の高いシステム管理のための統一されたファイバ極性

統一された光ファイバ極性は、デバイス間の相互運用性を促進し、信号の問題を軽減することにより、データの整合性とシステムの信頼性を保証します。

Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
10
0
0
0
0

L***a

United States

2023年12月18日
5.0
Product arrived on time and packaged well. The cable was sturdy. Would definitely buy again.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

S***y

United States

2023年12月16日
5.0
I greatly appreciated the smooth and user-friendly ordering process, coupled with the prompt delivery. The packaging was also impressive, adding a touch of excellence to the overall experience.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

P***s

United States

2023年12月16日
5.0
Arrived on time and no issues with plenum, connectors or quality- signal pass. Would buy again.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
最近閲覧した製品