S2805S-48T4Sは、高性能のL3マネージド10Gスイッチです。48x 10/100/1000Mbps自己適応RJ45ポートと4x 10Gb SFP+光ポートを提供し、帯域幅がより高いアップストリーム機器をリンクするために使用できます。完璧なQOS戦略と豊富なVLAN機能により、保守と管理が容易で、企業、インテリジェントビレッジ、ホテル、オフィスネットワーク、キャンパスネットワークのネットワークとアクセスの要件を満たします。
タップまたはクリックで画像を拡大する
S2805S-48T4S 48ポート ギガビット イーサネットL3マネージドスイッチ(48x ギガビットRJ45、4x 10Gb SFP+アップリンク付き)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
S2805S-48T4S、48ポート ギガビット イーサネット L3 マネージドスイッチ、48x ギガビットRJ45、4x 10Gb SFP+アップリンク付き
製品スポットライト
静的ルーティングをサポート
LACPダイナミックアグリゲーションをサポート
音声VLAN、4K静的VLAN、IEEE 802.1Q VLAN、MACベースVLAN、プロトコルベースVLANをサポート
IPv6経由のSNMPをサポート
ポートベースQoS(システムごと)、IPv4 DSCPをサポート
HWキューをサポート(8 キュー)
Webベース管理、SSH,Telnetをサポート
xSTP(rstp、mstp)をサポート
LLDP (802.1ab)をサポート
ACLイングレス/エグレスをサポート
SNMP V1/V2/V3、RMONをサポート
SNTP/NTPをサポート
強力なL2/L3/L4機能をサポート
トラフィック統計をサポート
IGMPスヌーピング/DHCPスヌーピングをサポート
VLANポート分離をサポート
ストーム制御ブロードキャスト/マルチキャスト/unknownユニキャストをサポート
偽装ARP要求を防ぐ
それぞれ個別の機器を購入せずにネットワークを分離することで、ビジネス・ユニットの周囲に仮想境界を作り、攻撃を遅らせたり阻止したりしてセキュリティを高めることができます。
L3ルーティングは、内部トラフィック処理タスクをルーターからオフロードすることでネットワークの効率を高め、SMB ユーザーに優しいネットワーク構成を簡素化します。
IEEE 802.3azは、オフピークまたはアイドル時間のエネルギー消費を削減し、ケーブルの長さに応じて電力料金を調整して、電力コストと二酸化炭素排出量を削減します。
S2805S-48T4Sスイッチは、SSH、ACL、AAAなどのネットワーク レベルのセキュリティおよび安定性機能を備えており、企業、キャンパス、金融業界のネットワークの脅威から防御できます。
ユーザーフレンドリーなWebインターフェイスを介した管理により、複雑なネットワーク問題に対処できます。
RJ45ポート | 48x 10/100/1000BASE-T | 24x 10/100/1000BASE-T | 24x 10/100/1000BASE-T |
SFPポート | 4x 10G SFP+ポート | 4x 1G SFPポート | 4x 1G SFPポート |
PoEポート | — | — | 24x PoE+ポート |
PoEバジェット | — | — | 370W |
管理レイヤー | L3 | L2 | L2 |
ファン | 1スマートファン | ファンレス | 3スマートファン |
VLAN、QoS、IGMP、ACL、DHCP、静的ルーティング、DDoS保護 |
I***r
United States