400G QSFP-DD ZR+はCバンド光周波数可変コヒーレント光モジュールで、7nmコヒーレントDSP ASIC機能とクラス最高の超狭線幅波長可変レーザー、高速変調器、高応答性コヒーレント受信機を組み合わせ、100G DP-QPSK/200G DP-QPSK/300G DP-8QAM/400G DP-16QAM変調方式で高い性能を発揮します。このモジュールは、OIF 400ZRおよびQSFP-DD MSA規格に準拠しています。ホストプラットフォームと組み合わせて使用し、DCIアプリケーションで光リンクを介した400G伝送をサポートします。
タップまたはクリックで画像を拡大する
QSFP-DD DCO 400G DWDM 波長可変コヒーレントモジュール(ITU CH13-CH61 50GHz >120km DOM LC/UPCデュプレックス SMF 伝送用)
#193100
#193100
1,109,275円 (税込)
FS P/N: QSFPDD-ZRP-400G
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年09月06日金曜日
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
400G DWDM 調整可能 QSFP-DD光モジュール(SMF、1528.77nm-1567.13nm、> 120km、LC、DOM)
製品規格
型番
QSFPDD-ZRP-400G
メーカー
FS
インタフェース
QSFP-DD
伝送速度
100/200/300/400 Gbps
波長
1528.77nm-1567.13nm
FEC機能
OFEC、CFEC
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
消費電力
≤ 22.5W
RXダメージ入力電力
10dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70℃
DDM/DOM機能
対応
パワーバジェット
400G ZR+ & 400G ZR(120km) 9dB
(300G ZR+) 12dB
(200G ZR+) 13dB
(100G ZR+) 14dB
(300G ZR+) 12dB
(200G ZR+) 13dB
(100G ZR+) 14dB
距離
400G ZR ≤120km
400G ZR+ ≤450km
300G ZR+ ≤600km
200G ZR+ ≤1000km
100G ZR+ ≤2000km
400G ZR+ ≤450km
300G ZR+ ≤600km
200G ZR+ ≤1000km
100G ZR+ ≤2000km
送信パワー
400G -13 ~ -9dBm
300G -10 ~ -6dBm
200G -9 ~ -5dBm
100G -8 ~ -4dBm
300G -10 ~ -6dBm
200G -9 ~ -5dBm
100G -8 ~ -4dBm
受信パワー
400G -12 ~ 0dBm
300G -15 ~ 0dBm
200G/100G -18 ~ 0dBm
300G -15 ~ 0dBm
200G/100G -18 ~ 0dBm
変調方式
100G DP-QPSK、200G DP-QPSK、300G DP-8QAM、400G DP-16QAM
受信感度
400G ZR -20dBM
400G ZR+ -22dBm
400G ZR+ -22dBm
OSNR許容値
400G ZR 26dB/0.1nm
400G ZR+ 24dB/0.1nm
300G ZR+ 21dB/0.1nm
200G ZR+ 16dB/0.1nm
100G ZR+ 12.5dB/0.1nm
400G ZR+ 24dB/0.1nm
300G ZR+ 21dB/0.1nm
200G ZR+ 16dB/0.1nm
100G ZR+ 12.5dB/0.1nm
通信プロトコル
Open ZR+ MSA 2.0 & OIF-400ZR-02.0、OIF-CMIS-05.2、OIF-C-CMIS-01.2、QSFP-DD-Hardware-Rev6.3、IEEE Std 802.3-2018
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
データセンター向け400G接続
22.5Wの低消費電力、高密度、高速を特徴とするQSFP-DDモジュールは、400G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
データセンターにおける400Gイーサネット中心のソリューション
400G ZRモジュールは、Mux/DemuxとEDFAを使用し、ポイントツーポイントのトポロジーで80kmまでの伝送を可能にし、DCIにより大きなスケールと高い転送レートを提供します。
中心波長 | 1528.77nm-1567.13nm | 1528.77nm-1567.13nm | 1528.77nm-1567.13nm |
コネクタ | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス |
消費電力 | ≤ 22.5W | ≤ 18W | ≤ 22.5W |
FEC機能 | OFEC、CFEC | CFEC | OFEC、CFEC |
距離 | 400G ZR:≤120km 400G ZR+:≤450km 300G ZR+:≤600km 200G ZR+:≤1000km 100G ZR+:≤2000km | 400G ZR:≤120km 400G ZR灰色:30~40Km(増幅なし) | 400G ZR:≤120km 400G ZR灰色:≤80km(増幅なし) 400G ZR+:≤450km 400G ZR灰色:≤90km(増幅なし) 300G ZR+:≤600km 200G ZR+:≤1000km 100G ZR+:≤2000km |
変調方式 | 100G DP-QPSK/200G DP-QPSK/300G DP-8QAM/400G DP-16QAM | DP-16-QAM | 100G DP-QPSK/200G DP-QPSK/300G DP-8QAM/400G DP-16QAM |
OSNR許容値 | 400G ZR:26dB/0.1nm 400G ZR+:24dB/0.1nm 300G ZR+:21dB/0.1nm 200G ZR+:16dB/0.1nm 100G ZR+:12.5dB/0.1nm | 26dB/0.1nm | 400G ZR:26dB/0.1nm 400G ZR+:24dB/0.1nm 300G ZR+:21dB/0.1nm 200G ZR+:16dB/0.1nm 100G ZR+:12.5dB/0.1nm |
受信感度 | 400G ZR+: -22dBm 400G ZR: -20dBm | -20dBm | 400G灰色ZR:-20dBm 400G灰色ZR+:-22dBm |
通信プロトコル | Open ZR+ MSA 2.0 & OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2、OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3、IEEE Std 802.3-2018 | Open ZR+ MSA 2.0、OIF-CMIS-05.2、OIF-C-CMIS-01.2、QSFP-DD-Hardware-Rev6.3、IEEE Std 802.3-2018 | Open ZR+ MSA 2.0 & OIF-400ZR-02.0、OIF-CMIS-05.2、OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3、IEEE Std 802.3-2018 |
用途 | メトロまたは長距離DWDM経由のエッジDCI IP | エッジDCI | LH/地域/メトロ/ROADM |
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品