Cat6aネットワークパッチケーブルは屋内のデータセンターアプリケーション向けの費用対効果の高いソリューションであり、ケーブルの100メートル以内で最大10GBase-Tおよび550MHzをサポートします。また、以前のすべてのカテゴリと完全な後方互換性があります。 FS Cat6aパッチケーブルの導体は、高い導電率と低い信号伝送減衰を備えた純裸銅を使用しています。シース材料は、環境に優しい新しい材料のPVC CMであり、耐久性、難燃性、耐屈曲性に優れています。Cat6aケーブルは、8コア4ペアの高精度ツイストペアリング技術を使用しており、安定した高速ネットワーク接続を提供し、データ伝送の精度と信頼性を保証できるフルークテストに合格しています。
![4ft(1.2m) Cat6a 26AWG ツメ折れ防止 シールド付き(SFTP) イーサネットネットワーク用LANケーブル(PVC CM、青色、24個/パック) この写真はC6ASFTPSGPVC-24PKに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202311221645009cdhpn.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![4ft(1.2m) Cat6a 26AWG ツメ折れ防止 シールド付き(SFTP) イーサネットネットワーク用LANケーブル(PVC CM、青色、24個/パック) この写真はC6ASFTPSGPVC-24PKに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202311221645009cdhpn.jpg)
![4ft(1.2m) Cat6a 26AWG ツメ折れ防止 シールド付き(SFTP) イーサネットネットワーク用LANケーブル(PVC CM、青色、24個/パック) この写真はC6ASFTPSGPVC-24PKに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231122164510skfcec.jpg)
![4ft(1.2m) Cat6a 26AWG ツメ折れ防止 シールド付き(SFTP) イーサネットネットワーク用LANケーブル(PVC CM、青色、24個/パック) この写真はC6ASFTPSGPVC-24PKに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/66799.main.jpg)
![4ft(1.2m) Cat6a 26AWG ツメ折れ防止 シールド付き(SFTP) イーサネットネットワーク用LANケーブル(PVC CM、青色、24個/パック) この写真はC6ASFTPSGPVC-24PKに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/66799.B.jpg)
![4ft(1.2m) Cat6a 26AWG ツメ折れ防止 シールド付き(SFTP) イーサネットネットワーク用LANケーブル(PVC CM、青色、24個/パック) この写真はC6ASFTPSGPVC-24PKに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/66799.C.jpg)
![4ft(1.2m) Cat6a 26AWG ツメ折れ防止 シールド付き(SFTP) イーサネットネットワーク用LANケーブル(PVC CM、青色、24個/パック) この写真はC6ASFTPSGPVC-24PKに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220723104547l4u4zm.jpg)
![4ft(1.2m) Cat6a 26AWG ツメ折れ防止 シールド付き(SFTP) イーサネットネットワーク用LANケーブル(PVC CM、青色、24個/パック) この写真はC6ASFTPSGPVC-24PKに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/66799.D.jpg)
4ft(1.2m) Cat6a 26AWG ツメ折れ防止 シールド付き(SFTP) イーサネットネットワーク用LANケーブル(PVC CM、青色、24個/パック)
#192270
#192270
10,650円 (税込)
FS P/N: C6ASFTPSGPVC-24PK
6 販売数
0 レビュー
0 質問内容
グローバル倉庫2点在庫あり、配達予定日2024年07月10日水曜日
4 点仕入れ中、配達予定日2024年09月02日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
30日間返品
30日間交換
Cat6a ツメ折れ防止 シールド付き(SFTP)LANパッチケーブル、26AWG、10GBase-T
製品規格
ケーブルの種類
Cat6aツメ折れ防止
シールドタイプ
シールド付き(SFTP)
ケーブルジャケット
PVC CM(円形)
長さ
4ft(1.2m) (プラグ含む)
導体材質
純銅
導体タイプ
撚り線
データレート対応
10GBase-T
最大(テスト済み)周波数
550MHz
ゲージ規格(AWG)
26(7/0.16mm)
ケーブル外径(mm)
6.2 ± 0.3
最大伝送距離
100m
ツイストペア
4ペア
ワイヤースキーム
T568B、ストレート
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D
動作温度範囲
-20 ~ +75°C(-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ +50°C(14 ~ 122°F)
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180338_159.jpg)
LANケーブルテスト もっと見る
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202404181457473gn5za.jpg)
特徴
550MHzの安定した伝送
このケーブルは最大550MHzの速度を実現し、10GBase-Tイーサネットをサポートするため、より信頼性の高いデータ伝送が可能です。
金メッキコネクタ
安定した伝送
純銅導体
信号損失が少ない
より線4ツイストペア
電磁干渉防止
LANケーブルの三重保護
ケーブルの耐用年数を延ばすためのRJ45モジュラープラグ、PVCジャケット、およびストレインリリーフブーツを備えています
RJ45モジュラープラグ
ノートパソコン、ルーター、テレビ、TVボックス、スイッチ、プリンターなどに対応します。
PVC CMジャケット
PVCジャケットは難燃性に優れています。
ストレインリリーフブーツ
ブーツにより、プラグの抜き差し時の摩擦が増加します。
データセンター向け銅線ケーブルソリューション
フルークネットワークのケーブル試験
LANケーブルはフルーク・パッチコードテストに合格し、指定されたテストレポートを提供します。このレポートには、NEXT、PS NEXT、ACR-F、PS ACR-F、ACR-N、PS ACR-N、およびRLが含まれます。
ビデオ
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
最近閲覧した製品